(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Montajes en ángulo en forma de L: orificio central y orificio ranurado doble

Ángulos en forma de L - Placas / soportes de montaje - Tipo de orificio central -: Imagen relacionada
Ángulos en forma de L - Placas / soportes de montaje - Tipo de orificio central -: Imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[ M ]
Material
[ S ]
Tratamiento de superficies
TipoSímbolo material
LRCMN SSAcero al carbón 1018-
SSB(Óxido negro)
SSMNiquelado electrolítico
ASAleación de aluminio 6063-
ASWAnodizado (claro)
ASBAnodizado (negro)
SUAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-T-A-B-L-V-S-Especificación del agujero
Código, valor nominal
-H-F-G-Especificación del agujero
Código, valor nominal
   
Tipo-Símbolo material
LRCMN-SSB-T5-A60-B50-L50 V15-S20-N5-H35    -DA10
Número de parteDimensiones externasVSEspecificación del agujeroHEspecificación del agujero
TABL
TipoSímbolo materialCódigoDiámetro nominalCódigoDiámetro nominalCódigoEspecificación
LRCMNSS
SSB
SSM
5 620 25 40 502025 30 40 50 60 70 80 Especificar
Incremento de 0.1 mm
N
[ ! ]
3
4
5
6
8
10
12

[ ! ]Para las dimensiones de mecanizado, consulte la Tabla de selección de tipo de orificio
Especificar
Incremento de 0.1 mm
NA
[ ! ]

MA
3
4
5
6
8
10
12

[ ! ]Para las dimensiones de mecanizado, consulte la Tabla de selección de tipo de orificio
DA3~30 (Incremento de 0,5 mm)
25 30 40 50 6025
20 25 30 40 50 6030
5 6 1040 50 60 804030 40 50 60 70 80
6 1040 50 60 50
AS
ASW
ASB
5 6 20 25 40 502025 30 40 50 60 70 80
25 30 40 50 60 25
20 25 30 40 50 6030
5 6 1040 50 60 804030 40 50 60 70 80
6 1040 50 60 50
SU5 6 20 25 40 502025 30 40 50 60 70 80
25 30 40 50 60 25
20 25 30 40 50 6030
5 6 8 40 50 60 4030 40 50 60 70 80
40 50 60 50

Modificaciones

Ángulos en forma de L - Placas / soportes de montaje - Tipo de orificio central -: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LRCMN-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCMN-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCMN-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCMN-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCMN-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCMN-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCMN-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCMN-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCMN-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCMN-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCMN-SS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCMN-SS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCMN-SSB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SSB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCMN-SSB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SSB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCMN-SSB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SSB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCMN-SSM-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SSM-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSM-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCMN-SSM-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SSM-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSM-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCMN-SSM-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SSM-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSM-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCMN-SU-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SU-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SU-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCMN-SU-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SU-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SU-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Espesor de placa T
(mm)
Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
Dimensión Externa L
(mm)
H
(mm)
Orificio configurable 1, selección de diámetro nominal de orificio pasante de tornillo [N] Agujero configurable 2, selección de diámetro nominal de tornillo pasante [NA] Agujero configurable 2, agujero roscado [MA]
(mm)
Agujero configurable 2, Diámetro del agujero pasante configurable [DA]
(mm)
S
(mm)
V
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 10--0 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 10--0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 10--0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 10--0 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 10--0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 10--0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 10--0 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 10--0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 10--0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 10--0 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 10--0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 10--0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 10--0 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 10--0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 10--0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 10--0 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 10--0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 10--0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno520 ~ 6020 ~ 5025 ~ 800 ~ 603 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno520 ~ 6020 ~ 5025 ~ 800 ~ 603 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno520 ~ 6020 ~ 5025 ~ 800 ~ 603 ~ 103 ~ 10--0 ~ 500 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno620 ~ 6020 ~ 5025 ~ 800 ~ 603 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno620 ~ 6020 ~ 5025 ~ 800 ~ 603 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno620 ~ 6020 ~ 5025 ~ 800 ~ 603 ~ 103 ~ 10--0 ~ 500 ~ 60

Cargando…

Más información

L-Shaped Angles - Mounting Plates / Brackets - Center Hole Type -:Related Image
L-Shaped Angles - Mounting Plates / Brackets - Center Hole Type -:Related Image
Existen límites de mecanizado para el grosor entre los agujeros, y el agujero y el borde.
Para conocer los límites de mecanizado, consulte Haga clic aquí

Información básica

Tipo Fresado Orificio de Montaje de la Pieza Orificio Ranurado
Posición del Orificio Asignación al Centro Número de Orificios Frontales 1 Número de Orificios Inferiores 2
Tipo LRCMN Tipo Tipo simétrico central

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuáles son los límites de mecanizado en los soportes?
回答: Los límites de mecanizado para soportes se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p2_1719.pdf