(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Monturas en ángulo en forma de L: orificios dobles laterales y orificios dobles

Ángulos en forma de L - Placas / soportes de montaje - Tipo de orificio central -: Imagen relacionada
Ángulos en forma de L - Placas / soportes de montaje - Tipo de orificio central -: Imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[ M ]
Material
[ S ]
Tratamiento de superficies
TipoSímbolo material
LRCDA SSAcero al carbón 1018-
SSB(Óxido negro)
SSMNiquelado electrolítico
ASAleación de aluminio 6063-
ASWAnodizado (claro)
ASBAnodizado (negro)
SUAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-T-A-B-L-V-S-Especificación del agujero
Código, valor nominal
-H-F-G-Especificación del agujero
Código, valor nominal
   
Tipo-Símbolo material
LRCDA-AS-T5-A60-B30-L50-V25-S20-N3-H20-F30-G10-NA3
Número de parteDimensiones externasVSEspecificación del agujeroHFGEspecificación del agujero
TABL
TipoSímbolo materialCódigoDiámetro nominalCódigoDiámetro nominal
LRCDASS
SSB
SSM
5 620 25 40 502025 30 40 50 60 70 80 Especificar
Incremento de 0.1 mm
N
[ ! ]

M
3
4
5
6
8
10
12

[ ! ]Para las dimensiones de mecanizado, consulte la Tabla de selección de tipo de orificio
Especificar
Incremento de 0.1 mm
NA
[ ! ]

MA
3
4
5
6
8
10
12

[ ! ]Para las dimensiones de mecanizado, consulte la Tabla de selección de tipo de orificio
25 30 40 50 6025
20 25 30 40 50 6030
5 6 1040 50 60 804030 40 50 60 70 80
6 1040 50 60 50
AS
ASW
ASB
5 6 20 25 40 502025 30 40 50 60 70 80
25 30 40 50 60 25
20 25 30 40 50 6030
5 6 1040 50 60 804030 40 50 60 70 80
6 1040 50 60 50
SU5 6 20 25 40 502025 30 40 50 60 70 80
25 30 40 50 60 25
20 25 30 40 50 6030
5 6 8 40 50 60 4030 40 50 60 70 80
40 50 60 50

Modificaciones

Ángulos en forma de L - Placas / soportes de montaje - Tipo de orificio central -: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LRCDA-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-SS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-SS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-SS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-SS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-SS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-SS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-SS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-SS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-SSB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-SSB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-SSB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-SSB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-SSB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-SSB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-SSB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-SSB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-SSB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-SSB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
LRCDA-SSB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCDA-SSB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-F[0-80/0.1]-G[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Espesor de placa T
(mm)
Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
Dimensión Externa L
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Orificio configurable 1, selección de diámetro nominal de orificio pasante de tornillo [N] Agujero configurable 1, agujero roscado [M]
(mm)
Agujero configurable 2, selección de diámetro nominal de tornillo pasante [NA] Agujero configurable 2, agujero roscado [MA]
(mm)
S
(mm)
V
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 120 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 123 ~ 10-0 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 120 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 123 ~ 10-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 120 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 123 ~ 10-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Ninguno1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 120 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 123 ~ 10-0 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 120 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 123 ~ 10-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 120 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 123 ~ 10-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (negro)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 120 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 123 ~ 10-0 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 120 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 123 ~ 10-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 120 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 123 ~ 10-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 6063Anodizado (Claro)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 120 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 123 ~ 10-0 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 120 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 123 ~ 10-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 120 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 123 ~ 10-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 120 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 123 ~ 10-0 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 400 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 120 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 123 ~ 10-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 12-3 ~ 120 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 80-3 ~ 123 ~ 10-0 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 120 ~ 500 ~ 80
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 800 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 500 ~ 80

Cargando…

Más información

L-Shaped Angles - Mounting Plates / Brackets - Center Hole Type -:Related Image
L-Shaped Angles - Mounting Plates / Brackets - Center Hole Type -:Related Image
Existen límites de mecanizado para el grosor entre los agujeros, y el agujero y el borde.
Para conocer los límites de mecanizado, consulte Haga clic aquí

Información básica

Tipo Fresado Orificio de Montaje de la Pieza N/A Orificio Ranurado N/A
Posición del Orificio Asignación al Centro Número de Orificios Frontales 2 Número de Orificios Inferiores 2
Tipo LRCDA Tipo Tipo simétrico central

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuáles son los límites de mecanizado en los soportes?
回答: Los límites de mecanizado para soportes se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p2_1719.pdf