(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes de chapa en forma de L - centro/4 agujeros y agujeros dobles, dimensiones configurables

Ángulos en forma de L - Placas / soportes de montaje - Dimensiones configurables -: Imagen relacionada
Ángulos en forma de L - Placas / soportes de montaje - Dimensiones configurables -: Imagen relacionada
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TipoSímbolo material
FATBSSPAcero bajo en carbón
[ ! ]
-
SPB(Óxido negro)
SPUCromato Trivalente (Claro)
SPKCromato trivalente (Negro)
AMAleación de aluminio 5052-
AMWAnodizado (claro)
AMBAnodizado (negro)
SUDAcero inoxidable 304 (pasivado 2B)-
[ ! ]El tipo de espesor 4.5, 6.0 es de acero con bajo contenido de carbono.

Especificaciones

Número de parte-T-A-B-L-X-F-H-G-Especificación del agujero
Código, valor nominal
-D-J-Y-V-S-W-Especificación del agujero
Código, valor nominal
-K
   
Tipo-Símbolo material
FALAS-SPB-T1.6-A30-B30-L30-X15  -H20  -N5    -Y15  -S15  -NA6  
FAMBS-AM-T1.5-A80-B60-L60-X50-F0-H70  -N4    -Y15-V30-S20-W20-NA5 
Número de parteSelecciónEspecificar incremento de 1 mmXFHGEspecificación del agujeroDYVSEspecificación del agujero
TipoSímbolo materialTABLCódigo
Designacion
Designación de código
FATBSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
Acero bajo en carbón
(Acero bajo en carbono)

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
Aleación de aluminio 5052


1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
Acero inoxidable 304

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
20
~
200

[ ! ]
Para T6.0
~300
15
~
200

[ ! ]
Para T6.0
20~
10
~
200

[ ! ]
Para T6.0
20~
Incremento de 0.1 mmN(Hoyo de tornillo)[ ! ]
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
(Seleccionar)
3~30
(0.5 Inc.)
Incremento de 0.1 mmNA(Hoyo de tornillo)[ ! ]
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(Seleccionar)
M(Agujeros roscados)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
(Seleccionar)
MA
(Agujeros roscados)
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(Seleccionar)
[ ! ]Los orificios pueden deformarse si las ubicaciones de los orificios están demasiado cerca de los extremos y las curvas, pero se mecanizarán como se especifica si están dentro de los límites de mecanizado.

[ ! ]Dimensiones de mecanizado N, NA
N, NA Valor de especificación03456810
Diámetro del orificio pasante (d)(sin orificio)3.54.55.56.5911

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FATBS-AM-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-D[3-30/0.5]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-S[0-200/0.1]-V[0-200/0.1]
FATBS-AMB-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-D[3-30/0.5]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-S[0-200/0.1]-V[0-200/0.1]
FATBS-AMW-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-D[3-30/0.5]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-S[0-200/0.1]-V[0-200/0.1]
FATBS-SP-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-D[3-30/0.5]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-S[0-200/0.1]-V[0-200/0.1]
FATBS-SPB-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-D[3-30/0.5]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-S[0-200/0.1]-V[0-200/0.1]
FATBS-SPK-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-D[3-30/0.5]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-S[0-200/0.1]-V[0-200/0.1]
FATBS-SPU-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-D[3-30/0.5]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-S[0-200/0.1]-V[0-200/0.1]
FATBS-SUD-T[1,​1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-D[3-30/0.5]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-S[0-200/0.1]-V[0-200/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial D Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
Dimensión Externa L
(mm)
F G Espesor de placa [T]
(mm)
S V
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Ninguno3 ~ 3020 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3001.5 ~ 50 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado negro3 ~ 3020 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3001.5 ~ 50 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado claro3 ~ 3020 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3001.5 ~ 50 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNinguno3 ~ 3020 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3001.6 ~ 60 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónPavonado3 ~ 3020 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3001.6 ~ 60 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)3 ~ 3020 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3001.6 ~ 60 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Blanco)3 ~ 3020 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3001.6 ~ 60 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno3 ~ 3020 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3001 ~ 50 ~ 2000 ~ 200

Cargando…

  1. 1

Más información

L-Shaped Angles - Mounting Plates / Brackets - Dimensions Configurable -:Related Image
[ ! ]3. Habrá rasguños y protuberancias por Press Brake. Para detalles y valores de radio de curvatura, vea >> Haga clic aquí
[ ! ]5. Hay límites de mecanizado en b, fyg que se muestran en el siguiente diagrama. El límite f ha sido muy relajado. Para más detalles, >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Chapa Metálica Orificio de Montaje de la Pieza Orificio Ranurado N/A
Posición del Orificio Dimensión Libre Número de Orificios Frontales 5 Número de Orificios Inferiores 2
Tipo FATBS Tipo Tipo dimensión configurable

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuáles son los límites de mecanizado en los soportes?
回答: Los límites de mecanizado para soportes se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p2_1719.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico