(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes de chapa en forma de L - orificio central y orificios dobles, dimensiones configurables

Ángulos en forma de L - Placas / soportes de montaje - Dimensiones configurables -: Imagen relacionada
Ángulos en forma de L - Placas / soportes de montaje - Dimensiones configurables -: Imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TipoSímbolo material
FALBSSPAcero bajo en carbón
[ ! ]
-
SPB(Óxido negro)
SPUCromato Trivalente (Claro)
SPKCromato trivalente (Negro)
AMAleación de aluminio 5052-
AMWAnodizado (claro)
AMBAnodizado (negro)
SUDAcero inoxidable 304 (pasivado 2B)-
[ ! ]El tipo de espesor 4.5, 6.0 es de acero con bajo contenido de carbono.

Especificaciones

Número de parte-T-A-B-L-X-F-H-G-Especificación del agujero
Código, valor nominal
-D-J-Y-V-S-W-Especificación del agujero
Código, valor nominal
-K
   
Tipo-Símbolo material
FALAS-SPB-T1.6-A30-B30-L30-X15  -H20  -N5    -Y15  -S15  -NA6  
FAMBS-AM-T1.5-A80-B60-L60-X50-F0-H70  -N4    -Y15-V30-S20-W20-NA5 
Número de parteSelecciónEspecificar incremento de 1 mmXHEspecificación del agujeroYVSEspecificación del agujero
TipoSímbolo materialTABLCódigo
Designacion
Designación de código
FALBSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
Acero bajo en carbón
(Acero bajo en carbono)

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
Aleación de aluminio 5052


1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
Acero inoxidable 304

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
20
~
200

[ ! ]
Para T6.0
~300
15
~
200

[ ! ]
Para T6.0
20~
10
~
200

[ ! ]
Para T6.0
20~
Incremento de 0.1 mmN(Hoyo de tornillo)[ ! ]
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
(Seleccionar)
Incremento de 0.1 mmNA(Hoyo de tornillo)[ ! ]
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(Seleccionar)
M(Agujeros roscados)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
(Seleccionar)
MA
(Agujeros roscados)
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(Seleccionar)
DA(A través del orificio)
3~30
(Incremento de 0,5 mm)
[ ! ]Los orificios pueden deformarse si las ubicaciones de los orificios están demasiado cerca de los extremos y las curvas, pero se mecanizarán como se especifica si están dentro de los límites de mecanizado.
[ ! ]Dimensiones de mecanizado N, NA
N, NA Valor de especificación03456810
Diámetro del orificio pasante (d)(sin orificio)3.54.55.56.5911

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FALBS-AM-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-S[0-200/0.1]-V[0-200/0.1]
FALBS-AMB-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FALBS-AMW-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-S[0-200/0.1]-V[0-200/0.1]
FALBS-SP-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-S[0-200/0.1]-V[0-200/0.1]
FALBS-SPB-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-S[0-200/0.1]-V[0-200/0.1]
FALBS-SPK-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-S[0-200/0.1]-V[0-200/0.1]
FALBS-SPU-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-S[0-200/0.1]-V[0-200/0.1]
FALBS-SUD-T[1,​1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
Dimensión Externa L
(mm)
Espesor de placa [T]
(mm)
S V
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Ninguno20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 50 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado negro20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 5--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 50 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNinguno20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 60 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónPavonado20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 60 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 60 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Blanco)20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 60 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001 ~ 5--

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Chapa Metálica Orificio de Montaje de la Pieza Orificio Ranurado N/A
Posición del Orificio Dimensión Libre Número de Orificios Frontales 1 Número de Orificios Inferiores 2
Tipo FALBS Tipo Tipo dimensión configurable

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuales son los límites de maquinado?
回答: Los límites de maquinado para los soportes se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p2_1719.pdf