(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: FALCS
· Escribe: Tipo dimensión configurable
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
Tipo | Símbolo material | ||
FALCS | SP | Acero bajo en carbón [ ! ] | - |
SPB | (Óxido negro) | ||
SPU | Cromato Trivalente (Claro) | ||
SPK | Cromato trivalente (Negro) | ||
AM | Aleación de aluminio 5052 | - | |
AMW | Anodizado (claro) | ||
AMB | Anodizado (negro) | ||
SUD | Acero inoxidable 304 (pasivado 2B) | - |
Número de parte | - | T | - | A | - | B | - | L | - | X | - | F | - | H | - | G | - | Especificación del agujero Código, valor nominal | - | D | - | J | - | Y | - | V | - | S | - | W | - | Especificación del agujero Código, valor nominal | - | K | ||
Tipo | - | Símbolo material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALAS | - | SPB | - | T1.6 | - | A30 | - | B30 | - | L30 | - | X15 | - | H20 | - | N5 | - | Y15 | - | S15 | - | NA6 | ||||||||||||||
FAMBS | - | AM | - | T1.5 | - | A80 | - | B60 | - | L60 | - | X50 | - | F0 | - | H70 | - | N4 | - | Y15 | - | V30 | - | S20 | - | W20 | - | NA5 |
Número de parte | Selección | Especificar incremento de 1 mm | X | H | Especificación del agujero | Y | S | Especificación del agujero | K | |||||
Tipo | Símbolo material | T | A | B | L | Código Designacion | Designación de código | |||||||
FALCS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | Acero bajo en carbón (Acero bajo en carbono) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | Aleación de aluminio 5052 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | Acero inoxidable 304 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | 20 ~ 200 [ ! ] Para T6.0 ~300 | 15 ~ 200 [ ! ] Para T6.0 20~ | 10 ~ 200 [ ! ] Para T6.0 20~ | Incremento de 0.1 mm | N(Hoyo de tornillo)[ ! ] 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Seleccionar) | Incremento de 0.1 mm | NA (Hoyo de tornillo)[ ! ] 0, 3, 4, 5 6, 8, 10 (Seleccionar) | Incremento de 0.1 mm [ ! ]K≤NAx5 | ||
M(Agujeros roscados) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Seleccionar) | ||||||||||||||
DA(A través del orificio) 3~30 (Incremento de 0,5 mm) | ||||||||||||||
[ ! ]Los orificios pueden deformarse si las ubicaciones de los orificios están demasiado cerca de los extremos y las curvas, pero se mecanizarán como se especifica si están dentro de los límites de mecanizado. |
N, NA Valor de especificación | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Diámetro del orificio pasante (d) | (sin orificio) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FALCS-AM-T[1.5,2,3,4,5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-K[0-50/0.1]-S[0-200/0.1] |
FALCS-AMB-T[1.5,2,3,4,5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-S[0-200/0.1] |
FALCS-AMW-T[1.5,2,3,4,5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1] |
FALCS-SP-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-K[0-50/0.1]-S[0-200/0.1] |
FALCS-SPB-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-K[0-50/0.1]-S[0-200/0.1] |
FALCS-SPK-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-K[0-50/0.1]-S[0-200/0.1] |
FALCS-SPU-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-K[0-50/0.1]-S[0-200/0.1] |
FALCS-SUD-T[1,1.5,2,3,4,5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-K[0-50/0.1]-S[0-200/0.1] |
Cargando…
Tipo | Chapa Metálica | Orificio de Montaje de la Pieza | Sí | Orificio Ranurado | Sí |
---|---|---|---|---|---|
Posición del Orificio | Dimensión Libre | Número de Orificios Frontales | 1 | Número de Orificios Inferiores | 1 |
Tipo | FALCS | Tipo | Tipo dimensión configurable |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente