(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes de chapa en forma de L: tipo simétrico central, orificios dobles laterales y orificios dobles

Soportes de chapa en forma de L: tipo simétrico central, orificios dobles laterales y orificios dobles

El rango de configuración de dimensiones se hace más estrecho que los productos convencionales para facilitar la selección de números de productos.

  • Componentes inCAD

PDF

Chapa en forma de L - Placas de montaje / soportes - Tipo colocado simétricamente -: Imagen relacionada
Chapa en forma de L - Placas de montaje / soportes - Tipo colocado simétricamente -: Imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TipoSímbolo material
FSDASSPAcero bajo en carbón
[ ! ]
-
SPUCromato Trivalente (Claro)
SPKCromato trivalente (Negro)
AM -
AMWAleación de aluminio 5052Anodizado (claro)
AMB Anodizado (negro)
SUDAcero inoxidable 304 (pasivado 2B)-
[ ! ]El tipo de espesor 4.5 es de acero con bajo contenido de carbono.

Especificaciones

Número de parte-T-A-B-L-X-H-F-Especificación del agujero
Código, valor nominal
-V-S-Especificación del agujero
Código, valor nominal
   
Tipo-Símbolo material
FSDAS-SPU-T2.3-A30-B30-L30-X20-H20-F10-N3-V10-S20-NA3
Número de parteSelecciónEspecificar incremento de 1 mmXHFEspecificación del agujeroVSEspecificación del agujero
TipoSímbolo materialTABLCódigo / Especificar métodoCódigo / Especificar método
FSDASSP
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
Acero bajo en carbón
(Acero bajo en carbono)

2.3
3.2
4.5
Aleación de aluminio 5052
Acero inoxidable 304

2.0
3.0
4.0
20
~
200
15
~
100
15
~
100
1 mm
Incremento
N (Hoyo de tornillo)[ ! ]
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Seleccionar)
1 mm
Incremento
NA (Hoyo de tornillo)[ ! ]
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Seleccionar)
M (Orificio roscado)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Seleccionar)
MA (Orificio roscado)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Seleccionar)
[ ! ]Los orificios pueden deformarse si las ubicaciones de los orificios están demasiado cerca de los extremos y las curvas, pero se mecanizarán como se especifica si están dentro de los límites de mecanizado. [! ] Para las dimensiones de mecanizado de agujeros ranurados, consulte la Tabla de selección de tipo de agujero.

[ ! ]N, NA Dimensiones de mecanizado
N, NA Valor de especificación3456810
Diámetro del orificio pasante (d)3.54.55.56.5911

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FSDAS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSDAS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-X[0-100/1]-H[0-200/1]-F[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
Dimensión Externa L
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
Orificio configurable 1, selección de diámetro nominal de orificio pasante de tornillo [N] Agujero configurable 1, agujero roscado [M]
(mm)
Agujero configurable 2, selección de diámetro nominal de tornillo pasante [NA] Agujero configurable 2, agujero roscado [MA]
(mm)
Espesor de placa [T]
(mm)
S
(mm)
V
(mm)
X
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Ninguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Ninguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 10-2 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Ninguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10--3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Ninguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 10-2 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado negro20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado negro20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 10-2 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado negro20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10--3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado negro20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 10-2 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 10-2 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10--3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 10-2 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNinguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 10-3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNinguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNinguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10--3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNinguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 10-3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10--3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Blanco)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 10-3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Blanco)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Blanco)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10--3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Blanco)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 10-2 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10--3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 10-2 ~ 40 ~ 1000 ~ 1000 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Chapa Metálica Orificio de Montaje de la Pieza N/A Orificio Ranurado N/A
Posición del Orificio Asignación al Centro Número de Orificios Frontales 2 Número de Orificios Inferiores 2
Tipo FSDAS Tipo Tipo simétrico central

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuáles son los límites de mecanizado en los soportes?
回答: Los límites de mecanizado para soportes se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p2_1719.pdf