(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes de chapa en forma de L: tipo simétrico central, dos orificios centrales

Chapa en forma de L - Placas de montaje / soportes - Tipo colocado simétricamente -: Imagen relacionada
Chapa en forma de L - Placas de montaje / soportes - Tipo colocado simétricamente -: Imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TipoSímbolo material
FSLASSPAcero bajo en carbón
[ ! ]
-
SPUCromato Trivalente (Claro)
SPKCromato trivalente (Negro)
AM -
AMWAleación de aluminio 5052Anodizado (claro)
AMB Anodizado (negro)
SUDAcero inoxidable 304 (pasivado 2B)-
[ ! ]El tipo de espesor 4.5 es de acero con bajo contenido de carbono.

Especificaciones

Número de parte-T-A-B-L-X-H-F-Especificación del agujero
Código, valor nominal
-V-S-Especificación del agujero
Código, valor nominal
   
Tipo-Símbolo material
FSLAS-SPU-T2.3-A30-B30-L30  -H20  -N3  -S20-NA3
Número de parteSelecciónEspecificar incremento de 1 mmHEspecificación del agujeroSEspecificación del agujero
TipoSímbolo materialTABLCódigo / Especificar métodoCódigo / Especificar método
FSLASSP
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
Acero bajo en carbón
(Acero bajo en carbono)

2.3
3.2
4.5
Aleación de aluminio 5052
Acero inoxidable 304

2.0
3.0
4.0
20
~
200
15
~
100
15
~
100
Incremento de 1 mmN (Hoyo de tornillo)[ ! ]
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Seleccionar)
Incremento de 1 mmNA (Hoyo de tornillo)[ ! ]
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Seleccionar)
M (Orificio roscado)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Seleccionar)
MA (Orificio roscado)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Seleccionar)
[ ! ]Los orificios pueden deformarse si las ubicaciones de los orificios están demasiado cerca de los extremos y las curvas, pero se mecanizarán como se especifica si están dentro de los límites de mecanizado. [! ] Para las dimensiones de mecanizado de agujeros ranurados, consulte la Tabla de selección de tipo de agujero.

[ ! ]N, NA Dimensiones de mecanizado
N, NA Valor de especificación3456810
Diámetro del orificio pasante (d)3.54.55.56.5911

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FSLAS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSLAS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
Dimensión Externa L
(mm)
H
(mm)
Orificio configurable 1, selección de diámetro nominal de orificio pasante de tornillo [N] Agujero configurable 1, agujero roscado [M]
(mm)
Agujero configurable 2, selección de diámetro nominal de tornillo pasante [NA] Agujero configurable 2, agujero roscado [MA]
(mm)
Espesor de placa [T]
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Ninguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Ninguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 10-2 ~ 40 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Ninguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10--3 ~ 102 ~ 40 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Ninguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 10-2 ~ 40 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado negro20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado negro20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 10-2 ~ 40 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado negro20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10--3 ~ 102 ~ 40 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado negro20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 10-2 ~ 40 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 10-2 ~ 40 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10--3 ~ 102 ~ 40 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 10-2 ~ 40 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNinguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 10-3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNinguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNinguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10--3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNinguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 10-3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10--3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Blanco)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 10-3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Blanco)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Blanco)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10--3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Blanco)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 10-2.3 ~ 4.50 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 10-2 ~ 40 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10--3 ~ 102 ~ 40 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 10-2 ~ 40 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Chapa Metálica Orificio de Montaje de la Pieza N/A Orificio Ranurado N/A
Posición del Orificio Asignación al Centro Número de Orificios Frontales 1 Número de Orificios Inferiores 1
Tipo FSLAS Tipo Tipo simétrico central

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuales son los límites de maquinado?
回答: Los límites de maquinado para los soportes se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p2_1719.pdf