(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de montaje configurables: 6 superficies fresadas, tipo orificio lateral, orificios laterales únicos

Placas / soportes de montaje fresados de 6 superficies - Agujeros de montaje lateral: imagen relacionada
Placas / soportes de montaje fresados de 6 superficies - Agujeros de montaje lateral: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TipoSímbolo material
VFMQASCAcero al carbón 1045-
SCB(Óxido negro)
SCMNiquelado electrolítico
AMAleación de aluminio 5052-
AMWAnodizado (claro)
AMBAnodizado (negro)
SUAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-A-B-T-X-V-Especificación del agujero
Código, valor nominal
-L-H-D-F-S-G-Especificación del agujero
Código, valor nominal
   
Tipo-Símbolo material
VFMQA-AM-A50-B30-T5-X10-V30-M4      -F40-S20  -MA4
Número de parteEspecificar incremento de 0.1 mmXVEspecificación del agujeroFSEspecificación del agujero
TipoSímbolo materialABTCódigoDiámetro nominalCódigoDiámetro nominal
VFMQASC SCB SCM
AM AMW AMB
SU
30.0
~
150.0
10.0
~
150.0
5.0
~
20.0
Especificar
0.1m m Incremento
M0 (sin orificio)
3 4
5 6
8 10
Especificar
0.1m m Incremento
NA
MA
ZF
ZB
[ ! ]
Vea la tabla a la derecha para las dimensiones de mecanizado
0 (sin orificio)
3 4
5 6
8 10
12 16

Modificaciones

Placas / soportes de montaje fresados de 6 superficies - Agujeros de montaje lateral: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VFMQA-AM-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]-F[0-150/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-150/0.1]
VFMQA-AMB-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]-F[0-150/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-150/0.1]
VFMQA-AMW-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]-F[0-150/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-150/0.1]
VFMQA-SC-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]-F[0-150/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-150/0.1]
VFMQA-SCB-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]-F[0-150/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-150/0.1]
VFMQA-SCM-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]-F[0-150/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-150/0.1]
VFMQA-SU-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]-F[0-150/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-150/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
F M Espesor de placa [T]
(mm)
V
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Ninguno30 ~ 15010 ~ 1500 ~ 1500 ~ 105 ~ 200 ~ 150
1 Pieza(s)

24 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (negro)30 ~ 15010 ~ 1500 ~ 1500 ~ 105 ~ 200 ~ 150
1 Pieza(s)

24 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (Claro)30 ~ 15010 ~ 1500 ~ 1500 ~ 105 ~ 200 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Ninguno30 ~ 15010 ~ 1500 ~ 1500 ~ 105 ~ 200 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado30 ~ 15010 ~ 1500 ~ 1500 ~ 105 ~ 200 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30 ~ 15010 ~ 1500 ~ 1500 ~ 105 ~ 200 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 15010 ~ 1500 ~ 1500 ~ 105 ~ 200 ~ 150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Mecanizado de 6 Superficies Orificio de Montaje de la Pieza N/A Orificio Ranurado N/A
Orificio Lateral Número de Orificios 4 Tipo Con orificio de superficie lateral
Tipo VFMQA

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuáles son los límites de mecanizado en los soportes?
回答: Los límites de mecanizado para soportes se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p2_1719.pdf