(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas de montaje configurables: fresado de 6 superficies, orificio lateral doble y orificio lateral único grande

Placas de montaje configurables: fresado de 6 superficies, orificio lateral doble y orificio lateral único grande

Tiene todas las 6 superficies fresadas y la dimensión OD configurable. Además, tiene una buena apariencia.

  • Componentes inCAD

PDF

Placas / soportes de montaje fresados de 6 superficies - Dimensión OD Configurable: Imagen relacionada
Placas / soportes de montaje fresados de 6 superficies - Dimensión OD Configurable: Imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[M] Tratamiento de superficie
TipoSímbolo material
HFFCBSCAcero al carbón 1045-
SCB(Óxido negro)
SCMNiquelado electrolítico
AMAleación de aluminio 5052-
AMWAnodizado (claro)
AMBAnodizado (negro)
SUAcero inoxidable 304-
[ ! ]Puede haber algunos agujeros para colgar en HFZZA anodizado.

Especificaciones

Número de parte-A-B-T-X-V-Y-W-Orificio
Especificación①
Código, diámetro nominal
-K-L-H-D-F-S-G-Orificio
Especificación②
Código, diámetro nominal
-J
   
Tipo-Símbolo material
HFMCC-AMB-A100-B80-T10-X15-V70-Y10-W60-Z6  -L50-H40-D30-F50    -MA6  
Número de parteEspecificar incremento de 0.1 mmXYWEspecificación del agujeroLHD
TipoSímbolo materialABTCódigoDiámetro nominal
HFFCBSC
SCB
SCM
AM
AMW
AMB
SU
25.0
~
200.0
10.0
~
200.0
3.0
~
30.0
[ ! ]
Especificar
Incremento de 0.1 mm
N [ ! ]
M
Z [ ! ]

[ ! ]
Para las dimensiones de mecanizado, consulte la Tabla de selección de tipo de orificio
0
(sin orificio)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
Especificar
Incremento de 0.1 mm
3~30
(Incremento de 0,5 mm)
31~100 (Incremento de 1 mm)
    [ ! ]AMW, AMB es T≥5 [! ] SU es T≤25.0 

Modificaciones

Placas / soportes de montaje fresados de 6 superficies - Dimensión OD Configurable: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFFCB-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]-W[0-200/0.1]
HFFCB-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]-W[0-200/0.1]
HFFCB-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]-W[0-200/0.1]
HFFCB-SC-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]-W[0-200/0.1]
HFFCB-SCB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]-W[0-200/0.1]
HFFCB-SCM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]-W[0-200/0.1]
HFFCB-SU-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-25/0.1]-W[0-200/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
Espesor de placa [T]
(mm)
W
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Ninguno25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 300 ~ 200
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (negro)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 300 ~ 200
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado (Claro)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 300 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Ninguno25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 300 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Pavonado25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 300 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 300 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 250 ~ 200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mecanizado de 6 Superficies Orificio de Montaje de la Pieza Orificio Ranurado N/A
Orificio Lateral N/A Posición del Orificio Dimensión Libre Número de Orificios 3
Tipo Dimensión OD configurable Tipo HFFCB

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuáles son los límites de mecanizado en los soportes?
回答: Los límites de mecanizado para soportes se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p2_1719.pdf