(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas de montaje configurables: aluminio laminado, orificio lateral ranurado y orificio lateral

Placas de montaje configurables: aluminio laminado, orificio lateral ranurado y orificio lateral

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las placas de montaje configurables: aluminio laminado, orificio lateral ranurado y orificio lateral, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

PDF

Barras planas / Placas de montaje / soportes de aluminio enrollado - B Seleccionable / Configurable -: Imagen relacionada
Barras planas / Placas de montaje / soportes de aluminio enrollado - B Seleccionable / Configurable -: Imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TipoSímbolo material
B Dimension Select
(Barras planas)
HRNQA

Dimensión B configurable
(Ancho de barras planas configurables /
Aluminio laminado)
HUNQA
SCAcero al carbón 1045-
SCB(Óxido negro)
SCMNiquelado electrolítico
AMAleación de aluminio 5052-
AMWAnodizado (claro)
AMBAnodizado (negro)
SUAcero inoxidable 304-
[ NG ]Para la selección de dimensión B (HR ###), la aleación de aluminio 5052 no es seleccionable

Especificaciones

Número de parte-A-B-T-X-V-Y-W-Especificación del agujero

Código, valor nominal
-K-L-H-D-F-S-G-Especificación del agujero

Código, valor nominal
-J
   
Tipo-Símbolo material
HRMQA-SC-A80-B50-T6-X10  -Y25  -M6  -L60          -MA6  
HUMCC-AMB-A100-B80-T10-X15-V70-Y10-W60-Z6  -L50-H40-D30-F50    -MA6 
TipoNúmero de parteIncremento de 0.1 mmBTXYEspecificación del agujeroKLEspecificación del agujero
TipoSímbolo materialACódigoDiámetro nominalCódigoDiámetro nominalDA0,5 mm
Dimensión BHRNQASC
SCB
SCM
25.0
~
200.0
16 22 25 32 38
50 60 75 100 125
6
9
(10)
12
16
19
Especificar 0.1 mm
Incremento
N [ ! ]
M
Z [ ! ]

[ ! ]
Para las dimensiones de mecanizado, consulte la Tabla de selección de tipo de orificio
0
(sin orificio)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
Especificar 0.1 mm
Incremento

[ ! ]K≤Nx5
NA [ ! ]
MA
ZF [ ! ]
ZB [ ! ]

[ ! ]
Para las dimensiones de mecanizado, consulte la Tabla de selección de tipo de orificio
0
(sin orificio)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
DA3
~
30
SU15 20 25 32 38
50 65 100 125
Dimensión B configurableHUNQASC
SCB
SCM

SU
25.0
~
200.0
15.0~150.0
(Especificar incremento de 0.1 mm)
6
9
(10)
12
16
19
AM
AMW
AMB
10.0~200.0
(Especificar incremento de 0.1 mm)
5
6
8
10
12
15
20
 [ NG ]T10 no es seleccionable para SC (#)
[ NG ]Cuando SC (#) y B16, 22, T19 no seleccionable
[ NG ]Cuando SU y B15, T10 a 19 no seleccionable
[ NG ]Cuando SU y B20, T19 no seleccionable
   
  

Modificaciones

Barras planas / Placas de montaje / soportes de aluminio enrollado - B Seleccionable / Configurable -: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HRNQA-SC-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]-K[0-300/0.1]
HRNQA-SCB-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]-K[0-300/0.1]
HRNQA-SCM-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]-K[0-300/0.1]
HRNQA-SU-A[25-200/0.1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-K[0-300/0.1]
HUNQA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-K[0-300/0.1]
HUNQA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-K[0-300/0.1]
HUNQA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-K[0-300/0.1]
HUNQA-SC-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]-K[0-300/0.1]
HUNQA-SCB-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]-K[0-300/0.1]
HUNQA-SCM-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]-K[0-300/0.1]
HUNQA-SU-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-K[0-300/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPosición del Orificio Tipo Tipo Material Acabado superficial Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
K Espesor de placa [T]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-Selección de dimensión BHRNQAAcero al carbón 1045Ninguno25 ~ 20016 ~ 1250 ~ 3006 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-Selección de dimensión BHRNQAAcero al carbón 1045Pavonado25 ~ 20016 ~ 1250 ~ 3006 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10-Selección de dimensión BHRNQAAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25 ~ 20016 ~ 1250 ~ 3006 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-Selección de dimensión BHRNQAAcero inoxidable 304Ninguno25 ~ 20015 ~ 1250 ~ 3006 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Dimensión LibreDimensión B configurableHUNQAAleación de aluminio 5052Ninguno25 ~ 20010 ~ 2000 ~ 3005 ~ 20
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Dimensión LibreDimensión B configurableHUNQAAleación de aluminio 5052Anodizado (negro)25 ~ 20010 ~ 2000 ~ 3005 ~ 20
1 Pieza(s)

14 Días o más

10Dimensión LibreDimensión B configurableHUNQAAleación de aluminio 5052Anodizado (Claro)25 ~ 20010 ~ 2000 ~ 3005 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Dimensión LibreDimensión B configurableHUNQAAcero al carbón 1045Ninguno25 ~ 20015 ~ 1500 ~ 3006 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Dimensión LibreDimensión B configurableHUNQAAcero al carbón 1045Pavonado25 ~ 20015 ~ 1500 ~ 3006 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Dimensión LibreDimensión B configurableHUNQAAcero al carbón 1045Niquelado sin electrodos25 ~ 20015 ~ 1500 ~ 3006 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Dimensión LibreDimensión B configurableHUNQAAcero inoxidable 304Ninguno25 ~ 20015 ~ 1500 ~ 3006 ~ 19

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Barra Plana / Stock de Aluminio Laminado Orificio de Montaje de la Pieza N/A Orificio Ranurado
Orificio Lateral N/A Número de Orificios 2

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuáles son los límites de mecanizado en los soportes?
回答: Los límites de mecanizado para soportes se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p2_1719.pdf