(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas de montaje configurables: montaje de barra plana, tipo simétrico central, orificios laterales dobles

Placas de montaje configurables: montaje de barra plana, tipo simétrico central, orificios laterales dobles

El rango de configuración de dimensiones se hace más estrecho que los productos convencionales para facilitar la selección de números de productos.

  • Componentes inCAD

PDF

Barras planas - Placas / soportes de montaje - Orificios colocados simétricamente alrededor de un punto central -: Imagen relacionada
Barras planas - Placas / soportes de montaje - Orificios colocados simétricamente alrededor de un punto central -: Imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TipoSímbolo material
HRMZASSAcero al carbón 1018-
SSB(Óxido negro)
SSMNiquelado electrolítico
SUAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-A-B-T-L-G-Especificación del agujero
Código, valor nominal
   
Tipo-Símbolo material
HRMZA-SSB-A80-B60-T6-L60-G40-M6
Número de parteEspecificar incremento de 1 mmBTLGEspecificación del agujero
TipoSímbolo materialACódigoDiámetro nominal
HRMZASS
SSB
SSM
30~15016 22 25 32 38
50 60 75 100 125
6
9
10
12
16
19
Especificar
0.1m m
Incremento
N [ ! ]
M
Z [ ! ]

[ ! ]
Para las dimensiones de mecanizado, consulte la Tabla de selección de tipo de agujero.
3
4
5
6
8
10
12
SU15 20 25 32 38
50 65 100 125
  [ NG ]Cuando SS (#) y B16, T19 no seleccionable [NG] Cuando SU y B15, T10 a 19 no seleccionable
[ NG ]Cuando SS (#) y B125, T10 no seleccionable [NG] Cuando SU y B20, T19 no seleccionable
  

Modificaciones

Barras planas - Placas / soportes de montaje - Orificios colocados simétricamente alrededor de un punto central -: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HRMZA-SS-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SS-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SS-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSB-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSB-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSB-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSM-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSM-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSM-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SU-A[30-150/1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SU-A[30-150/1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SU-A[30-150/1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
G
(mm)
Orificio configurable, orificio avellanado [Z] Orificio configurable, tornillo a través del orificio Selección de diámetro nominal [N] Agujero configurable, agujero roscado [M] L
(mm)
Espesor de placa [T]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno30 ~ 15016 ~ 1250 ~ 125--3 ~ 120 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno30 ~ 15016 ~ 1250 ~ 125-3 ~ 12-0 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1018Ninguno30 ~ 15016 ~ 1250 ~ 1253 ~ 12--0 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado30 ~ 15016 ~ 1250 ~ 125--3 ~ 120 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado30 ~ 15016 ~ 1250 ~ 125-3 ~ 12-0 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Pavonado30 ~ 15016 ~ 1250 ~ 1253 ~ 12--0 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos30 ~ 15016 ~ 1250 ~ 125--3 ~ 120 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos30 ~ 15016 ~ 1250 ~ 125-3 ~ 12-0 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos30 ~ 15016 ~ 1250 ~ 1253 ~ 12--0 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 15015 ~ 1250 ~ 125--3 ~ 120 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 15015 ~ 1250 ~ 125-3 ~ 12-0 ~ 1506 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 15015 ~ 1250 ~ 1253 ~ 12--0 ~ 1506 ~ 19

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Barra Plana / Stock de Aluminio Laminado Orificio de Montaje de la Pieza N/A Orificio Ranurado N/A
Orificio Lateral N/A Posición del Orificio Asignación al Centro Número de Orificios 4
Tipo Centro simétrico Tipo HRMZA

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuáles son los límites de mecanizado en los soportes?
回答: Los límites de mecanizado para soportes se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p2_1719.pdf