(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas de montaje configurables: chapa, orificio central y orificios laterales dobles

Placas / soportes de montaje de chapa metálica - Configurable - Imagen relacionada
Placas / soportes de montaje de chapa metálica - Configurable - Imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TipoSímbolo material
JTHDSSPAcero bajo en carbón
[ ! ]
-
SPB(Óxido negro)
SPUCromato Trivalente (Claro)
SPKCromato trivalente (Negro)
AMAleación de aluminio 5052-
AMWAnodizado (claro)
AMBAnodizado (negro)
SUDAcero inoxidable 304 (pasivado 2B)-
[ ! ]El tipo de espesor 4.5, 6.0 es de acero con bajo contenido de carbono.

Especificaciones

Número de parte-A-B-T-X-F-Y-G-Especificación del agujero

Código, valor nominal
-K-L-V-S-W-Especificación del agujero

Código, valor nominal
-D-J
   
Tipo-Símbolo material
JTDAS-SP-A80-B50-T3.2-X10      -N5  -L30            
JTAAS-SUD-A150-B80-T2.0-X10  -Y10  -N3  -L100  -S10-W50-NA4 
  
Número de parteEspecificar incremento de 1 mmSelecciónXFYGEspecificación del agujeroLSD
TipoSímbolo materialABTCódigo / Especificar método
JTHDSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
10
~
300

[ ! ]
5
~
300

[ ! ]
Acero bajo en carbón
(Acero bajo en carbono)

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
Aleación de aluminio 5052


1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
Acero inoxidable 304

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
Especificar incremento de 0.1 mmN (Hoyo de tornillo)[ ! ]
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(Seleccionar)
Especificar incremento de 0.1 mm

[ ! ]K≤Nx10
3~30
(Especificar incremento de 0.5 mm)
M (Agujeros roscados)
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(Seleccionar)

[ ! ]A≥15, B≥15 [! ] El grosor 6.0 será B ≥ 6
[ ! ]Si la ubicación del agujero especificada está cerca de los bordes, el agujero puede deformarse pero se mecanizará como se especifica si está dentro de los límites de mecanizado.
[ ! ]N, NA Dimensiones de mecanizado
N, NA Valor de especificación03456810
Diámetro del orificio pasante (d)(sin orificio)3.54.55.56.5911

Modificaciones

Placas / soportes de montaje de chapa metálica - Configurable - Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JTHDS-AM-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-D[3-30/0.5]-F[0-300/0.1]-G[0-300/0.1]
JTHDS-AMB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-D[3-30/0.5]-F[0-300/0.1]-G[0-300/0.1]
JTHDS-AMW-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-D[3-30/0.5]-F[0-300/0.1]-G[0-300/0.1]
JTHDS-SP-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-D[3-30/0.5]-F[0-300/0.1]-G[0-300/0.1]
JTHDS-SPB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-D[3-30/0.5]-F[0-300/0.1]-G[0-300/0.1]
JTHDS-SPK-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-D[3-30/0.5]-F[0-300/0.1]-G[0-300/0.1]
JTHDS-SPU-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-D[3-30/0.5]-F[0-300/0.1]-G[0-300/0.1]
JTHDS-SUD-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1,​1.5,​2,​3,​4,​5]-D[3-30/0.5]-F[0-300/0.1]-G[0-300/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial D Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
F G Espesor de placa [T]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Ninguno3 ~ 3015 ~ 30015 ~ 3000 ~ 3000 ~ 3001.5 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado negro3 ~ 3015 ~ 30015 ~ 3000 ~ 3000 ~ 3001.5 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado claro3 ~ 3015 ~ 30015 ~ 3000 ~ 3000 ~ 3001.5 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNinguno3 ~ 3015 ~ 30015 ~ 3000 ~ 3000 ~ 3001.6 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónPavonado3 ~ 3015 ~ 30015 ~ 3000 ~ 3000 ~ 3001.6 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)3 ~ 3015 ~ 30015 ~ 3000 ~ 3000 ~ 3001.6 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Blanco)3 ~ 3015 ~ 30015 ~ 3000 ~ 3000 ~ 3001.6 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno3 ~ 3015 ~ 30015 ~ 3000 ~ 3000 ~ 3001 ~ 5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Chapa Metálica Orificio de Montaje de la Pieza Orificio Ranurado N/A
Orificio Lateral N/A Posición del Orificio Dimensión Libre Número de Orificios 5
Tipo Tipo dimensión configurable Tipo JTHDS

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuáles son los límites de mecanizado en los soportes?
回答: Los límites de mecanizado para soportes se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p2_1719.pdf