(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas de montaje configurables: soldadas, tipo simétrico en el centro, orificios laterales

Placas / soportes de montaje de chapa metálica: orificios colocados simétricamente alrededor del orificio central: Imagen relacionada
Placas / soportes de montaje de chapa metálica: orificios colocados simétricamente alrededor del orificio central: Imagen relacionada
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TipoSímbolo material
JSDASSPAcero bajo en carbón
[ ! ]
-
SPUCromato Trivalente (Claro)
SPKCromato trivalente (Negro)
AMAleación de aluminio 5052-
AMWAnodizado (claro)
AMBAnodizado (negro)
SUDAcero inoxidable 304 (pasivado 2B)-
[ ! ]El tipo de espesor 4.5 es de acero con bajo contenido de carbono.

Especificaciones

Número de parte-A-B-T-L-Especificación del agujero
Código,
Valor nominal
   
Tipo-Símbolo material
JSDAS-SP-A80-B40-T3.2-L30-N4
Número de parteEspecificar incremento de 1 mmSelecciónLEspecificación del agujero
TipoSímbolo materialABTCódigo / Especificar método
JSDASSP
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
10
~
200
10
~
100
Acero bajo en carbón
(Acero bajo en carbono)

2.3
3.2
4.5
Aleación de aluminio 5052
Acero inoxidable 304

2.0
3.0
4.0
Incremento de 1 mmN (Hoyo de tornillo)[ ! ]
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Seleccionar)
M (Agujeros roscados)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Seleccionar)
[ ! ]N dimensiones de mecanizado
N valor especificado3456810
Diámetro del orificio pasante (d)3.54.55.56.5911

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JSDAS-AM-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-AM-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-AMB-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-AMB-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-AMW-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-AMW-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SP-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SP-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SPK-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SPK-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SPU-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SPU-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SUD-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSDAS-SUD-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
Orificio configurable 1, selección de diámetro nominal de orificio pasante de tornillo [N] Agujero configurable 1, agujero roscado [M]
(mm)
L
(mm)
Espesor de placa [T]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Ninguno10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 2002 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Ninguno10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 2002 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado negro10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 2002 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado negro10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 2002 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado claro10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 2002 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado claro10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 2002 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNinguno10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 2002.3 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNinguno10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 2002.3 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 2002.3 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 2002.3 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Blanco)10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 2002.3 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Blanco)10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 2002.3 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 2002 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 2002 ~ 4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Chapa Metálica Orificio de Montaje de la Pieza N/A Orificio Ranurado N/A
Orificio Lateral N/A Posición del Orificio Asignación al Centro Número de Orificios 2
Tipo Tipo simétrico central Tipo JSDAS

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuales son los límites de maquinado?
回答: A Pdf e de c De Chapa: Ori, del 1 simétricamente, central. 2