(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empujadores - MC nylon/poliacetal, roscados

Empujadores - MC nylon/poliacetal, roscados
  • Descuento por volumen

Empujadores de Nylon Mc y Poliacetal, únicamente la sección de la punta también esta disponible

  • Componentes inCAD
Empujadores - MC Nylon/Poliacetal, Roscado / Roscado, Plano / Redondo: Imagen relacionada
Empujadores - MC Nylon/Poliacetal, Roscado / Roscado, Plano / Redondo: Imagen relacionada
· Materiales
TipoForma[M] Material
PlanoRedondo
Nylon MCRoscadoPSHMMCRSHMMCMaterial de nylon MC: acero inoxidable 304
Resina de repuestoMCKKMCRKKNylon MC
PoliacetalRoscadoPSHMPARSHMPAMaterial de poliacetal: acero inoxidable 304
Resina de repuestoPAKKPARKKPoliacetal

Especificaciones

Número de parte
PSHMMC20
MCRKK12
■ Roscado
Número de parteLMxPitch (grueso)MxPitch (grueso)SR1R2F(g)12W
TipoD
Juego
Plano
PSHMMC
PSHMPA
Redondo
RSHMMC
RSHMPA
Resina de repuesto
Plano
MCKK
PAKK
Redondo
MCRKK
PARKK
610M3x0.5M3x0.53614.51.5545
812M4x0.7M5x0.84.58161.5547
1015M5x0.8M6x1.0710172548
1216M6x1.0M8x1.2581221025410
1520M8x1.25M10x1.510162122.56514
1620M8x1.25M10x1.510162122.56514
2025M10x1.5M12x1.7512203142.58617

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCKK6
MCKK8
MCKK10
MCKK12
MCKK15
MCKK16
MCKK20
MCKK25
MCKK30
MCRKK6
MCRKK8
MCRKK10
MCRKK12
MCRKK15
MCRKK16
MCRKK20
PAKK8
PAKK10
PAKK12
PAKK15
PAKK16
PAKK20
PARKK8
PARKK10
PARKK12
PARKK15
PARKK16
PARKK20
PSHMMC6
PSHMMC8
PSHMMC10
PSHMMC12
PSHMMC15
PSHMMC16
PSHMMC20
PSHMPA8
PSHMPA10
PSHMPA12
PSHMPA15
PSHMPA16
PSHMPA20
RSHMMC6
RSHMMC8
RSHMMC10
RSHMMC12
RSHMMC15
RSHMMC16
RSHMMC20
RSHMPA8
RSHMPA10
RSHMPA12
RSHMPA15
RSHMPA16
RSHMPA20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAO.D. D
(mm)
Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino6[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino8[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino10[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino12[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino15[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino16[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino20[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino25[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino30[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino6[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino8[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino10[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino12[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino15[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino16[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino20[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino8Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino10Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino12Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino15Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino16Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino20Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino8Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino10Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino12Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino15Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino16Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino20Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho6[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho8[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho10[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho12[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho15[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho16[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho20[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho8Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho10Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho12Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho15Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho16Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho20Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho6[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho8[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho10[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho12[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho15[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho16[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho20[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho8Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho10Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho12Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho15Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho16Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho20Poliacetal

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
■ Propiedades de nylon MC y poliacetal
• Nylon MC: sobresale en resistencia a la abrasión en comparación con el poliacetal.
• Poliacetal: sobresale en resistencia mecánica en comparación con el nylon MC.
ArtículoResistente a la abrasiónPropiedad de deslizamientoEstabilidad dimensionalResistencia al impactoResistencia al fuegoResistencia química.
AceiteÁcidoAlcalinoDisolventes orgánicos
Nylon MC-×○~△
Nylon MC
Conductividad eléctrica CDR2
-×○~△
Poliacetal[UL94] HB△~×
ArtículoResistencia a la tracción (a temperatura ambiente)AlargamientoResistencia a la flexiónFuerza compresivaDureza Rockwell (Escala R)Temperatura de funcionamiento continuoResistividad específica de volumen (Ω • cm)DensidadAbsorción de humedad
Punto de fluencia5% de deformaciónAgua equilibradaAgua, 24hs
Método de prueba ASTMD-638D-790D-695D-785-D-257D-792D-570
Nylon MC96 MPa30%110 MPa103 MPa95 MPa120-40 ~ 120°C4.2x10151.1660.8
Nylon MC
Conductividad CDR2
68 MPa10%117 MPa-98 MPa119Temperatura ambiente hasta 120°C102x1041.20 --
Poliacetal61 MPa40%89 MPa-103 MPa119-45 ~ 95°C> 10141.410.70.22
[ ! ] Para propiedades más detalladas, ver P.953.
 

Información básica

Unidad de tamaño de hilo Métrico

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico