(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Empujadores - MC nylon/poliacetal, roscados

Empujadores - MC nylon/poliacetal, roscados
  • Descuento por volumen

Empujadores de Nylon Mc y Poliacetal, únicamente la sección de la punta también esta disponible

  • Componentes inCAD
Empujadores - MC Nylon/Poliacetal, Roscado / Roscado, Plano / Redondo: Imagen relacionada
Empujadores - MC Nylon/Poliacetal, Roscado / Roscado, Plano / Redondo: Imagen relacionada
· Materiales
TipoForma[M] Material
PlanoRedondo
Nylon MCRoscado internoPSHMCRSHMCMaterial de nylon MC: acero inoxidable 304
Resina de repuestoMCKKMCRKKNylon MC
PoliacetalRoscado internoPSHPARSHPAMaterial de poliacetal: acero inoxidable 304
Resina de repuestoPAKKPARKKPoliacetal

Especificaciones

Número de parte
PSHMC20
MCRKK12
■ Golpeado [! ] Posiciones de los planos en resina y varilla de núcleo pueden no coincidir. [! ] La profundidad del grifo para la resina de reemplazo es ℓ.
Número de parteLMxPitchM 1 xPitchSR1R212W
TipoD
Juego
Plano
PSHMC
PSHPA
Redondo
RSHMC
RSHPA
Resina de repuesto
Plano
MCKK
PAKK
Redondo
MCRKK
PARKK
812M3x0.5M5x0.84.581547
1015M4x0.7M6x1.07101548
1216M5x0.8M8x1.2581225410
1520M6x1.0M10x1.5101626514
1620M6x1.0M10x1.5101626514
2025M8x1.25M12x1.75122038617
2530M10x1.5M16x2.01425310822
3035M12x1.75M16x2.01830310827

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCKK6
MCKK8
MCKK10
MCKK12
MCKK15
MCKK16
MCKK20
MCKK25
MCKK30
MCRKK6
MCRKK8
MCRKK10
MCRKK12
MCRKK15
MCRKK16
MCRKK20
PAKK8
PAKK10
PAKK12
PAKK15
PAKK16
PAKK20
PARKK8
PARKK10
PARKK12
PARKK15
PARKK16
PARKK20
PSHMC8
PSHMC10
PSHMC12
PSHMC15
PSHMC16
PSHMC20
PSHMC25
PSHMC30
PSHPA8
PSHPA10
PSHPA12
PSHPA15
PSHPA16
PSHPA20
PSHPA25
PSHPA30
RSHMC8
RSHMC10
RSHMC12
RSHMC15
RSHMC16
RSHMC20
RSHPA8
RSHPA10
RSHPA12
RSHPA15
RSHPA16
RSHPA20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(mm)
Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Nylon MC] Nylon MC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Poliacetal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Poliacetal

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
■ Propiedades de nylon MC y poliacetal
• Nylon MC: sobresale en resistencia a la abrasión en comparación con el poliacetal.
• Poliacetal: sobresale en resistencia mecánica en comparación con el nylon MC.
ArtículoResistente a la abrasiónPropiedad de deslizamientoEstabilidad dimensionalResistencia al impactoResistencia al fuegoResistencia química.
AceiteÁcidoAlcalinoDisolventes orgánicos
Nylon MC-×○~△
Nylon MC
Conductividad CDR2
-×○~△
Poliacetal[UL94] HB△~×
ArtículoResistencia a la tracción (a temperatura ambiente)AlargamientoResistencia a la flexiónFuerza compresivaDureza Rockwell (Escala R)Temperatura de funcionamiento continuoResistividad específica de volumen (Ω • cm)DensidadAbsorción de humedad
Punto de fluencia5% de deformaciónAgua equilibradaAgua, 24hs
Método de prueba ASTMD-638D-790D-695D-785-D-257D-792D-570
Nylon MC96 MPa30%110 MPa103 MPa95 MPa120-40 ~ 120°C4.2x10151.1660.8
Nylon MC
Conductividad CDR2
68 MPa10%117 MPa-98 MPa119Temperatura ambiente hasta 120°C102x1041.20 --
Poliacetal61 MPa40%89 MPa-103 MPa119-45 ~ 95°C> 10141.410.70.22
[ ! ] Para propiedades más detalladas, ver P.953.
 

Información básica

A Hilo Femenino Unidad de tamaño de hilo Métrico

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico