(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empujadores - metal, roscados

Empujadores de metal - Roscado / Roscado, Cara plana / esférica: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
PlanoTipo de esfera
RoscadoRoscado
KPMFKPMREquivalente al acero bajo en carbón 1045(Óxido negro)Inducción endurecida y templada
HRC45~50

Especificaciones

Número de parte-L-M
KPMF18
-
40
-
12S
• Hilo
MM × PitchF
3M3x0.5
5.5
4
M4x0.7
6.5
5M5x0.8
6.5
6M6x1.011
8SM8x1.0
12
8 M8x1.25
12
10SM10x1.25
14
10M10x1.5
14
12SM12x1.25
16
12M12x1.5
16
12MM12x1.75
16
14SM14x1.5
18
16M16x2.0
20
18M18x2.5
22
18SM18x1.5
22
20M20x2.525
■Tipo roscado
Número de parteL 1 mm de incrementoMW
TipoDPlanoEsfera
Plano
KPMF


Esfera
KPMR
615~5017~50345           85
817~5020~50 456          87
1019~5023~50  568S8        88
1221~10026~100   68S810S10      1010
1523~10030~100    8S810S1012S1212M   1014
16    8S810S1012S1212M   1014
1826~10034~100      10S1012S1212M16  1017
2028~10037~100      10S1012S1212M16  1017
2536~10055~100           1618201522
30           1618201527
[ ! ] 8S, 10S, 12 y 12S son paso de hilo fino. Para detalles del hilo, consulte a la derecha. [! ] 12M es el paso del hilo del curso.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KPMF6-[15-50/1]-[3,​4,​5]
KPMF8-[17-50/1]-[4,​5,​6]
KPMF10-[19-50/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPMF12-[21-100/1]-[6,​8S,​8,​10S,​10]
KPMF15-[23-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPMF16-[23-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPMF18-[26-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​16]
KPMF20-[28-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​16]
KPMF25-[36-100/1]-[16,​18,​20]
KPMF30-[36-100/1]-[16,​18,​20]
KPMR6-[17-50/1]-[3,​4,​5]
KPMR8-[20-50/1]-[4,​5,​6]
KPMR10-[23-50/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPMR12-[26-100/1]-[6,​8S,​8,​10S,​10]
KPMR15-[30-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPMR16-[30-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPMR18-[34-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​16]
KPMR20-[37-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​16]
KPMR25-[55-100/1]-[16,​18,​20]
KPMR30-[55-100/1]-[16,​18,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(mm)
Material L
(mm)
Selección del diámetro del hilo (grueso) [M] Selección del diámetro del hilo (grueso. Solo 12 es hilo fino) [M]
(mm)
Selección de diámetro de hilo (fino) [M]
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Acero al carbón 104515 ~ 50-3 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Acero al carbón 104517 ~ 50-4 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Acero al carbón 104519 ~ 50-5 ~ 8M8 [8S]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012Acero al carbón 104521 ~ 100-6 ~ 10M8 [8S] / M10 [10S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Acero al carbón 104523 ~ 100M12 [12M]8 ~ 12M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Acero al carbón 104523 ~ 100M12 [12M]8 ~ 12M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Acero al carbón 104526 ~ 100M12 [12M]10 ~ 16M10 [10S] / M12 [12S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero al carbón 104528 ~ 100M12 [12M]10 ~ 16M10 [10S] / M12 [12S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Acero al carbón 104536 ~ 100-16 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Acero al carbón 104536 ~ 100-16 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Acero inoxidable 42017 ~ 50-3 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Acero inoxidable 42020 ~ 50-4 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Acero inoxidable 42023 ~ 50-5 ~ 8M8 [8S]
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012Acero inoxidable 42026 ~ 100-6 ~ 10M8 [8S] / M10 [10S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Acero inoxidable 42030 ~ 100M12 [12M]8 ~ 12M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Acero inoxidable 42030 ~ 100M12 [12M]8 ~ 12M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Acero inoxidable 42034 ~ 100M12 [12M]10 ~ 16M10 [10S] / M12 [12S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero inoxidable 42037 ~ 100M12 [12M]10 ~ 16M10 [10S] / M12 [12S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Acero inoxidable 42055 ~ 100-16 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Acero inoxidable 42055 ~ 100-16 ~ 20-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Rosca macho Unidad de tamaño de hilo Métrico