(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empujadores - metal, roscados

Empujadores de metal - Roscado / Roscado, Cara plana / esférica: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
PlanoTipo de esfera
Roscado internoRoscado interno
KPHFKPHREquivalente al acero bajo en carbón 1045(Óxido negro)Inducción endurecida y templada
HRC45~50
KPHFSKPHRSAcero inoxidable 420-

Especificaciones

Número de parte-L-M
KPHF10
-
20
-
5
■ Tipo girado [! ] KPHFS y KPHRS (acero inoxidable 420) pueden decolorarse debido al endurecimiento.
Número de parteL 1 mm de incrementoMW
TipoDPlanoEsfera
Plano
KPHF
KPHFS

Esfera
KPHR
KPHRS
615~5017~503            85
817~5020~5034           87
1019~5023~50345          88
1221~10026~100 456         1010
1523~10030~100  568S8       1014
161014
1826~10034~100   68S810S1012S1212M  1017
2028~10037~100    8S810S1012S1212M  1017
3036~10050~100      10S1012S1212M14S18S1527
4041~15060~100      10S1012S1212M14S18S2037
[ ! ] Se requiere Mx2.5 + 5≤L para el Tipo Roscado. [! ] 8S, 10S, 12, 12S, 14S y 18S son paso de hilo fino. Para detalles del hilo, consulte a la derecha.
[ ! ] 12M es paso de hilo de curso.
• Hilo
MM × PitchF
3M3x0.5
5.5
4
M4x0.7
6.5
5M5x0.8
6.5
6M6x1.011
8SM8x1.0
12
8 M8x1.25
12
10SM10x1.25
14
10M10x1.5
14
12SM12x1.25
16
12M12x1.5
16
12MM12x1.75
16
14SM14x1.5
18
16M16x2.0
20
18M18x2.5
22
18SM18x1.5
22
20M20x2.525

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KPHF6-[15-50/1]-3
KPHF8-[17-50/1]-[3,​4]
KPHF10-[19-50/1]-[3,​4,​5]
KPHF12-[21-100/1]-[4,​5,​6]
KPHF15-[23-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHF16-[23-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHF18-[26-100/1]-[6,​8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHF20-[28-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHF30-[36-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
KPHF40-[41-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
KPHFS6-[15-50/1]-3
KPHFS8-[17-50/1]-[3,​4]
KPHFS10-[19-50/1]-[3,​4,​5]
KPHFS12-[21-100/1]-[4,​5,​6]
KPHFS15-[23-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHFS16-[23-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHFS18-[26-100/1]-[6,​8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHFS20-[28-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHFS30-[36-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
KPHFS40-[41-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
KPHR6-[17-50/1]-3
KPHR8-[20-50/1]-[3,​4]
KPHR10-[23-50/1]-[3,​4,​5]
KPHR12-[26-100/1]-[4,​5,​6]
KPHR15-[30-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHR16-[30-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHR18-[34-100/1]-[6,​8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHR20-[37-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHR30-[50-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
KPHR40-[60-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
KPHRS6-[17-50/1]-3
KPHRS8-[20-50/1]-[3,​4]
KPHRS10-[23-50/1]-[3,​4,​5]
KPHRS12-[26-100/1]-[4,​5,​6]
KPHRS15-[30-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHRS16-[30-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHRS18-[34-100/1]-[6,​8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHRS20-[37-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHRS30-[50-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
KPHRS40-[60-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(mm)
Material L
(mm)
Selección del diámetro del hilo (grueso) [M] Selección del diámetro del hilo (grueso. Solo 12 es hilo fino) [M]
(mm)
Selección de diámetro de hilo (fino) [M]
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Acero al carbón 104515 ~ 50-3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Acero al carbón 104517 ~ 50-3 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Acero al carbón 104519 ~ 50-3 ~ 5-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012Acero al carbón 104521 ~ 100-4 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Acero al carbón 104523 ~ 100-5 ~ 8M8 [8S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Acero al carbón 104523 ~ 100-5 ~ 8M8 [8S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Acero al carbón 104526 ~ 100M12 [12M]6 ~ 12M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero al carbón 104528 ~ 100M12 [12M]8 ~ 12M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Acero al carbón 104536 ~ 100M12 [12M]10 ~ 12M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Acero al carbón 104541 ~ 100M12 [12M]10 ~ 12M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Acero inoxidable 42015 ~ 50-3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Acero inoxidable 42017 ~ 50-3 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Acero inoxidable 42019 ~ 50-3 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Acero inoxidable 42021 ~ 100-4 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Acero inoxidable 42023 ~ 100-5 ~ 8M8 [8S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Acero inoxidable 42023 ~ 100-5 ~ 8M8 [8S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Acero inoxidable 42026 ~ 100M12 [12M]6 ~ 12M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero inoxidable 42028 ~ 100M12 [12M]8 ~ 12M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Acero inoxidable 42036 ~ 100M12 [12M]10 ~ 12M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Acero inoxidable 42041 ~ 100M12 [12M]10 ~ 12M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Acero al carbón 104517 ~ 50-3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Acero al carbón 104520 ~ 50-3 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Acero al carbón 104523 ~ 50-3 ~ 5-
1 Pieza(s)

15 Días o más

1012Acero al carbón 104526 ~ 100-4 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Acero al carbón 104530 ~ 100-5 ~ 8M8 [8S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Acero al carbón 104530 ~ 100-5 ~ 8M8 [8S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Acero al carbón 104534 ~ 100M12 [12M]6 ~ 12M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero al carbón 104537 ~ 100M12 [12M]8 ~ 12M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Acero al carbón 104550 ~ 100M12 [12M]10 ~ 12M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Acero al carbón 104560 ~ 100M12 [12M]10 ~ 12M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Acero inoxidable 42017 ~ 50-3-
1 Pieza(s)

15 Días o más

108Acero inoxidable 42020 ~ 50-3 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Acero inoxidable 42023 ~ 50-3 ~ 5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Acero inoxidable 42026 ~ 100-4 ~ 6-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Acero inoxidable 42030 ~ 100-5 ~ 8M8 [8S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Acero inoxidable 42030 ~ 100-5 ~ 8M8 [8S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018Acero inoxidable 42034 ~ 100M12 [12M]6 ~ 12M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero inoxidable 42037 ~ 100M12 [12M]8 ~ 12M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Acero inoxidable 42050 ~ 100M12 [12M]10 ~ 12M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040Acero inoxidable 42060 ~ 100M12 [12M]10 ~ 12M10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Hilo Femenino Unidad de tamaño de hilo Métrico