(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores flotantes - tipo extra corto, roscado

Conectores flotantes - tipo extra corto, roscado
  • Descuento por volumen

<Nuevo> Se agrega material 304 SS.[30/6/2023]
Juntas flotantes que se pueden utilizar donde hay poca distancia entre cilindros y objetos en movimiento.

  • Componentes inCAD
Conectores flotantes - Tipo extra corto: Imagen relacionada
Conectores flotantes - Tipo extra corto: Imagen relacionada
[ ! ]Para obtener detalles de Tufftride ® , consulte la P.1907.
[ ! ]No inserte tornillos más profundos que la profundidad de los agujeros roscados. Se puede producir un mal funcionamiento.
· Materiales
TornillosTipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] DurezaResorte
[M] Material
RedondoTipo compacto
RoscadoFJMCRFJMCCEquivalente al acero bajo en carbón 1045(Óxido negro)40~45HRCAcero para resorte
FJMCRTFJMCCTTufftride®500HV~Resorte de acero inoxidable
FJMCRSFJMCCSAcero inoxidable 440C-40~45HRC
[ ! ]Tufftride ® es una marca registrada de DURFERRIT GmbH.
[ ! ]Tufftride ® puede causar un color desigual, que no afecta la función mecánica.

Especificaciones

Número de parte
FJMCR10-1.5
■ Conectores flotantes - Montaje de brida extra corta - Roscado (para cilindro roscado)
Número de parteFWL1AL TP.C.D.dd1HEGDesalineación permitida UDesviación Angular PermitidaSt (Referencia)Carga de trabajo kgf (N)Masa (g)
TipoPaso MRedondoTipo compacto
Tipo redondo
FJMCR
FJMCRT
FJMCRS
Tipo compacto
FJMCC
FJMCCT
FJMCCS
5-0.8107 4 441610.532.169.55.52332.10.54 0.65 ~20(196.1)103 67
6-1.0127 4 441610.532.169.55.52332.10.54 0.65 ~20(196.1)105 69
8-1.251510 5 5020 1336.67 11 6 26 36.60.55 0.95 ~80(784.5)173 113
10-1.51512 6 5225 1738.67 11 6 28 38.60.55 1.1~80(784.5)246 163
12-1.7518 17 7 66 2819.549.69 14 8 36 49.61.05 1.4~440(4315)445 298
16-2.020 22 9 70 3524.553.69 14 8 40 53.61.05 1.5~650(6374)653 457
20-2.52527 10 8845 31.568.112 18 10 51 68.11.55 1.9~900(8826)1304928

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJMCC5-0.8
FJMCC6-1.0
FJMCC8-1.25
FJMCC10-1.5
FJMCC12-1.75
FJMCC16-2.0
FJMCC20-2.5
FJMCCS8-1.25
FJMCCS10-1.5
FJMCCS12-1.75
FJMCCS16-2.0
FJMCCT8-1.25
FJMCCT10-1.5
FJMCCT12-1.75
FJMCCT16-2.0
FJMCR5-0.8
FJMCR6-1.0
FJMCR8-1.25
FJMCR10-1.5
FJMCR12-1.75
FJMCR16-2.0
FJMCR20-2.5
FJMCRS8-1.25
FJMCRS10-1.5
FJMCRS12-1.75
FJMCRS16-2.0
FJMCRT8-1.25
FJMCRT10-1.5
FJMCRT12-1.75
FJMCRT16-2.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Material del cuerpo principal Material del perno prisionero Máxima fuerza de tracción / compresión aplicada
(kN)
Excentricidad permitida (U)
(mm)
Desviación angular admisible (A °)
(deg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.19610.5±4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.19610.5±4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.75[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10454.3151±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[2~2.5] 2.0[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10456.3741±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M20 ~ M26] M20[2~2.5] 2.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10458.8261.5±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C0.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C0.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.75[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C4.3151±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[2~2.5] 2.0[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C6.3741±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.75[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10454.3151±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[2~2.5] 2.0[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10456.3741±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.19610.5±4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.19610.5±4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.75[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10454.3151±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[2~2.5] 2.0[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10456.3741±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M20 ~ M26] M20[2~2.5] 2.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10458.8261.5±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C0.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C0.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.75[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C4.3151±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[2~2.5] 2.0[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C6.3741±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.75[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10454.3151±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[2~2.5] 2.0[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10456.3741±5

Cargando…

  1. 1

Más información

Conectores flotantes - Tipo extra corto: Imagen relacionada
■ Características
1. La distancia entre el cilindro y el objeto operado se puede acortar.
2. La gran excentricidad permitida absorbe la desalineación.
3. El agujero profundo permite un ajuste amplio.
4. El tipo compacto está diseñado para espacio limitado.

Ejemplo

Conectores flotantes - Tipo extra corto: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tipo de brida Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Rosca macho
Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Orificio Extra corto, tipo Tipo de excentricidad / declinación Tipo de montaje Tipo de montaje de brida
Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno