(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conectores flotantes - tipo extra corto, roscado

Conectores flotantes - tipo extra corto, roscado
  • Descuento por volumen

<Nuevo> Se agrega material 304 SS.[30/6/2023]
Juntas flotantes que se pueden utilizar donde hay poca distancia entre cilindros y objetos en movimiento.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Algunos pasos M no están disponibles para los tipos FJCRT, FJCCT, FJCRS y FJCCS. Consulte los números de pieza para obtener más información.
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Conectores flotantes - tipo extra corto: imagen relacionada
Conectores flotantes - tipo extra corto: imagen relacionada
[! ] Para obtener más información sobre tufftride® , consulte la pág. 4029.
[! ] No inserte tornillos a una profundidad mayor que la profundidad de los orificios roscados. Puede ocurrir un mal funcionamiento.
[! ] Si la carga continúa en una dirección, puede ser difícil absorber la desalineación del núcleo.
[! ] St es la holgura de empuje sobre la que se ejerce la fuerza del resorte.
[! ] La parte flotante tiene una estructura que evita que gire. No se recomienda girarlo.
· Materiales
Tornillos Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] DurezaResorte
[M] Material
RedondoTipo compacto
Roscado internoFJCRFJCCEquivalente al acero bajo en carbón 1045(Óxido negro)40~45HRCAcero para resorte
FJCRTFJCCTTufftride®500HV~Resorte de acero inoxidable
FJCRSFJCCSAcero inoxidable 440C-40~45HRC
[ ! ]Tufftride® es una marca comercial de DURFERRIT GmbH.
[ ! ]Tufftride® puede causar un color desigual, que no afecta la función mecánica.
 

Especificaciones

Número de parte
FJCR10-1.25
■ Conectores flotantes - Montaje de brida extra corta - Roscado (para cilindro roscado)
Número de parteWL1ALFP.C.D.dd1HEGDesalineación permitida UDesviación Angular PermitidaSt (Referencia)Carga de trabajo kgf (N)Masa (g)
TipoPaso MRedondoTipo compacto
Tipo redondo
FJCR
FJCRT
FJCRS
Tipo compacto
FJCC
FJCCT
FJCCS
3-0.5117 3 39 14 10 28.64.58 5 21 28.60.53 0.45 ~2.8(27.5)78 51
4-0.7117 3 39 14 10 28.64.58 5 21 28.60.53 0.45 ~7.8(76.5)77 50
5-0.812.574 441610.532.169.55.52332.10.54 0.65 ~20(196.1)106 69
6-1.012.574 441610.532.169.55.52332.10.54 0.65 ~20(196.1)105 68
8-1.251610 5 5020 1336.67 11 626 36.60.55 0.95 ~80(784.5)166 109
10-1.252012 6 5225 1738.67 11 628 38.60.55 1.1~80(784.5)236 157
12-1.252317 7 66 28 19.549.69 14 8 36 49.61.051.4~440(4315)411 274
14-1.52317 7 66 28 19.549.69 14 8 36 49.61.051.4~440(4315)402 269
16-1.53022 9 70 35 24.553.69 14 8 40 53.61.051.5~650(6374)553 372
18-1.53022 9 70 35 24.553.69 14 8 40 53.61.051.5~650(6374)538 363
20-1.53827 10 8845 31.568.112 18 10 51 68.11.551.9~900(8826)1078735
22-1.53827 10 8845 31.568.112 18 10 51 68.11.551.9~900(8826)1058715

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJCC3-0.5
FJCC4-0.7
FJCC5-0.8
FJCC6-1.0
FJCC8-1.25
FJCC10-1.25
FJCC12-1.25
FJCC14-1.5
FJCC16-1.5
FJCC18-1.5
FJCC20-1.5
FJCC22-1.5
FJCCS8-1.25
FJCCS10-1.25
FJCCS14-1.5
FJCCS16-1.5
FJCCS18-1.5
FJCCT8-1.25
FJCCT10-1.25
FJCCT14-1.5
FJCCT16-1.5
FJCCT18-1.5
FJCR3-0.5
FJCR4-0.7
FJCR5-0.8
FJCR6-1.0
FJCR8-1.25
FJCR10-1.25
FJCR12-1.25
FJCR14-1.5
FJCR16-1.5
FJCR18-1.5
FJCR20-1.5
FJCR22-1.5
FJCRS8-1.25
FJCRS10-1.25
FJCRS14-1.5
FJCRS16-1.5
FJCRS18-1.5
FJCRT8-1.25
FJCRT10-1.25
FJCRT14-1.5
FJCRT16-1.5
FJCRT18-1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Material del cuerpo principal Material del perno prisionero Máxima fuerza de tracción / compresión aplicada
(kN)
Excentricidad permitida (U)
(mm)
Desviación angular admisible (A °)
(deg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.02750.5±3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.07650.5±3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.19610.5±4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.19610.5±4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10454.3151±5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10454.3151±5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M10 ~ M18] M16[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10456.3741±5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10456.3741±5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M20 ~ M26] M20[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10458.8261.5±5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10458.8261.5±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C0.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C0.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C4.3151±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C6.3741±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C6.3741±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10454.3151±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10456.3741±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10456.3741±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.02750.5±3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.07650.5±3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.19610.5±4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.19610.5±4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10454.3151±5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10454.3151±5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10456.3741±5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10456.3741±5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M20 ~ M26] M20[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10458.8261.5±5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10458.8261.5±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C0.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C0.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C4.3151±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C6.3741±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C6.3741±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10450.78450.5±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10454.3151±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10456.3741±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045[Acero] Acero al carbón 10456.3741±5

Cargando…

  1. 1

Más información

Conectores flotantes - Tipo extra corto: Imagen relacionada
■ Características
1. La distancia entre el cilindro y el objeto operado se puede acortar.
2. La gran excentricidad permitida absorbe la desalineación.
3. El agujero profundo permite un ajuste amplio.
4. El tipo compacto está diseñado para espacio limitado.

Ejemplo

Conectores flotantes - Tipo extra corto: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tipo de brida Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Hilo Femenino
Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Orificio Extra corto, tipo Tipo de excentricidad / declinación Tipo de montaje Tipo de montaje de brida
Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno