(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conectores flotantes - montaje de pie extra corto, roscado

Conectores flotantes - montaje de pie extra corto, roscado
  • Descuento por volumen

Juntas flotantes que pueden usarse donde hay poca distancia entre los cilindros y los objetos en movimiento.

  • Componentes inCAD
Conectores flotantes - Montaje de pie extra corto: imagen relacionada
Conectores flotantes - Montaje de pie extra corto: imagen relacionada
・Materials
Tipo Cuerpo principal / cubierta Articulación Resorte Lavadora
Desalineación Lateral Desalineación angular lateral
Roscado Roscado [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies [H] Dureza [M] Material [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies [H] Dureza
FJMXL FJCMXL Equivalente al acero bajo en carbón 1045 (Óxido negro) Equivalente al acero bajo en carbón 1045 (Óxido negro) 35~45HRC Acero inoxidable 304-WPB Acero inoxidable 304 Tratamiento de nitruración 500HV~
FJMXLS - Acero inoxidable 304 - Acero inoxidable 420 (acero inoxidable440C) -
[ ! ] Material in ( ) is for Lateral, Angular Misalignment Type

Especificaciones

Número de parte
FJMXL6-1.0
■Floating Connectors - Extra Short Foot Mount - Threaded (for Tapped Cylinder)
Número de parte L1 L2 L3 L4 A B C P E d Desalineación permitida U Reacción axial (valor de referencia) Max. Fuerza Operativa (N) Masa (g)
Tipo Paso M De tensión Compresión
Tipo roscado
FJMXL
FJMXLS
5-0.8 6 22 5 4.1 7 17(19) 17 9 4 4.5 0.5 0.2 300 1100 35(45)
6-1.0 6 22 5 4.1 7 17(19) 17 9 4 4.5 0.5 0.2 500 2500 35(45)
8-1.25 8.5 28 6 5.2 10 22 22 11 5.5 5.5 0.5 0.2 1300 6000 70
10-1.5 10 32 7 6 12 26 25 14 6 6.6 0.5 0.2 3100 11000 130
[ ! ]Values in ( ) are for Stainless Steel. [ ! ]Floating Connectors for Air Cylinders

■Floating Connectors - Extra Short with Lateral and Angular Misalignment Compensation Type - Threaded (for Tapped Cylinder)
Número de parte L1 L2 L3 L4 A B C P E d Desalineación permitida U Desalineación angular permitida Reacción axial (valor de referencia) Max. Fuerza Operativa (N) Masa (g)
Tipo Paso M De tensión Compresión
Tipo roscado
FJCMXL
5-0.8 6 22.5 4.5 4 7 25 18 9 4 4.5 0.5 4 0.65 300 1100 76
6-1.0 6 22.5 4.5 4 7 25 18 9 4 4.5 0.5 4 0.65 500 2500 76
8-1.25 8.5 27.5 5.5 5 10 28 22 11 5 5.5 0.5 4 0.95 1300 6000 120
[ ! ]Floating Connectors for Air Cylinders

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJCMXL5-0.8
FJCMXL6-1.0
FJCMXL8-1.25
FJMXL5-0.8
FJMXL6-1.0
FJMXL8-1.25
FJMXL10-1.5
FJMXLS5-0.8
FJMXLS6-1.0
FJMXLS8-1.25
FJMXLS10-1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Material del cuerpo principal Extra corto, tipo Material del perno prisionero Máxima fuerza de tracción / compresión aplicada
(kN)
Desviación angular admisible (A °)
(deg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero] Acero al carbón 1045Tipo de excentricidad / declinación[Acero] Acero al carbón 10450.3±4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero] Acero al carbón 1045Tipo de excentricidad / declinación[Acero] Acero al carbón 10450.5±4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045Tipo de excentricidad / declinación[Acero] Acero al carbón 10451.3±4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero] Acero al carbón 1045Excéntrico[Acero] Acero al carbón 10450.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero] Acero al carbón 1045Excéntrico[Acero] Acero al carbón 10450.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045Excéntrico[Acero] Acero al carbón 10451.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045Excéntrico[Acero] Acero al carbón 10453.1-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Excéntrico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3040.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Excéntrico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3040.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Excéntrico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Excéntrico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043.1-

Cargando…

  1. 1

Más información

Conectores flotantes - Montaje de pie extra corto: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Pie Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Rosca macho
Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Orificio Tipo de montaje Pie de montaje Excentricidad permitida (U)(mm) 0.5
Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno