(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas flotantes - bridas de montaje, roscadas, juegos de conectores de cilindros (Números de pieza)

Juntas flotantes - bridas de montaje, roscadas, juegos de conectores de cilindros
  • Descuento por volumen

<Nuevo> Se agregan materiales equivalentes (no endurecidos) de acero inoxidable 304 y acero inoxidable 440C.[30/06/2023]
· Tipo de conexión lado pieza de trabajo: A través del agujero
· Cilindro usado: Cilindro de aire
· Tipo de conexión lado cilindro: Roscado

  • Componentes inCAD

El acero inoxidable 440C o un tipo endurecido equivalente puede decolorarse debido al endurecimiento.
Juntas flotantes: bridas de montaje, conectores de cilindro roscados y juegos: imagen relacionada
· Materiales
A Tipo[M] Material[D] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
JuegoSolo conectorSolo bridaBridaConector
EstándarIndependienteCompactoF fijoF configurableEstándarIndependienteCompacto
EstándarFJMAFJMBFJMCFJCNFFJCNRFJA-HFJB-HFJC-HAcero al carbón 1045 o equivalente40HRC~{{{attr21}}}Sección de 45 HRC
Endurecimiento por induccion
(Óxido negro)
FJMASFJMBSFJMCSFJCNFSFJCNRSFJAS-HFJBS-HFJCS-HAcero inoxidable 440C o equivalente45HRC~-
Ahorro de espacioFJUMAFJUMBFJUMCFJUNF-FJUA-HFJUB-HFJUC-HAcero al carbón 1045 o equivalente40HRC~(Óxido negro)
FJUMAS-FJUMCSFJUNFS-FJUAS-HFJUBS-HFJUCS-HAcero inoxidable 440C o equivalente45HRC~-

Especificaciones

· Conector solo F configurable
Número de pieza-F
FJCNR10-15
• Distinto del anterior
Número de pieza
FJMA10
FJB-H14
■Establecer brida de montaje
Número de piezaBridas de montaje
EstándarAhorro de espacio
TipoMAD1D2t FP.C.D.dd1H1EGAD1D2t FP.C.D.dd1H1E
Estándar Estándar
FJMA FJMAS
Ahorro de espacio estándar
FJUMA FJUMAS

Estándar independiente
FJMB FJMBS
Ahorro de espacio independiente
FJUMB FJUMBS

Estándar compacto
FJMC FJMCS
Ahorro de espacio compacto
FJUMC FJUMCS
3421813510304.5852430----------
4421813510304.5852430----------
54820156123469.55.52834341713511244.58522
64820156123469.55.52834341713511244.58522
85124178163771163037402317511304.58525
105428218164071163240402317511304.58525
127036271020521014842525232245.5124069.55.534
169046351224681217.510546862393181648711641
20106564415308014201266807446361020581014848
22106564415308014201266807446361010581014848
El acero inoxidable 440C o un tipo endurecido equivalente puede decolorarse debido al endurecimiento.

■Establecer el conector del cilindro
Número de piezaConector del cilindro
EstándarAhorro de espacio
TipoMMxPitchFLDHTWL1SRMxPitchFLDHTWL1SR
Estándar Estándar
FJMA FJMAS
Ahorro de espacio estándar
FJUMA FJUMAS

Estándar independiente
FJMB FJMBS
Ahorro de espacio independiente
FJUMB FJUMBS

Estándar compacto
FJMC FJMCS
Ahorro de espacio compacto
FJUMC FJUMCS
33x0.55141217510640---------
44x0.76141217510640---------
55x0.871614196128505x0.810141216510350
66x1.0101614196128506x1.013141216510350
88x1.251220162381410608x1.2515151622513460
1010x1.515202027817106010x1.518151622513460
1212x1.751625253410221210012x1.75221622305.5194100
1616x2.01830324312271510016x2.0302028368214100
2020x2.52555405215321820020x2.53225324210265200
2222x2.52855405215321820022x2.53525324210265200
El acero inoxidable 440C o un tipo endurecido equivalente puede decolorarse debido al endurecimiento.

■Solo brida (consulte la tabla de tamaños establecidos para ver un detalle de los tamaños.)
Número de piezaFCumplimiento de la norma
TipoMFijoConfigurable (incrementos de 1 mm)FJCNFFJCNFSFJCNRFJCNRS
F fijo
FJCNF
FJCNFS

F configurable
FJCNR
FJCNRS
355~8
465~10
575~12
6106~18
81210~25
101510~25
121612~36
161815~40
202520~60
2228---

■Solo brida (consulte la tabla de tamaños establecidos para ver un detalle de los tamaños.)
Número de piezaCumplimiento de la norma
TipoMFJA-HFJB-HFJC-HFJAS-HFJBS-HFJCS-H
Estándar
FJA-H
FJAS-H

Independiente
FJB-H
FJBS-H

Llaves planas
FJC-H
FJCS-H
3
4
5
6
8
10
12
16
20
22

■Solo brida (consulte la tabla de tamaños establecidos para ver un detalle de los tamaños.)
Número de piezaCumplimiento de la norma
TipoMFJUNFFJUNFS
FJUNF
FJUNFS
5
6
8
10
12
16
20
22

■Solo brida (consulte la tabla de tamaños establecidos para ver un detalle de los tamaños.)
Número de piezaCumplimiento de la norma
TipoMFJUA-HFJUAS-HFJUB-HFJUBS-HFJUC-HFJUCS-H
Estándar
FJUA-H
FJUAS-H

Independiente
FJUB-H
FJUBS-H

Llaves planas
FJUC-H
FJUCS-H
5
6
8
10
12
16
20
22

Modificaciones

Juntas flotantes: bridas de montaje, conectores y conjuntos de cilindros roscados: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJMAS3
FJMAS3-AWC
FJMAS4
FJMAS4-AWC
FJMAS5
FJMAS5-AWC
FJMBS3
FJMBS4
FJMBS5
FJMCS3
FJMCS4
FJMCS5
FJUMAS5
FJUMCS5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Rosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Bridas de montaje Detalle del conector del cilindro Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Material del cuerpo principal Material del perno prisionero Excentricidad permitida (U)
(mm)
Longitud L Longitud de rosca F
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.5[Forma redonda] Tipo estándarJuegoOrificio[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o equivalente[Acero inoxidable] 440 acero inoxidable o equivalente0.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tipo de brida[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.5[Forma redonda] Tipo estándarJuegoOrificio[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o equivalente[Acero inoxidable] 440 acero inoxidable o equivalente0.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7[Forma redonda] Tipo estándarJuegoOrificio[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o equivalente[Acero inoxidable] 440 acero inoxidable o equivalente0.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tipo de brida[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7[Forma redonda] Tipo estándarJuegoOrificio[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o equivalente[Acero inoxidable] 440 acero inoxidable o equivalente0.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Forma redonda] Tipo estándarJuegoOrificio[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o equivalente[Acero inoxidable] 440 acero inoxidable o equivalente0.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tipo de brida[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Forma redonda] Tipo estándarJuegoOrificio[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o equivalente[Acero inoxidable] 440 acero inoxidable o equivalente0.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.5-JuegoOrificio[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o equivalente[Acero inoxidable] 440 acero inoxidable o equivalente0.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7-JuegoOrificio[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o equivalente[Acero inoxidable] 440 acero inoxidable o equivalente0.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8-JuegoOrificio[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o equivalente[Acero inoxidable] 440 acero inoxidable o equivalente0.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.5Llaves planasJuegoOrificio[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o equivalente[Acero inoxidable] 440 acero inoxidable o equivalente0.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7Llaves planasJuegoOrificio[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o equivalente[Acero inoxidable] 440 acero inoxidable o equivalente0.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8Llaves planasJuegoOrificio[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o equivalente[Acero inoxidable] 440 acero inoxidable o equivalente0.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Forma redonda] Tipo estándarJuegoOrificio[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o equivalente[Acero inoxidable] 440 acero inoxidable o equivalente0.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de brida[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8Llaves planasJuegoOrificio[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o equivalente[Acero inoxidable] 440 acero inoxidable o equivalente0.5-

Cargando…

  1. 1

Más información

Juntas flotantes: bridas de montaje, conectores y conjuntos de cilindros roscados: imagen relacionada

Ejemplo

Juntas flotantes: bridas de montaje, conectores y conjuntos de cilindros roscados: imagen relacionada
 

Información básica

Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Rosca macho Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico