(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juntas de conexión de puntas: roscadas

Juntas de conexión de puntas: roscadas

Juntas destinadas a unir ranuras en T de junta flotante y un pasador de ubicación, etc.

  • Componentes inCAD
Juntas de conexión de puntas - Tocadas: Imagen relacionada
· Materiales
Roscado interno[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
TCJEquivalente al acero bajo en carbón 1045Espesor de cromado duro: 3 µm o más750HV~
TCJSAEquivalente a la herramienta de acero O1-53~58HRC
TCJSAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Número de parte-L-M
TCJ10
-
80
-
M6
Número de parteL
Incremento de 1 mm
M
(Grueso)
hD1D2TW1
TipoD
Roscado interno
TCJ
TCJSA
TCJS
810~100345      447475
1010~100 456     458486
1215~150  568    56105107
1615~150   6810   58125138
2020~200    8101214 6111661810
2525~200     101214166142062212

Modificaciones

Juntas de conexión de puntas - Tocadas: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TCJ8-[10-100/1]-M[3,​4,​5]
TCJ10-[10-100/1]-M[4,​5,​6]
TCJ12-[15-150/1]-M[5,​6,​8]
TCJ16-[15-150/1]-M[6,​8,​10]
TCJ20-[20-200/1]-M[8,​10,​12,​14]
TCJ25-[25-200/1]-M[10,​12,​14,​16]
TCJS8-[10-100/1]-M[3,​4,​5]
TCJS10-[10-100/1]-M[4,​5,​6]
TCJS12-[15-150/1]-M[5,​6,​8]
TCJS16-[15-150/1]-M[6,​8,​10]
TCJS20-[20-200/1]-M[8,​10,​12,​14]
TCJS25-[25-200/1]-M[10,​12,​14,​16]
TCJSA8-[10-100/1]-M[3,​4,​5]
TCJSA10-[10-100/1]-M[4,​5,​6]
TCJSA12-[15-150/1]-M[5,​6,​8]
TCJSA16-[15-150/1]-M[6,​8,​10]
TCJSA20-[20-200/1]-M[8,​10,​12,​14]
TCJSA25-[25-200/1]-M[10,​12,​14,​16]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
(mm)
Selección del diámetro del hilo (grueso) [M]
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010 ~ 1003 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010 ~ 1004 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015 ~ 1505 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015 ~ 1506 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020 ~ 2008 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025 ~ 20010 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 1003 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 1004 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 1505 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 1506 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 ~ 2008 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 20010 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 1003 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 1004 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 1505 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 1506 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 ~ 2008 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 20010 ~ 16

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Juntas de conexión de puntas - Tocadas: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Junta flotante Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno