(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juntas de conexión de puntas - roscadas

Juntas de conexión de puntas - Tocadas: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
RoscadoRoscado, L Configurable
TCMJTCMJFEquivalente al acero bajo en carbón 1045Revestimiento de cromo duro
Espesor del enchapado: 3 µ o más
750HV~
TCMSATCMSAFEquivalente a la herramienta de acero O1-53~58HRC
TCMJSTCMJSFAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Número de parte-L-M-F-B
TCMJ10
TCMSAF20
-
-
80
200
-
-
M6
M16

-

F45

-

B35
Número de parteL
Incremento de 1 mm
M
(Grueso)
* Selección solo para F Configurable Incremento de 1 mmhD1D2TW1
TipoDFB
Roscado
TCMJ
TCMSA
TCMJS
Roscado, L Configurable
TCMJF
TCMSAF
TCMJSF
810~1003456      4≤F≤Mx5(Cuando M≤6)
B≤F-2


(Cuando M = 8 o 10)
B≤F-3


(Cuando M≥12)
B≤F-5


[ ! ] B ≥ Tono x 3
447475
1010~100 4568     458486
1215~150  56810    56105107
1615~150   681012   58125138
2020~200    810121416 6111661810
2525~200     10121416206142062212
■ Detalles del hilo
M
(Grueso)
F(g)
EstándarEstándar
35.62
46.82
58.52.5
69.72.5
812.63
10153
1217.43
1420.84
1623.24
20284

Modificaciones

Juntas de conexión de puntas - Tocadas: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TCMJ8-[10-100/1]-M[3,​4,​5,​6]
TCMJ10-[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8]
TCMJ12-[15-150/1]-M[5,​6,​8,​10]
TCMJ16-[15-150/1]-M[6,​8,​10,​12]
TCMJ20-[20-200/1]-M[8,​10,​12,​14,​16]
TCMJ25-[25-200/1]-M[10,​12,​14,​16,​20]
TCMJF8-[10-100/1]-M[3,​4,​5,​6]-F[4-30/1]-B[2-28/1]
TCMJF10-[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8]-F[4-40/1]-B[2-37/1]
TCMJF12-[15-150/1]-M[5,​6,​8,​10]-F[4-50/1]-B[2-47/1]
TCMJF16-[15-150/1]-M[6,​8,​10,​12]-F[4-60/1]-B[2-55/1]
TCMJF20-[20-200/1]-M[8,​10,​12,​14,​16]-F[4-80/1]-B[2-75/1]
TCMJF25-[25-200/1]-M[10,​12,​14,​16,​20]-F[4-100/1]-B[2-95/1]
TCMJS8-[10-100/1]-M[3,​4,​5,​6]
TCMJS10-[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8]
TCMJS12-[15-150/1]-M[5,​6,​8,​10]
TCMJS16-[15-150/1]-M[6,​8,​10,​12]
TCMJS20-[20-200/1]-M[8,​10,​12,​14,​16]
TCMJS25-[25-200/1]-M[10,​12,​14,​16,​20]
TCMJSF8-[10-100/1]-M[3,​4,​5,​6]-F[4-30/1]-B[2-28/1]
TCMJSF10-[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8]-F[4-40/1]-B[2-37/1]
TCMJSF12-[15-150/1]-M[5,​6,​8,​10]-F[4-50/1]-B[2-47/1]
TCMJSF16-[15-150/1]-M[6,​8,​10,​12]-F[4-60/1]-B[2-55/1]
TCMJSF20-[20-200/1]-M[8,​10,​12,​14,​16]-F[4-80/1]-B[2-75/1]
TCMJSF25-[25-200/1]-M[10,​12,​14,​16,​20]-F[4-100/1]-B[2-95/1]
TCMSA8-[10-100/1]-M[3,​4,​5,​6]
TCMSA10-[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8]
TCMSA12-[15-150/1]-M[5,​6,​8,​10]
TCMSA16-[15-150/1]-M[6,​8,​10,​12]
TCMSA20-[20-200/1]-M[8,​10,​12,​14,​16]
TCMSA25-[25-200/1]-M[10,​12,​14,​16,​20]
TCMSAF8-[10-100/1]-M[3,​4,​5,​6]-F[4-30/1]-B[2-28/1]
TCMSAF10-[10-100/1]-M[4,​5,​6,​8]-F[4-40/1]-B[2-37/1]
TCMSAF12-[15-150/1]-M[5,​6,​8,​10]-F[4-50/1]-B[2-47/1]
TCMSAF16-[15-150/1]-M[6,​8,​10,​12]-F[4-60/1]-B[2-55/1]
TCMSAF20-[20-200/1]-M[8,​10,​12,​14,​16]-F[4-80/1]-B[2-75/1]
TCMSAF25-[25-200/1]-M[10,​12,​14,​16,​20]-F[4-100/1]-B[2-95/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
(mm)
Longitud [B]
(mm)
Longitud [F]
(mm)
Selección del diámetro del hilo (grueso) [M]
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010 ~ 100--3 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010 ~ 100--4 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015 ~ 150--5 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015 ~ 150--6 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020 ~ 200--8 ~ 16
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025 ~ 200--10 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010 ~ 1002 ~ 284 ~ 303 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

1010 ~ 1002 ~ 374 ~ 404 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015 ~ 1502 ~ 474 ~ 505 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015 ~ 1502 ~ 554 ~ 606 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020 ~ 2002 ~ 754 ~ 808 ~ 16
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025 ~ 2002 ~ 954 ~ 10010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 100--3 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 100--4 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 150--5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 150--6 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 ~ 200--8 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 200--10 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 1002 ~ 284 ~ 303 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 1002 ~ 374 ~ 404 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 1502 ~ 474 ~ 505 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 1502 ~ 554 ~ 606 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 ~ 2002 ~ 754 ~ 808 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 2002 ~ 954 ~ 10010 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 100--3 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 100--4 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 150--5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 150--6 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 ~ 200--8 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 200--10 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 1002 ~ 284 ~ 303 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 ~ 1002 ~ 374 ~ 404 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 1502 ~ 474 ~ 505 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 1502 ~ 554 ~ 606 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 ~ 2002 ~ 754 ~ 808 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 2002 ~ 954 ~ 10010 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Juntas de conexión de puntas - Tocadas: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Junta flotante Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno