(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juntas flotantes - tipo ranura en T, con piloto, roscadas

Juntas flotantes - tipo ranura en T, con piloto, roscadas
  • Descuento por volumen

Juntas flotantes que surten efecto en el mantenimiento en entornos donde el cambio de configuración se implementa con frecuencia.

  • Componentes inCAD
Articulaciones flotantes - Tipo de ranura en T: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
Con tipo de piloto
Roscado interno
FJHEquivalente al acero bajo en carbón 1045-(Óxido negro)
FJHSAEquivalente a la herramienta de acero O153~58HRC-
FJHSAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Número de parte
FJH10-1.25
Número de parteDPWRa (P/2)Rb (W/2)BL1L2ThConexión de punta Junta D
TipoPaso M
Con piloto, girado
FJH
FJHSA
FJHS
4-0.715582.54132174468
5-0.8186934.51524844810
6-1.0207113.55.517299551012
8-1.25229134.56.5193210551216
10-1.2528121768.5253811661520
10-1.528121768.525--66-20
14-1.53315217.510.5304413662125
16-2.03315217.510.530--66-25

Modificaciones

Articulaciones flotantes - Tipo de ranura en T: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJH4-0.7
FJH5-0.8
FJH6-1.0
FJH8-1.25
FJH10-1.25
FJH14-1.5
FJHS4-0.7
FJHS5-0.8
FJHS6-1.0
FJHS8-1.25
FJHS10-1.25
FJHS14-1.5
FJHSA4-0.7
FJHSA5-0.8
FJHSA6-1.0
FJHSA8-1.25
FJHSA10-1.25
FJHSA14-1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Material del perno prisionero
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7[Acero] Herramienta SKS3 Acero o Equiv.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero] Herramienta SKS3 Acero o Equiv.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero] Herramienta SKS3 Acero o Equiv.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Herramienta SKS3 Acero o Equiv.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Acero] Herramienta SKS3 Acero o Equiv.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5[Acero] Herramienta SKS3 Acero o Equiv.

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Junta flotante Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Hilo Femenino
Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno