(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juntas flotantes - tipo ranura en T, pasantes, roscadas

Juntas flotantes - tipo ranura en T, pasantes, roscadas
  • Descuento por volumen

Juntas flotantes que surten efecto en el mantenimiento en entornos donde el cambio de configuración se implementa con frecuencia.

  • Componentes inCAD
Articulaciones flotantes - Tipo de ranura en T: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Tipo de orificio pasante
Roscado
FJMWEquivalente al acero bajo en carbón 1045(Óxido negro)
FJMWSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
FJMW8-1.25
Número de parteDPWBLThF(g)Conexión de punta Junta D
TipoPaso M
A través, roscado
FJMW
FJMWS
4-0.71558131244628
5-0.818691512447210
6-1.020711171555102.512
8-1.2522913191555122.516
10-1.528121725186614320
16-2.033152130206620325

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJMW4-0.7
FJMW5-0.8
FJMW6-1.0
FJMW8-1.25
FJMW10-1.5
FJMW16-2.0
FJMWS4-0.7
FJMWS5-0.8
FJMWS6-1.0
FJMWS8-1.25
FJMWS10-1.5
FJMWS16-2.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Material del perno prisionero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[2~2.5] 2.0[Acero] Acero al carbón 1045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M16[2~2.5] 2.0[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Junta flotante Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Rosca macho
Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno