(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes: montaje inferior, tipo barra

Soportes: montaje inferior, tipo barra

· Escribe: Conector del cilindro
· Detalle conector cilindro: Sólo titular
· Tratamiento de superficies: Nitruración en baño de sal

  • Componentes inCAD
Soportes - montaje inferior, tipo de barra: imagen relacionada
[! ] Para obtener más información sobre la nitruración en baño de sal, consulte haga clic aquí
[! ] El tratamiento de nitruración con baño de sal puede causar un color desigual, lo que no afecta la función mecánica.
· Materiales
TipoTipo de barra[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
Altura h configurable
Montaje inferiorHLRDBHEquivalente al acero bajo en carbón 1045Nitruración en baño de sal500HV~

Especificaciones

Número de parte-h
HLRBDH16-21
Número de partehHBD1T WPM
TipoD
Incremento de 1 mmTolerancia
Montaje inferior710~24h + 610880
-0.15
36264
812~23h + 7129100
-0.15
42305
1013~27h + 81411120
-0.18
44325
 Altura h Configurable
HLRDBH
1315~30h + 101714130
-0.18
52386
 1619~33h+122118150
-0.22
56426
 1821~36h+142320160
-0.22
66488
 2122~35h+152623190
-0.22
70528
 2525~41h+193027200
-0.22
846210

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HLRDBH7-[10-24/1]
HLRDBH8-[12-23/1]
HLRDBH10-[13-27/1]
HLRDBH13-[15-30/1]
HLRDBH16-[19-33/1]
HLRDBH18-[21-36/1]
HLRDBH21-[22-35/1]
HLRDBH25-[25-41/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de tornillo de varilla de cilindro adaptable D
(φ)
Altura de montaje h
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10710 ~ 24
1 Pieza(s)

12 Días o más

10812 ~ 23
1 Pieza(s)

12 Días o más

101013 ~ 27
1 Pieza(s)

12 Días o más

101315 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

101619 ~ 33
1 Pieza(s)

12 Días o más

101821 ~ 36
1 Pieza(s)

12 Días o más

102122 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

102525 ~ 41

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes - montaje inferior, tipo de barra: imagen relacionada
FJR (>> haga clic aquí )
Para el mecanizado de ranuras en U, consulte las dimensiones "D1" y "a" del soporte indicadas en >> haga clic aquí .
Soportes - montaje inferior, tipo de barra: imagen relacionada
Soportes - montaje inferior, tipo de barra: imagen relacionada
Soportes - montaje inferior, tipo de barra: imagen relacionada
Clave de búsqueda en el catálogo electrónico # MA2 
 

Información básica

Tipo Conector del cilindro Detalle del conector del cilindro Solo cuerpo de titular Tipo de titular Montaje superior / Tipo de montaje inferior
Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno Tratamiento de superficies Nitruración en baño de sal

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico