(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas de plástico - ABS, orificios opcionales

Placas de plástico - ABS, orificios opcionales

· Material: Resina C ABS
· Calificación: Estándar
· Método de acabado: Corte de sierra
· Tolerancia de dimensión A·B (mm): ±1.0
· Tolerancia de la dimensión T (mm): 0 to +2.5

  • Componentes inCAD
Placas de ABS: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialColorTemperatura ambiente de funcionamiento
NABSResina C ABSColor naturalTemperatura ambiente. a 50°C
[M] Material: ABS Resina: nitrilo acrílico, butadieno, estireno

Especificaciones

■ Tipo estándar
Número de parte-A-B-T
NABS-300-200-10
■Tipo pretaladrado
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del tornillo-L
NABS 2H-180-100-10-F80-G60-M5-L5
■ Tipo estándar
Número de parteABT
TipoIncremento de 1 mmSelección
NABS
(Placas de resina ABS)
20~50020~4005, 6, 8, 10, 15, 20
• Tolerancia de dimensión T, tasa de combadura y torsión
TTolerancia dimensión TVelocidad de inclinación y torsión por 1,000 mm
5±0.51.5% o menos
6±0.6
8
10±0.8
150~+2.51.0 o menos
20

• Tolerancia dimensional de A, B y D
A, BTolerancia de dimensiones A, B
Unidad: mm
~99±0.5
100~250±0.75
251~±1.0
■Tipo pretaladrado
Número de parteABTFGDiámetro nominal del agujero pretaladrado
A través del orificioOrificio escariadoInserto roscado
TipoNumero de orificiosIncremento de 1 mmSelecciónIncremento de 0.5 mmNZML
NABS
(Placas de resina ABS)
2H
4H
6H
20~50020~40056~491.5
(2H, 4H)

6~245.5
(6H)
4.5~395.5
(2H)

6~391.5
(4H, 6H)
3 4 5
6 8 10
-3 4(Longitud del inserto roscado)
Seleccione de la tabla 1
633 4 5
83 4 53 4 5 6
103 4 5 63 4 5 6 8
154 5 6 83 4 5 6 8 10
204 5 6 83 4 5 6 8 10
[ ! ]Dimensión F Rango de especificación: Para 2H y 4H, d (d 1 ) + 2.5≤F≤Ad (d 1 ) -5; para 6H, d (d 1 ) + 2.5≤F≤ (Ad (d 1 ) -5)/2.
[ ! ]Dimensión G Rango de especificación: Para 2H, d (d 1 ) /2+2.5≤G≤Bd (d 1 ) /2-2.5; para 4H y 6H, d (d 1 ) + 2.5≤G≤Bd (d 1 ) -5.
(d para orificio pasante e inserto roscado, d 1 para taladro)
[ ! ]Para Tipo pretaladrado, seleccione N (orificio pasante) o Z (orificio escariado); para el Tipo de inserción roscada, seleccione M (inserto roscado) o L (longitud de inserción).

Modificaciones

Placas ABS: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NABS2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
NABS4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
NABS6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
NABS-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaquinado de orificios A
(mm)
B
(mm)
Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
Diámetro nominal del inserto roscado [M] Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

10 Días o más

102H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.54.5 ~ 395.55 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

102H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.54.5 ~ 395.55 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

102H20 ~ 50020 ~ 4003 ~ 86 ~ 491.54.5 ~ 395.55 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

104H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.56 ~ 391.55 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 491.56 ~ 391.55 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

104H20 ~ 50020 ~ 4003 ~ 86 ~ 491.56 ~ 391.55 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

106H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 245.56 ~ 391.55 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106H20 ~ 50020 ~ 400-6 ~ 245.56 ~ 391.55 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

106H20 ~ 50020 ~ 4003 ~ 86 ~ 245.56 ~ 391.55 ~ 20--
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Sin alteración de perforación20 ~ 50020 ~ 400---5 ~ 20--

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Resina ABS Calificar; nota Estándar Color Color natural
Material Resina ABS