(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de plástico - PBT, orificios opcionales

Placas de plástico - PBT, orificios opcionales

· Material: PBT
· Calificación: Estándar
· Método de acabado: Corte de sierra
· Tolerancia de dimensión A·B (mm): ±1.0
· Tolerancia de la dimensión T (mm): 0 to +2.5

  • Componentes inCAD
Placas de ABS: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialColorTemperatura ambiente de funcionamiento
NPBTPBT Terefalato de PolibutilenoBlancoTemperatura ambiente. a 120°C
[M] Material: PBT Placa de tereftalato de polibutileno: Tereftalato de polibutileno

Especificaciones

■ Tipo estándar
Número de parte-A-B-T
NPBT-300-200-10
■Tipo pretaladrado
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del tornillo-L
NPBT2H
Polibutileno
-
-
200
180
-
-
100
100
-
-
15
10
-
-
F50
F80
-
-
G30
G60
-
-
N5
M5

-

L5
■ Tipo estándar
Número de parteABT
TipoIncremento de 1 mmSelección
NPBT
(Placas de tereftalato de polibutileno PBT)
20~30020~30010, 15, 20
• Tolerancia de dimensión T, tasa de combadura y torsión
TTolerancia dimensión TVelocidad de inclinación y torsión por 1,000 mm
5--
6
8
100~+1.51.5% o menos
150~+2.5
201.0 o menos

• Tolerancia dimensional de A, B y D
A, BTolerancia de dimensiones A, B
Unidad: mm
~99±0.5
100~250±0.75
251~±1.0
■Tipo pretaladrado
Número de parteABTFGDiámetro nominal del agujero pretaladrado
A través del orificioOrificio escariadoInserto roscado
TipoNumero de orificiosIncremento de 1 mmSelecciónIncremento de 0.5 mmNZML
NPBT
(Placas de tereftalato de polibutileno PBT)
2H
4H
6H
20~30020~300106~291.5
(2H, 4H)
6~145.5
(6H)
4.5~295.5
(2H)
6~291.5
(4H, 6H)
3 4 5
6 8 10
4 5 63 4 5 6 8 (Longitud del inserto roscado)
Seleccione de la tabla 1
154 5 6 83 4 5 6 8 10
204 5 6 83 4 5 6 8 10
[ ! ]Dimensión F Rango de especificación: Para 2H y 4H, d (d 1 ) + 2.5≤F≤Ad (d 1 ) -5; para 6H, d (d 1 ) + 2.5≤F≤ (Ad (d 1 ) -5)/2.
[ ! ]Dimensión G Rango de especificación: Para 2H, d (d 1 ) /2+2.5≤G≤Bd (d 1 ) /2-2.5; para 4H y 6H, d (d 1 ) + 2.5≤G≤Bd (d 1 ) -5.
(d para orificio pasante e inserto roscado, d 1 para taladro)
[ ! ]Para Tipo pretaladrado, seleccione N (orificio pasante) o Z (orificio escariado); para el Tipo de inserción roscada, seleccione M (inserto roscado) o L (longitud de inserción).

Modificaciones

Placas ABS: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NPBT2H-[20-300/1]-[20-300/1]-[10,​15,​20]-F[6-291.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT2H-[20-300/1]-[20-300/1]-[10,​15,​20]-F[6-291.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT2H-[20-300/1]-[20-300/1]-[10,​15,​20]-F[6-291.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8,​10]
NPBT4H-[20-300/1]-[20-300/1]-[10,​15,​20]-F[6-291.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT4H-[20-300/1]-[20-300/1]-[10,​15,​20]-F[6-291.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT4H-[20-300/1]-[20-300/1]-[10,​15,​20]-F[6-291.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8,​10]
NPBT6H-[20-300/1]-[20-300/1]-[10,​15,​20]-F[6-145.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT6H-[20-300/1]-[20-300/1]-[10,​15,​20]-F[6-145.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPBT6H-[20-300/1]-[20-300/1]-[10,​15,​20]-F[6-145.5/0.5]-G[6-291.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8,​10]
NPBT-[20-300/1]-[20-300/1]-[10,​15,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaquinado de orificios A
(mm)
B
(mm)
Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
Diámetro nominal del inserto roscado [M] Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

10 Días o más

102H20 ~ 30020 ~ 300-6 ~ 291.56 ~ 291.510 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

102H20 ~ 30020 ~ 300-6 ~ 291.56 ~ 291.510 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

102H20 ~ 30020 ~ 3004 ~ 106 ~ 291.56 ~ 291.510 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

104H20 ~ 30020 ~ 300-6 ~ 291.56 ~ 291.510 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104H20 ~ 30020 ~ 300-6 ~ 291.56 ~ 291.510 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

104H20 ~ 30020 ~ 3004 ~ 106 ~ 291.56 ~ 291.510 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

106H20 ~ 30020 ~ 300-6 ~ 145.56 ~ 291.510 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106H20 ~ 30020 ~ 300-6 ~ 145.56 ~ 291.510 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

106H20 ~ 30020 ~ 3004 ~ 106 ~ 145.56 ~ 291.510 ~ 20--
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Sin alteración de perforación20 ~ 30020 ~ 300---10 ~ 20--

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material PBT Calificar; nota Estándar Color Blanco
Material PBT