(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas de plástico - unilate® PET, orificios opcionales

Placas de plástico - unilate® PET, orificios opcionales

Unirate tiene excelente aislamiento, baja absorción de agua y rigidez, y es fácil de cortar y perforar.

  • Componentes inCAD
Placas PBT: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialColorTemperatura ambiente de funcionamiento
YCAUnilate®Marrón naturalTemperatura ambiente. a 120°C
Unilate ® es una marca registrada de Unitica Ltd.
[M] Material: resina de corte libre Placa: tereftalato de polietileno

Especificaciones

■ Tipo estándar
Número de parte-A-B-T
YCA-300-200-10
■Tipo pretaladrado
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del tornillo-L
YCA2H-180-100-10-F80-G60-M5-L5
■ Tipo estándar
Número de parteABT
TipoIncremento de 1 mmSelección
YCA
Unilate ®
(Resina de corte libre)
20~80020~6005, 10, 15
• Tolerancia de dimensión T, velocidad de inclinación y torsión
YCAPYCATasas de combadura y torsión
TTolerancia dimensión TTTolerancia dimensión Tpor 1,000 mm
5±0.358, 100~+1.41.5% o menos
100~+3.015, 20, 250~+2.0
150~+4.030, 40, 500~+3.01.0 o menos

• Tolerancia dimensional de A, B y D
A, BTolerancia de dimensiones A, B
Unidad: mm
~99±0.5
100~250±0.75
251~±1.0
■Tipo pretaladrado
Número de parteABTFGDiámetro nominal del agujero pretaladrado
A través del orificioOrificio escariadoInserto roscado
TipoNumero de orificiosIncremento de 1 mmSelecciónIncremento de 0.5 mmNZML
YCA
Unilate ®
(Resina de corte libre)
2H
4H
6H
20~80020~60056~791.5
(2H, 4H)
6~395.5
(6H)
4.5~595.5
(2H)
6~591.5
(4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
-34    (Longitud del inserto roscado)
Seleccione de la tabla 1
10456 34568 
1545683456810
[ ! ]Dimensión F Rango de especificación: Para 2H y 4H, d (d 1 ) + 2.5≤F≤Ad (d 1 ) -5; para 2HL, d (d 1 ) /2+2.5≤F≤Ad (d 1 ) /2-2.5; para 6H, d (d 1 ) + 2.5≤F≤ (Ad (d 1 ) -5)/2.
[ ! ]Dimensión G Rango de especificación: Para 2H, d (d 1 ) /2+2.5≤G≤Bd (d 1 ) /2-2.5; para 2HL, 4H y 6H, d (d 1 ) + 2.5≤G≤Bd (d 1 ) -5.
(d para orificio pasante e inserto roscado, d 1 para taladro)
[ ! ]Para Tipo pretaladrado, seleccione N (orificio pasante) o Z (orificio escariado); para el Tipo de inserción roscada, seleccione M (inserto roscado) o L (longitud de inserción).

Modificaciones

Placas PBT: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
YCA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[6-791.5/0.5]-G[6-791.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[6-791.5/0.5]-G[6-791.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[6-791.5/0.5]-G[6-791.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
YCA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[6-791.5/0.5]-G[6-791.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[6-791.5/0.5]-G[6-791.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[6-791.5/0.5]-G[6-791.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
YCA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[6-395.5/0.5]-G[6-395.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[6-395.5/0.5]-G[6-395.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[6-395.5/0.5]-G[6-395.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
YCA-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaquinado de orificios A
(mm)
B
(mm)
Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
Diámetro nominal del inserto roscado [M] Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

10 Días o más

102H20 ~ 80020 ~ 600-6 ~ 791.56 ~ 791.55 ~ 153 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

102H20 ~ 80020 ~ 600-6 ~ 791.56 ~ 791.55 ~ 15-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

102H20 ~ 80020 ~ 6004 ~ 86 ~ 791.56 ~ 791.55 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

104H20 ~ 80020 ~ 600-6 ~ 791.56 ~ 791.55 ~ 153 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

104H20 ~ 80020 ~ 600-6 ~ 791.56 ~ 791.55 ~ 15-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

104H20 ~ 80020 ~ 6004 ~ 86 ~ 791.56 ~ 791.55 ~ 15--
1 Pieza(s)

10 Días o más

106H20 ~ 80020 ~ 600-6 ~ 395.56 ~ 395.55 ~ 153 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106H20 ~ 80020 ~ 600-6 ~ 395.56 ~ 395.55 ~ 15-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

106H20 ~ 80020 ~ 6004 ~ 86 ~ 395.56 ~ 395.55 ~ 15--
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Sin alteración de perforación20 ~ 80020 ~ 600---5 ~ 15--

Cargando…

  1. 1

Más información

* Para detalles de muestras de color y características, vea P. 951.
[ ! ]Propiedades y condiciones de mecanizado >> P.953
 

Información básica

Material Unilato (Resina de corte libre) Calificar; nota Estándar Color Marrón natural
Material Unilato (Resina de corte libre)