(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas de plástico - PEEK, orificios opcionales

Placas de plástico - PEEK, orificios opcionales

Si está mecanizado, estas placas se vuelven más convenientes.

  • Componentes inCAD
■Tipo estándar
Placas PEEK: imagen relacionada

■ Tipo pretaladrado
Placas PEEK: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] gradoColorTemperatura ambiente de funcionamiento
PKAEstándarMarrón ceniza-50~250°C
PKAHCorredizoNegro
PKCAConductividad eléctricaNegroTemperatura ambiente. ~ 250 °C
[ ! ]El material no está relleno de fibra de vidrio.
[M] material: PEEK

Especificaciones

■Tipo estándar
Número de pieza-A-B-T
Sierra circularPKA-300-200-5
Perpendicularidad garantizada del aserrado circularPKANTQ-200.5-100.5-10
Fresado de 4 lados, etc.PKA4FN-150.5-100.3-15
Fresado de 6 superficies, etc.PKA6FMM-100.3-90.5-10.5
Fresado de superficie superior-inferior, etc.PKA2FQ-80-50-5

■Tipo pretaladrado
Número de pieza-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del tornillo-L
PKA2H
PKCA2H
-
-
50
150
-
-
25
120
-
-
8
10
-
-
F34
F80
-
-
G10
G60
-
-
N4
M8

-

L8
■Tipo estándar
Número de piezaRango de dimensiones por materialABT
TipoFinalizar selecciónTolerancia dimensión TTolerancia de dimensiones A, B
PKA
PKAH
PKCA
Estándar
Corredizo
Conductivo
Sierra circularIncremento de 1 mmSelección
No disponibleNo disponiblePKA20–50020–4001235810
20–25020–150   162025
PKAH20–30020–2005810   
PKCA  10   
20–25020–150   1620 
Perpendicularidad garantizada de cortes de sierra circular (NT)Incremento de 0,1 mmSelección
NTNo disponible
Q
N
M
T5, 8, 10
0+0.3
±0.2
-0.3–0
T16, 20
0+0.4
±0.3
-0.4–0
T25
0+0.5
±0.4
-0.5–0
PKA20–30020–2005810   
20–25020–150   162025
PKAH20–30020–2005810   
PKCA  10   
20–25020–150   1620 
Fresado de 4 lados, etc. (4F)Incremento de 0,1 mmSelección
4FNo disponibleQ 0+0.2
N ±0.1
M -0.2–0
PKA10–30010–2005810   
10–25010–150   162025
PKAH10–30010–2005810   
PKCA  10   
10–25010–150   1620 
Fresado de 6 superficies, etc. (6F)Incremento de 0,1 mmIncremento de 0,1 mm
6FQ 0+0.2
N ±0.1
NM -0.2–0
Q 0+0.2
N ±0.1
M -0.2–0
PKA10–30010–2005–9
10–25010–1509.1–24
PKAH10–30010–2005–9
PKCA10–30010–2009.1–10
10–25010–15010.1–19
Fresado de superficie superior-inferior, etc.Incremento de 1 mmIncremento de 0,1 mm
2FQ 0+0.2
N ±0.1
NM -0.2–0
No disponiblePKA20–25020–1505–24
PKAH5–9
PKCA9.1–19
• Tolerancia dimensional de A, B y D
A, BTolerancia de dimensiones A, B
Unidad: mm
~99±0.5
100~250±0.75
251~±1.0

• Tolerancia de dimensión T, tasa de combadura y torsión
TTolerancia dimensión TTasas de combadura y torsión
PKAPKAHPKCApor 1,000 mm
1+0.1~+0.5---
2, 3±0.3---
5, 8, 100~+1.10~+1.10~+1.11.2 o menos
16, 200~+1.7-0~+1.70.8% o menos
25--

Garantía de precisión
AcabadoParalelismo de anchoPerpendicularidad del plano de referencia
por 100 mm
Perpendicularidad garantizada de cortes de sierra circular (NT)0.10.1
Fresado de 4 lados, etc. (4F)
Fresado de 6 superficies, etc. (6F)
[ ! ]Las etiquetas adhesivas del plano de referencia están unidas a placas fresadas de 4 lados.
■Tipo pretaladrado
Número de piezaABRango de dimensión T por materialTFG
TipoTolerancia dimensión TNumero de hoyos
PKA
PKAH
PKCA
Estándar
Corredizo
Conductivo
Sierra circularIncremento de 1 mm SelecciónIncremento de 0,5 mm
No disponible2H
(Horizontal)
2HL
(Vertical)
4H
6H
20–30020–200PKA5810   6–291.5
(2H, 4H)
4.5–295.5
(2HL)
6–145.5
(6H)
4.5–195.5
(2H)
6–191.5
(2HL, 4H, 6H)
PKAH
PKCA  10   
20–25020–150PKA   1620256–241.5
(2H, 4H)
4.5–245.5
(2HL)
6–120.5
(6H)
4.5–145.5
(2H)
6–141.5
(2HL, 4H, 6H)
PKCA   1620 
Fresado de superficie superior-inferior, etc.Incremento de 1 mm Incremento de 0,1 mmIncremento de 0,5 mm
2FQ 0+0.2
2FN ±0.1
2FM -0.2–0
2H
(Horizontal)
2HL
(Vertical)
4H
6H
20–25020–150PKA5–246–241.5
(2H, 4H)
4.5–245.5
(2HL)
6–120.5
(6H)
4.5–145.5
(2H)
6–141.5
(2HL, 4H, 6H)
PKAH5–9
PKCA9.1–19
 
Dimensión TDiámetro nominal del orificio pretaladrado
A través del orificioOrificio escariadoInserto roscado
NZML
5~73
4
5
6
8
10
-34    (Longitud del inserto roscado)
Seleccionar de
tabla 1
8, 9345  34568 
10~15 456 3456810
16~25 45683456810
[ ! ]Rango de especificación de la dimensión F: para 2H y 4H, d (d1) + 2.5≤F≤Ad (d1) - 5; para 2HL, d (d1) /2+2.5≤F≤Ad (d1)/2-2.5;
durante 6H, d (d1) + 2.5≤F≤ (Ad (d1)-5)/2.
[ ! ]Rango de especificación de la dimensión G: para 2H, d (d1) /2+2.5≤G≤Bd (d1) /2-2,5; para 2HL, 4H y 6H, d (d1) + 2.5≤G≤Bd (d1)-5.
(d para orificio pasante e inserto roscado, d1 para escariado)
[ ! ]Para Tipo pretaladrado, seleccione N (orificio pasante) o Z (orificio escariado); para el Tipo de inserción roscada, seleccione M (inserto roscado) o L (longitud de inserción).
• Tolerancia dimensional de A, B y D
A, BTolerancia de dimensiones A, B
Unidad: mm
~99±0.5
100~250±0.75
251~±1.0

• Tolerancia de dimensión T, tasa de combadura y torsión
TTolerancia dimensión TTasas de combadura y torsión
PKAPKAHPKCApor 1,000 mm
5, 8, 100~+1.10~+1.10~+1.11.2 o menos
16, 200~+1.7-0~+1.70.8% o menos
25--

Alteraciones

PEEK Plates: imagen relacionada
PEEK Plates: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PKA2FM2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PKA2FM4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]
PKA2FN2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PKA2FN4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]
PKA2FQ2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PKA2FQ4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-24/0.1]
PKA2H-[20-300/1]-[20-200/1]-[5,​8,​10,​16,​20,​25]-F[6-291.5/0.5]-G[4.5-195.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2H-[20-300/1]-[20-200/1]-[5,​8,​10,​16,​20,​25]-F[6-291.5/0.5]-G[4.5-195.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2H-[20-300/1]-[20-200/1]-[5,​8,​10,​16,​20,​25]-F[6-291.5/0.5]-G[4.5-195.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2HL-[20-300/1]-[20-200/1]-[5,​8,​10,​16,​20,​25]-F[4.5-291.5/0.5]-G[9-191/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2HL-[20-300/1]-[20-200/1]-[5,​8,​10,​16,​20,​25]-F[4.5-291.5/0.5]-G[9-191/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2HL-[20-300/1]-[20-200/1]-[5,​8,​10,​16,​20,​25]-F[4.5-291.5/0.5]-G[9-191/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PKA4FM-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​8,​10,​16,​20,​25]
PKA4FN-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​8,​10,​16,​20,​25]
PKA4FQ-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​8,​10,​16,​20,​25]
PKA4H-[20-300/1]-[20-200/1]-[5,​8,​10,​16,​20,​25]-F[6-291.5/0.5]-G[6-191.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA4H-[20-300/1]-[20-200/1]-[5,​8,​10,​16,​20,​25]-F[6-291.5/0.5]-G[6-191.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA4H-[20-300/1]-[20-200/1]-[5,​8,​10,​16,​20,​25]-F[6-291.5/0.5]-G[6-191.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA6FMM-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5-24/0.1]
PKA6FMN-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5-24/0.1]
PKA6FMQ-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5-24/0.1]
PKA6FNM-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5-24/0.1]
PKA6FNN-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5-24/0.1]
PKA6FNQ-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5-24/0.1]
PKA6FQM-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5-24/0.1]
PKA6FQN-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5-24/0.1]
PKA6FQQ-[10-300/0.1]-[10-200/0.1]-[5-24/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCalificar; nota Color Maquinado de orificios Método de acabado Tolerancia de dimensión T Tolerancia de dimensión AB A
(mm)
B
(mm)
Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
Diámetro nominal del inserto roscado [M] Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 150-6 ~ 241.54.5 ~ 145.55 ~ 243 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 150-6 ~ 241.54.5 ~ 145.55 ~ 24-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 1503 ~ 106 ~ 241.54.5 ~ 145.55 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HLSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 150-4.5 ~ 245.56 ~ 141.55 ~ 243 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HLSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 150-4.5 ~ 245.56 ~ 141.55 ~ 24-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HLSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 1503 ~ 84.5 ~ 245.56 ~ 141.55 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón4HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 150-6 ~ 241.56 ~ 141.55 ~ 243 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón4HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 150-6 ~ 241.56 ~ 141.55 ~ 24-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón4HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 1503 ~ 106 ~ 241.56 ~ 141.55 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón6HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 150-6 ~ 120.56 ~ 141.55 ~ 243 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón6HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 150-6 ~ 120.56 ~ 141.55 ~ 24-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón6HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 1503 ~ 106 ~ 120.56 ~ 141.55 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrónSin alteración de perforaciónSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 150---5 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 150-6 ~ 241.54.5 ~ 145.55 ~ 243 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 150-6 ~ 241.54.5 ~ 145.55 ~ 24-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-20 ~ 25020 ~ 1503 ~ 106 ~ 241.54.5 ~ 145.55 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HLSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 150-4.5 ~ 245.56 ~ 141.55 ~ 243 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HLSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 150-4.5 ~ 245.56 ~ 141.55 ~ 24-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HLSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 1503 ~ 84.5 ~ 245.56 ~ 141.55 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón4HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 150-6 ~ 241.56 ~ 141.55 ~ 243 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón4HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 150-6 ~ 241.56 ~ 141.55 ~ 24-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón4HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 1503 ~ 106 ~ 241.56 ~ 141.55 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón6HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 150-6 ~ 120.56 ~ 141.55 ~ 243 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón6HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 150-6 ~ 120.56 ~ 141.55 ~ 24-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón6HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 1503 ~ 106 ~ 120.56 ~ 141.55 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrónSin alteración de perforaciónSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-20 ~ 25020 ~ 150---5 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 150-6 ~ 241.54.5 ~ 145.55 ~ 243 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 150-6 ~ 241.54.5 ~ 145.55 ~ 24-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 1503 ~ 106 ~ 241.54.5 ~ 145.55 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HLSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 150-4.5 ~ 245.56 ~ 141.55 ~ 243 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HLSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 150-4.5 ~ 245.56 ~ 141.55 ~ 24-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HLSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 1503 ~ 84.5 ~ 245.56 ~ 141.55 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón4HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 150-6 ~ 241.56 ~ 141.55 ~ 243 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón4HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 150-6 ~ 241.56 ~ 141.55 ~ 24-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón4HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 1503 ~ 106 ~ 241.56 ~ 141.55 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón6HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 150-6 ~ 120.56 ~ 141.55 ~ 243 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón6HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 150-6 ~ 120.56 ~ 141.55 ~ 24-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón6HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 1503 ~ 106 ~ 120.56 ~ 141.55 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrónSin alteración de perforaciónSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-20 ~ 25020 ~ 150---5 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HSierra circular--20 ~ 30020 ~ 200-6 ~ 291.54.5 ~ 195.55 ~ 253 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HSierra circular--20 ~ 30020 ~ 200-6 ~ 291.54.5 ~ 195.55 ~ 25-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HSierra circular--20 ~ 30020 ~ 2003 ~ 106 ~ 291.54.5 ~ 195.55 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HLSierra circular--20 ~ 30020 ~ 200-4.5 ~ 291.59 ~ 1915 ~ 253 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HLSierra circular--20 ~ 30020 ~ 200-4.5 ~ 291.59 ~ 1915 ~ 25-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón2HLSierra circular--20 ~ 30020 ~ 2003 ~ 84.5 ~ 291.59 ~ 1915 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrónSin alteración de perforaciónFresado de 4 ladosQ(+0.2/0)M(0/-0.2)10 ~ 30010 ~ 200---5 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrónSin alteración de perforaciónFresado de 4 lados-N(±0.1)10 ~ 30010 ~ 200---5 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrónSin alteración de perforaciónFresado de 4 lados-Q(+0.2/0)10 ~ 30010 ~ 200---5 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón4HSierra circular--20 ~ 30020 ~ 200-6 ~ 291.56 ~ 191.55 ~ 253 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón4HSierra circular--20 ~ 30020 ~ 200-6 ~ 291.56 ~ 191.55 ~ 25-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrón4HSierra circular--20 ~ 30020 ~ 2003 ~ 106 ~ 291.56 ~ 191.55 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrónSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesM(0/-0.2)M(0/-0.2)10 ~ 30010 ~ 200---5 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrónSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesM(0/-0.2)N(±0.1)10 ~ 30010 ~ 200---5 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrónSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesM(0/-0.2)Q(+0.2/0)10 ~ 30010 ~ 200---5 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrónSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesN(±0.1)M(0/-0.2)10 ~ 30010 ~ 200---5 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrónSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesN(±0.1)N(±0.1)10 ~ 30010 ~ 200---5 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrónSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesN(±0.1)Q(+0.2/0)10 ~ 30010 ~ 200---5 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrónSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesQ(+0.2/0)M(0/-0.2)10 ~ 30010 ~ 200---5 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrónSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesQ(+0.2/0)N(±0.1)10 ~ 30010 ~ 200---5 ~ 24--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris marrónSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesQ(+0.2/0)Q(+0.2/0)10 ~ 30010 ~ 200---5 ~ 24--

Cargando…

Más información

[ ! ] Propiedades >> P.953
 

Información básica

Material PEEK Material PEEK