(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas de plástico - vidrio epoxi, orificios opcionales

Placas de plástico - vidrio epoxi, orificios opcionales

Material plástico excelente en aislamiento. Este se puede especificar en incrementos de 1 mm.

  • Componentes inCAD
Placas de vidrio epoxi: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] GradoColorTemperatura ambiente de funcionamiento
EPXAEstándarVerdeTemperatura ambiente a 155°C
EPXARAlta temperaturaNegroTemperatura ambiente a 260°C
[M] Material: vidrio epoxi

Especificaciones

■ Tipo estándar
Número de parte-A-B-T
EPXAR-100-55-10
■Tipo pretaladrado
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del tornillo-L
EPXA4H
EPXA4H
-
-
200
400
-
-
150
300
-
-
5
15
-
-
F160
F300
-
-
G120
G100
-
-
N6
M5

-

L10
■ Tipo estándar
Número de parteABT
TipoIncremento de 1 mmSelección
EPXA
(estándar)
20~80020~6003, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20
EPXAR
(Alta temperatura)
3, 4, 5, 6, 8, 10
• Tolerancia de dimensión T, tasa de combadura y torsión
TTolerancia dimensión TTasas de combadura y torsión
EPXAEPXARpor 1,000 mm
3±0.35±0.11.2 o menos
4±0.40
5±0.551.0 o menos
6±0.60
8±0.700.6% o menos
10±0.800.5% o menos
12±0.90 
15±1.10-0.4% o menos
20±1.30 0.2% o menos

• Tolerancia dimensional de A, B y D
A, BTolerancia de dimensiones A, B
Unidad: mm
~99±0.5
100~250±0.75
251~±1.0
■Tipo pretaladrado
Número de parteABTFGDiámetro nominal del agujero pretaladrado
A través del orificioOrificio escariadoInserto roscado
TipoNumero de orificiosIncremento de 1 mmEPXAEPXARIncremento de 0.5 mmNZML
EPXA
(estándar)

EPXAR
(Alta temperatura)
2H (Horizontal)
2HL (Vertical)
4H
6H
20~80020~600336~791.5
(2H, 4H)

4.5~795.5
(2HL)

6~395.5
(6H)
4.5~595.5
(2H)

6~591.5
(2HL, 4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
--Seleccione de la tabla 1
44--
55-34    
663    345   
88345  3456  
1010 456 34568 
12- 456 3456810
15- 45683456810
20- 45683456810
[ ! ]Dimensión F Rango de especificación: Para 2H y 4H, d (d 1 ) + 2.5≤F≤Ad (d 1 ) -5; para 2HL, d (d 1 ) /2+2.5≤F≤Ad (d 1 ) /2-2.5; para 6H, d (d 1 ) + 2.5≤F≤ (Ad (d 1 ) -5)/2.
[ ! ]Dimensión G Rango de especificación: Para 2H, d (d 1 ) /2+2.5≤G≤Bd (d 1 ) /2-2.5; para 2HL, 4H y 6H, d (d 1 ) + 2.5≤G≤Bd (d 1 ) -5.
(d para orificio pasante e inserto roscado, d 1 para taladro)
[ ! ]Para Tipo pretaladrado, seleccione N (orificio pasante) o Z (orificio escariado); para el Tipo de inserción roscada, seleccione M (inserto roscado) o L (longitud de inserción).

Modificaciones

Placas de vidrio epoxi: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EPXA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-791.5/0.5]-G[4.5-595.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
EPXA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-791.5/0.5]-G[4.5-595.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
EPXA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-791.5/0.5]-G[4.5-595.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
EPXA2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
EPXA2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
EPXA2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
EPXA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-791.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
EPXA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-791.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
EPXA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-791.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
EPXA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-395.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
EPXA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-395.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
EPXA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-395.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
EPXA-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
EPXAR2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-F[6-791.5/0.5]-G[4.5-595.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
EPXAR2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-F[6-791.5/0.5]-G[4.5-595.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
EPXAR2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-F[6-791.5/0.5]-G[4.5-595.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6]
EPXAR2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
EPXAR2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
EPXAR2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6]
EPXAR4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-F[6-791.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
EPXAR4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-F[6-791.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
EPXAR4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-F[6-791.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6]
EPXAR6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-F[6-395.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
EPXAR6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-F[6-395.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
EPXAR6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-F[6-395.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6]
EPXAR-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,​4,​5,​6,​8,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCalificar; nota Color Maquinado de orificios A
(mm)
B
(mm)
Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
Diámetro nominal del inserto roscado [M] Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarVerde2H20 ~ 80020 ~ 600-6 ~ 791.54.5 ~ 595.53 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarVerde2H20 ~ 80020 ~ 600-6 ~ 791.54.5 ~ 595.53 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarVerde2H20 ~ 80020 ~ 6003 ~ 86 ~ 791.54.5 ~ 595.53 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarVerde2HL20 ~ 80020 ~ 600-4.5 ~ 595.56 ~ 591.53 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarVerde2HL20 ~ 80020 ~ 600-4.5 ~ 595.56 ~ 591.53 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarVerde2HL20 ~ 80020 ~ 6003 ~ 84.5 ~ 595.56 ~ 591.53 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarVerde4H20 ~ 80020 ~ 600-6 ~ 791.56 ~ 591.53 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarVerde4H20 ~ 80020 ~ 600-6 ~ 791.56 ~ 591.53 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarVerde4H20 ~ 80020 ~ 6003 ~ 86 ~ 791.56 ~ 591.53 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarVerde6H20 ~ 80020 ~ 600-6 ~ 395.56 ~ 591.53 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarVerde6H20 ~ 80020 ~ 600-6 ~ 395.56 ~ 591.53 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarVerde6H20 ~ 80020 ~ 6003 ~ 86 ~ 395.56 ~ 591.53 ~ 20--
1 Pieza(s)

6 Días o más

10EstándarVerdeSin alteración de perforación20 ~ 80020 ~ 600---3 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alta temperaturaNegro2H20 ~ 80020 ~ 600-6 ~ 791.54.5 ~ 595.53 ~ 103 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alta temperaturaNegro2H20 ~ 80020 ~ 600-6 ~ 791.54.5 ~ 595.53 ~ 10-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alta temperaturaNegro2H20 ~ 80020 ~ 6003 ~ 66 ~ 791.54.5 ~ 595.53 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alta temperaturaNegro2HL20 ~ 80020 ~ 600-4.5 ~ 595.56 ~ 591.53 ~ 103 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alta temperaturaNegro2HL20 ~ 80020 ~ 600-4.5 ~ 595.56 ~ 591.53 ~ 10-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alta temperaturaNegro2HL20 ~ 80020 ~ 6003 ~ 64.5 ~ 595.56 ~ 591.53 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alta temperaturaNegro4H20 ~ 80020 ~ 600-6 ~ 791.56 ~ 591.53 ~ 103 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alta temperaturaNegro4H20 ~ 80020 ~ 600-6 ~ 791.56 ~ 591.53 ~ 10-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alta temperaturaNegro4H20 ~ 80020 ~ 6003 ~ 66 ~ 791.56 ~ 591.53 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alta temperaturaNegro6H20 ~ 80020 ~ 600-6 ~ 395.56 ~ 591.53 ~ 103 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alta temperaturaNegro6H20 ~ 80020 ~ 600-6 ~ 395.56 ~ 591.53 ~ 10-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alta temperaturaNegro6H20 ~ 80020 ~ 6003 ~ 66 ~ 395.56 ~ 591.53 ~ 10--
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Alta temperaturaNegroSin alteración de perforación20 ~ 80020 ~ 600---3 ~ 10--

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Propiedades >> P.955
[ ! ]El EPXAR de alta temperatura destaca por su efecto antiestático.
 

Información básica

Material Vidrio epoxi Material Vidrio epoxi