(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas de plástico: baquelita, a base de papel o tela, orificios opcionales

Placas de plástico: baquelita, a base de papel o tela, orificios opcionales

Si está mecanizado, estas placas se vuelven más convenientes.

  • Componentes inCAD
Placas de baquelita - Tipo de papel / tela: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: baquelita (JIS PL-PEM)
Tipo[M] MaterialColorTemperatura ambiente de funcionamiento
BLABaquelita a base de papelColor natural-50~100°C
BLBABaquelita a base de papelNegro
BLSABaquelita a base de telaColor natural-50~100°C

Especificaciones

■ Tipo estándar
Número de parte-A-B-T
BLA
BLBANTQ
BLSA4FN
BLA6FMM
BLA2FN
-
-
-
-
-
300
200.5
150.5
100.3
80
-
-
-
-
-
200
100.5
100.3
90.5
50
-
-
-
-
-
15
10
15
10.5
5
• Serrado circular
• Perpendicularidad garantizada de
Sierra circular
• Fresado de 4 lados
• Fresado de 6 superficies
• Fresado de superficie superior-inferior
■Tipo pretaladrado
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del tornillo-L
BLA4H
BLA4H
-
-
400
500
-
-
325
300
-
-
15
10
-
-
F300
F300
-
-
G200
G200
-
-
Z6
M5

-

L7.5
Tolerancia de dimensiones de A y B
A, BTolerancia de dimensiones A, B
Unidad: mm
~99±0.5
100~250±0.75
251~±1.0

Tolerancia de la dimensión T, velocidad de inclinación y torsión
TTolerancia dimensión TTasas de combadura y torsión
Tipo de papelTipo de fábricapor 1,000 mm
2±0.15±0.253.0% o menos
3±0.20±0.301.2 o menos
4±0.25±0.35
5±0.30±0.401.0 o menos
6±0.35±0.50
8±0.40±0.550.6% o menos
10±0.45±0.650.5% o menos
12±0.50±0.75
15±0.55±0.800.4% o menos
20±0.70±1.100.2% o menos

Garantía de precisión
AcabadoParalelismo de anchoPerpendicularidad del plano de referencia
por 100 mm
Perpendicularidad garantizada de cortes de sierra circular (NT)0.10.1
Fresado de 4 lados (4F)
Fresado de 6 superficies (6F)
[ ! ]Las etiquetas adhesivas del plano de referencia están unidas a placas fresadas de 4 lados.
■ Tipo estándar
Número de parteABT
TipoAcabadoTolerancia dimensión TTolerancia de dimensiones A, B
BLA
BLBA
BLSA
(Baquelita a base de papel, color natural)
(Baquelita a base de papel, negro)
(Baquelita a base de tela, color natural)
Sierra circularIncremento de 1 mmSelección
-No disponibleNo disponible20~80020~6002, 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10 , 12 , 15 , 20
Perpendicularidad garantizada de cortes de sierra circular (NT)Unidad de incremento de 0.5 mmSelección
NTNo disponible T2~10T12~2020~50020~4002 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 10 , 12 , 15 , 20
Q0~+0.30~+0.4
N±0.2±0.3
M-0.3~0-0.4~0
Fresado de 4 lados (4F)Unidad de incremento de 0.1 mmSelección
4FNo disponibleQ0~+0.2 10~40010~2005 , 6 , 8 , 10 , 12 , 15 , 20
N±0.1 
M-0.2~0 
Fresado de 6 superficies (6F)Unidad de incremento de 0.1 mmIncremento de 0.1 mm
6FQ0~+0.2Q0~+0.2 10~40010~2005~19
N±0.1N±0.1 
M-0.2~0M-0.2~0 
Fresado de superficie superior-inferior (2F)Unidad de incremento de 1 mmIncremento de 0.1 mm
2FQ0~+0.2No disponible20~40020~2505~19
N±0.1
M-0.2~0
■Tipo pretaladrado
Número de parteABTFG
TipoTolerancia dimensión TNumero de orificios
BLA
BLBA
BLSA
(Baquelita a base de papel, color natural)
(Baquelita a base de papel, negro)
(Baquelita a base de tela, color natural)
Sierra circularIncremento de 1 mmSelección de dimensionesIncremento de 0.5 mm
No disponible2H (Horizontal)
2HL (Vertical)
4H
6H
20~80020~6002, 3, 4, 5, 6, 8,
10, 12, 15, 20
(Seleccionable)
6~791.5
(2H, 4H)
4.5~595.5
(2HL)
6~395.5
(6H)
4.5~595.5
(2H)
6~591.5
(2HL, 4H, 6H)
Fresado de superficie superior-inferior (2F)
Incremento de 1 mmIncremento de 0.1 mmIncremento de 0.5 mm
2FQ 0~+0.22
2FN ±0.12
2FM -0.2~0
2H (Horizontal)
2HL (Vertical)
4H
6H
20~40020~2505~19
(Incremento de 0.1 mm)
6~391.5
(2H, 4H)
4.5~395.5
(2HL)
6~195.5
(6H)
4.5~245.5
(2H)
6~241.5
(2HL, 4H, 6H)
Dimensión TDiámetro nominal del agujero pretaladrado
N (pasante)Z (orificio escariado)M (inserto roscado)L (longitud de inserción)
2~43
4
5
6
8
10
---
5  -  34    Seleccione de la tabla 1
6, 73    3456  
8, 9345  34568 
10~14 456 3456810
15~20 45683456810
[ ! ]Dimensión F Rango de especificación: Para 2H y 4H, d (d 1 ) + 2.5≤F≤Ad (d 1 ) -5; para 2HL, d (d 1 ) /2+2.5≤F≤Ad (d 1 ) /2-2.5; para 6H, d (d 1 ) + 2.5≤F≤ (Ad (d 1 ) -5)/2.
[ ! ]Dimensión G Rango de especificación: Para 2H, d (d 1 ) /2+2.5≤G≤Bd (d 1 ) /2-2.5; para 2HL, 4H y 6H, d (d 1 ) + 2.5≤G≤Bd (d 1 ) -5.
(d para orificio pasante e inserto roscado, d 1 para taladro)
[ ! ]Para Tipo pretaladrado, seleccione N (orificio pasante) o Z (orificio escariado); para el Tipo de inserción roscada, seleccione M (inserto roscado) o L (longitud de inserción).

Modificaciones

Placas de baquelita - Tipo de papel / tela: Imagen relacionada
Placas de baquelita - Tipo de papel / tela: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BLA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FM-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]
BLA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FN-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]
BLA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2FQ-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-19/0.1]
BLA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-791.5/0.5]-G[4.5-595.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-791.5/0.5]-G[4.5-595.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-791.5/0.5]-G[4.5-595.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA4FM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
BLA4FN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
BLA4FQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
BLA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-791.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-791.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[2,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]-F[6-791.5/0.5]-G[6-591.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
BLA6FMM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-19/0.1]
BLA6FMN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-19/0.1]
BLA6FMQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-19/0.1]
BLA6FNM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-19/0.1]
BLA6FNN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-19/0.1]
BLA6FNQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-19/0.1]
BLA6FQM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-19/0.1]
BLA6FQN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-19/0.1]
BLA6FQQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-19/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCalificar; nota Color Maquinado de orificios Método de acabado Tolerancia de dimensión T Tolerancia de dimensión AB Material A
(mm)
B
(mm)
Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
Diámetro nominal del inserto roscado [M] Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 193 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 19-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 86 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 19--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HLSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-4.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 193 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HLSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-4.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 19-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HLSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 84.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 19--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural4HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 193 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural4HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 19-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural4HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 86 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 19--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural6HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 193 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural6HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 19-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural6HSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 86 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 19--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor naturalSin alteración de perforaciónSuperficie superior-inferior fresadaM(0/-0.2)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250---5 ~ 19--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 193 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 19-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 86 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 19--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HLSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-4.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 193 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HLSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-4.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 19-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HLSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 84.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 19--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural4HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 193 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural4HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 19-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural4HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 86 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 19--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural6HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 193 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural6HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 19-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural6HSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 86 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 19--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor naturalSin alteración de perforaciónSuperficie superior-inferior fresadaN(±0.1)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250---5 ~ 19--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 193 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 19-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 86 ~ 391.54.5 ~ 245.55 ~ 19--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HLSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-4.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 193 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HLSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-4.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 19-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HLSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 84.5 ~ 395.56 ~ 245.55 ~ 19--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural4HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 193 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural4HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 19-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural4HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 86 ~ 391.56 ~ 245.55 ~ 19--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural6HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 193 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural6HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250-6 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 19-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural6HSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 2503 ~ 86 ~ 195.56 ~ 245.55 ~ 19--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor naturalSin alteración de perforaciónSuperficie superior-inferior fresadaQ(+0.2/0)-Baquelita a base de papel20 ~ 40020 ~ 250---5 ~ 19--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HSierra circular--Baquelita a base de papel20 ~ 80020 ~ 600-6 ~ 791.54.5 ~ 595.52 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HSierra circular--Baquelita a base de papel20 ~ 80020 ~ 600-6 ~ 791.54.5 ~ 595.52 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HSierra circular--Baquelita a base de papel20 ~ 80020 ~ 6003 ~ 86 ~ 791.54.5 ~ 595.52 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HLSierra circular--Baquelita a base de papel20 ~ 80020 ~ 600-4.5 ~ 595.56 ~ 591.52 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HLSierra circular--Baquelita a base de papel20 ~ 80020 ~ 600-4.5 ~ 595.56 ~ 591.52 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural2HLSierra circular--Baquelita a base de papel20 ~ 80020 ~ 6003 ~ 84.5 ~ 595.56 ~ 591.52 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor naturalSin alteración de perforaciónFresado de 4 lados-M(0/-0.2)Baquelita a base de papel10 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor naturalSin alteración de perforaciónFresado de 4 lados-N(±0.1)Baquelita a base de papel10 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor naturalSin alteración de perforaciónFresado de 4 lados-Q(+0.2/0)Baquelita a base de papel10 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural4HSierra circular--Baquelita a base de papel20 ~ 80020 ~ 600-6 ~ 791.56 ~ 591.52 ~ 203 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural4HSierra circular--Baquelita a base de papel20 ~ 80020 ~ 600-6 ~ 791.56 ~ 591.52 ~ 20-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor natural4HSierra circular--Baquelita a base de papel20 ~ 80020 ~ 6003 ~ 86 ~ 791.56 ~ 591.52 ~ 20--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor naturalSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesM(0/-0.2)M(0/-0.2)Baquelita a base de papel10 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 19--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor naturalSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesM(0/-0.2)N(±0.1)Baquelita a base de papel10 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 19--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor naturalSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesM(0/-0.2)Q(+0.2/0)Baquelita a base de papel10 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 19--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor naturalSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesN(±0.1)M(0/-0.2)Baquelita a base de papel10 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 19--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor naturalSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesN(±0.1)N(±0.1)Baquelita a base de papel10 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 19--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor naturalSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesN(±0.1)Q(+0.2/0)Baquelita a base de papel10 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 19--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor naturalSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesQ(+0.2/0)M(0/-0.2)Baquelita a base de papel10 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 19--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor naturalSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesQ(+0.2/0)N(±0.1)Baquelita a base de papel10 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 19--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PapelColor naturalSin alteración de perforaciónFresado de 6 superficiesQ(+0.2/0)Q(+0.2/0)Baquelita a base de papel10 ~ 40010 ~ 200---5 ~ 19--

Cargando…

Más información

[ ! ]Propiedades >> P.955
 

Información básica

Material Baquelita