(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Platos - vidrio de cuarzo, cuadrados

Platos - vidrio de cuarzo, cuadrados

Gafas de cuarzo excelentes en transmisión ultravioleta.

  • Componentes inCAD
Placas de vidrio de cuarzo cuadrado: imagen relacionada
[ ! ]A≥B
Biselado de circunferencia C0.3 a 1.0
• Tolerancia de dimensión T: ± 0.3
· Materiales
TipoForma[M] MaterialTemperatura resistente al calor
Uso continuoMáx.
FGLKSCuadradoVidrio de cuarzo transparente fundido1,000 C°1,200 C°
[ ! ]La temperatura resistente al calor variará en gran medida según las condiciones de funcionamiento. Los valores no están garantizados.
[ ! ]Propiedades del material >> P.981

Especificaciones

Número de parte-A-B
FGLKS2-200-154
■ cuadrado
Número de parte
Incremento de 1 mm
Tipo
TAB
FGLKS
(Tipo cuadrado)
1
20~150
20~150
2
20~30020~300
3
20~30020~300
5
20~30020~300

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FGLKS1-[20-150/1]-[20-150/1]
FGLKS2-[20-300/1]-[20-300/1]
FGLKS3-[20-300/1]-[20-300/1]
FGLKS5-[20-300/1]-[20-300/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor T
(mm)
Ancho B
(mm)
Longitud A OD D
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10120 ~ 15020 ~ 150
1 Pieza(s)

12 Días o más

10220 ~ 30020 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10320 ~ 30020 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10520 ~ 30020 ~ 300

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Placas de vidrio de cuarzo cuadrado: imagen relacionada
 

Información básica

Especificaciones Tipo cuadrado