(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de resina - policarbonato

Placas de resina - policarbonato

Nuevo: Se agregan tipos de combinación de orificios numéricos (máximo 16 orificios de montaje). [agosto de 2023]
Placas de policarbonato excelentes en resistencia al impacto.

  • Componentes inCAD
Placas de policarbonato: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] GradoColorTransmitancia de luzTemperatura ambiente de funcionamiento
PCTAEstándarTransparente90%-30~100°C
PCTBAEstándarHumo marrón35%
PCTGAEstándarGris humo33%
PCTTAAntiestáticoTransparente86%
PCTBTAAntiestáticoHumo marrón35%
PCTSPResistente a la abrasiónTransparente91%

Especificaciones

■ Tamaño estándar
Número de parte-A-B-T
PCTA-1200-800-8

■ gran tamaño
Número de parte-A-B-T
L-PCTSP-1300-800-3

■ Tamaño del agujero pretaladrado
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del tornillo-L
PCTA4H
PCTA4H
-
-
800
800
-
-
600
600
-
-
6
6
-
-
F700
F700
-
-
G500
G500
-
-
P5
M4

-

L4
■ Tipo estándar
Número de parteABT
Tamaño estándarIncremento de 1 mmSelección
PCTA (Estándar, transparente)20~120020~10003, 4, 5, 6, 8, 10
PCTBA (Estándar, marrón humo)
PCTGA (Estándar, gris humo)
PCTTA (Antiestático, transparente)
PCTBTA (Antiestático, marrón humo)
PCTSP (Resistencia a la abrasión, transparente)
3, 5
Talla grande1201~200020~10003, 5
L-PCTA (Estándar, transparente)
L-PCTBA (Estándar, marrón humo)
L-PCTGA (Estándar, gris humo)
L-PCTTA (Antiestático, transparente)
L-PCTBTA (Antiestático, marrón humo)
L-PCTSP (Resistencia a la abrasión, transparente)
[ ! ]Para T0.5 a 2.0, ver P.973.

Tolerancia dimensión T
TTolerancia dimensión T
3~6±0.5
8, 10±1.0
• Tolerancia de dimensiones de A y B ± 1.0
■Tipo pretaladrado
Número de parteNumero de orificiosABTFGDiámetro nominal del tornillo
A través del orificioAvellanarOjo de cerraduraInserto roscado
1 mm
Incremento
PCTAExcepto PCTAIncremento de 0.5 mmNPQML
PCTA
(Estándar, transparente)
PCTBA
(Estándar, marrón humo)
PCTGA
(Estándar, gris humo)
PCTTA
(Antiestático, transparente)
PCTBTA
(Antiestático, marrón humo)
PCTSP
(Resistencia a la abrasión, transparente)
2H (Horizontal)
2HL (Vertical)
4H
6H
8H
20
~
1200
20
~
1000
336~1191.5
(2H, 4H)
4.5~1195.5
(2HL)
6~595.5
(6H, 8H)
4.5~995.5
(2H)
6~991.5
(2HL, 4H, 6H)
6~495.5
(8H)
3
4
5
6
8
10
3     5
6
8
-Seleccione de la tabla 1
4-345   3    
553456  34   
6- 456   45  
8- 4568  456 
10- 456810 4568
[ ! ]Dimensión F Rango de especificación Para 2H y 4H: d (d 1 ) + 2.5≤F≤Ad (d 1 ) -5; para 2HL: d (d 1 ) /2+2.5≤F≤Ad (d 1 ) /2-2.5;
para 6H y 8H: d (d 1 ) + 2.5≤F≤ (Ad (d 1 ) -5)/2.
[ ! ]Dimensión G Rango de especificación para 2H: d (d 1 ) /2+2.5≤G≤Bd (d 1 ) /2-2.5; para 2HL, 4H y 6H: d (d 1 ) + 2.5≤G≤Bd (d 1 ) -5;
para 8H: d (d 1 ) + 2.5≤G≤ (Bd (d 1 ) -5)/2. (d para orificio pasante, d 1 para avellanado).

Modificaciones

Placas de policarbonato: imagen relacionada
Placas de policarbonato: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
L-PCTA-[1201-2000/1]-[4-10/1]-[3,​5]
L-PCTBA-[1201-2000/1]-[4-10/1]-[3,​5]
L-PCTBTA-[1201-2000/1]-[4-10/1]-[3,​5]
L-PCTGA-[1201-2000/1]-[4-10/1]-[3,​5]
L-PCTSP-[1201-2000/1]-[4-10/1]-[3,​5]
L-PCTTA-[1201-2000/1]-[4-10/1]-[3,​5]
PCTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PCTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PCTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8]
PCTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PCTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PCTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PCTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]
PCTBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M3
PCTBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PCTBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M3
PCTBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PCTBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PCTBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PCTBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PCTBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PCTBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4]
PCTBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PCTBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTBA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5
PCTBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4]
PCTBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PCTBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PCTBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PCTBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PCTBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PCTBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCTBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PCTBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSGrado Color Maquinado de orificios Aceites A
(mm)
B
(mm)
Diámetro nominal del avellanado [P] F
(mm)
G
(mm)
Diámetro nominal del ojo de la cerradura [Q] T
(mm)
Diámetro nominal del inserto roscado [M]
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparenteSin alteración de perforación1201 ~ 200020 ~ 1000----3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrónSin alteración de perforación1201 ~ 200020 ~ 1000----3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrónSin alteración de perforación×1201 ~ 200020 ~ 1000----3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarGris humoSin alteración de perforación1201 ~ 200020 ~ 1000----3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Resistente a la abrasiónTransparenteSin alteración de perforación1201 ~ 200020 ~ 1000----3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoTransparenteSin alteración de perforación×1201 ~ 200020 ~ 1000----3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 103 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 10-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2H20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 106 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.55 ~ 83 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2HL20 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 103 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2HL20 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 10-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2HL20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 84.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2HL20 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.55 ~ 83 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente4H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 103 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente4H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 10-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente4H20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 106 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente4H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.55 ~ 83 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente6H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 991.5-3 ~ 103 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente6H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 991.5-3 ~ 10-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente6H20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 106 ~ 595.56 ~ 991.5-3 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente6H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 991.55 ~ 83 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente8H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 495.5-3 ~ 103 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente8H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 495.5-3 ~ 10-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente8H20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 106 ~ 595.56 ~ 495.5-3 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente8H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 495.55 ~ 83 ~ 10--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10EstándarTransparenteSin alteración de perforación20 ~ 120020 ~ 1000----3 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 53-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 5-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2H20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 66 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.55 ~ 83 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2HL20 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 53-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2HL20 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 5-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2HL20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 64.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2HL20 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.55 ~ 83 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón4H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón4H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 5-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón4H20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 66 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón4H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.55 ~ 83 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón6H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 991.5-3 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón6H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 991.5-3 ~ 5-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón6H20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 66 ~ 595.56 ~ 991.5-3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón6H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 991.55 ~ 83 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón8H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 495.5-3 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón8H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 495.5-3 ~ 5-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón8H20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 66 ~ 595.56 ~ 495.5-3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón8H20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 495.55 ~ 83 ~ 5--
1 Pieza(s)

6 Días o más

10EstándarHumo marrónSin alteración de perforación20 ~ 120020 ~ 1000----3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2H×20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2H×20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 5-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2H×20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 66 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2H×20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.55 ~ 83 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2HL×20 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2HL×20 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 5-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2HL×20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 64.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2HL×20 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.55 ~ 83 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón4H×20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón4H×20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 5-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón4H×20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 66 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón4H×20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.55 ~ 83 ~ 5--

Cargando…

 

Información básica

Material Policarbonato (PC) Temperatura de funcionamiento continuo (alta)(℃) 80~100 Temperatura de funcionamiento continuo (baja)(℃) -30
Resistividad de volumen(Ω ・ cm) >10^17 Tolerancia de dimensión A/B ±1.0