(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas de resina - acrílico colado

Placas de resina - acrílico colado

Nuevo: Se agregan tipos de combinación de orificios numéricos (máximo 16 orificios de montaje). [agosto de 2023]
Placas acrílicas de excelente transparencia. Está disponible el fresado de 4 lados.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • La transmitancia de luz total se mide con un espesor de 3 mm. Estos son para referencia, no garantizados.
Placas de acrílico (resina): imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] GradoColorTransmitancia de luzTemperatura ambiente de funcionamiento
ACAEstándarTransparente93%-30~80°C
ACBAEstándarHumo marrón25%
ACDAEstándarNaranja43%
ACTAAntiestáticoTransparente79%
ACBTAAntiestáticoHumo marrón32%

Especificaciones

■ Tamaño estándar
Número de parte-A-B-T
ACTA-955-825-3
■ gran tamaño
Número de parte-A-B-T
L-ACA-1500-800-5
■ Fresado de 4 lados
Número de parte-A-B-T
ACA4FQ-300-200-15
■Tipo pretaladrado
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del tornillo-L
ACA6H
ACA6H
-
-
800
800
-
-
400
400
-
-
3
8
-
-
F250
F250
-
-
G355
G300
-
-
N3
M4

-

L6
■ Tipo estándar
Número de parteABT
MaterialAcabadoTolerancia de dimensiones A, B
Tamaño estándarSierra circularIncremento de 1 mmSelección
ACA (Estándar, transparente)-No disponible20~120020~10003, 4, 5, 6, 8, 10
20~80020~60015, 20, 25
ACBA (Estándar, marrón humo)20~120020~10003, 4, 5, 6, 8, 10
ACDA (Estándar, naranja)
ACTA (Antiestático, transparente)
ACBTA (Antiestático, marrón humo)
3, 5
Talla grande1201~200020~10003, 5
L-ACA (Estándar, transparente)
L-ACBA (Estándar, marrón humo)
L-ACTA (Antiestático, transparente)
L-ACBTA (Antiestático, marrón humo)
Fresado de 4 ladosFresado de 4 ladosIncremento de 0.1 mmSelección
ACA (Estándar, transparente)4FQ (0~+0.2)
N (±0.1)
M (-0.2~0)
10~40010~2005, 6, 8, 10, 15, 20, 25
ACBA (Estándar, marrón humo)5, 6, 8, 10
ACDA (Estándar, naranja)
ACTA (Antiestático, transparente)
ACBTA (Antiestático, marrón humo)
5
[ ! ]Para T0.5 a 2.0, ver P.973.
• Tolerancia de dimensión T
TTolerancia dimensión T
3±0.5
4, 5±0.6
6±0.8
8±0.9
10±1.1
15±1.5
20±2.0
25±2.5
• Tolerancia de dimensiones de A y B ± 1.0
■ Tipo pretaladrado
Código de materialNumero de orificiosABTFGDiámetro nominal del tornillo
A través del orificioAvellanarOjo de cerraduraInserto roscado
Incremento de 1 mmACAACBAACDA
ACTA
ACBTA
Incremento de 0.5 mmNPQML
ACA (Estándar, transparente)
ACBA (Estándar, marrón humo)
ACDA (Estándar, naranja)
ACTA (Antiestático, transparente)
ACBTA (Antiestático, marrón humo)
2H
(Horizontal)
2HL
(Vertical)
4H
6H
8H
20~120020~10003336~1191.5
(2H, 4H)
4.5~1195.5
(2HL)
6~595.5
(6H, 8H)
4.5~995.5
(2H)
6~991.5
(2HL, 4H, 6H)
6~495.5
(8H)
3
4
5
6
8
10
3     5
6
8
-Seleccione de la tabla 1
44-345   3     
5553456  34    
66- 456   45   
88- 4568  456  
1010- 456810 4568 
ACA
(Estándar, transparente)
20~80020~60015--6~791.5
(2H, 4H)
4.5~795.5
(2HL)
6~395.5
(6H, 8H)
4.5~595.5
(2H)
6~591.5
(2HL, 4H, 6H)
6~295.5
(8H)
  56810  56810
20--  56810  56810
25--  56810  56810
[ ! ]Dimensión F Rango de especificación Para 2H y 4H: d (d 1 ) + 2.5≤F≤Ad (d 1 ) -5; para 2HL: d (d 1 ) /2+2.5≤F≤Ad (d 1 ) /2-2.5;
para 6H y 8H: d (d 1 ) + 2.5≤F≤ (Ad (d 1 ) -5)/2.
[ ! ]Dimensión G Rango de especificación para 2H: d (d 1 ) /2+2.5≤G≤Bd (d 1 ) /2-2.5; para 2HL, 4H y 6H: d (d 1 ) + 2.5≤G≤Bd (d 1 ) -5;
para 8H: d (d 1 ) + 2.5≤G≤ (Bd (d 1 ) -5)/2. (d para orificio pasante, d 1 para avellanado).

Modificaciones

Placas de acrílico (resina): imagen relacionada
Placas de acrílico (resina): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ACA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
ACA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
ACA4FM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]
ACA4FN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]
ACA4FQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]
ACA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
ACA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
ACA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
ACA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10,​15,​20,​25]
ACBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
ACBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
ACBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
ACBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8]
ACBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
ACBA4FM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​6,​8,​10]
ACBA4FN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​6,​8,​10]
ACBA4FQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​6,​8,​10]
ACBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
ACBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
ACBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
ACBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
ACBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]
ACBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
ACBA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[4,​5,​6,​8,​10]
ACBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4]
ACBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
ACBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
ACBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
ACBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ACBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
ACBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
ACBTA4FM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-5
ACBTA4FN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-5
ACBTA4FQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-5
ACBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-5-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSGrado Color Maquinado de orificios Resistividad de volumen
(Ω ・ cm)
Tolerancia de dimensión A/B Método de mecanizado lateral Tolerancia Lateral Seleccionable A
(mm)
B
(mm)
Diámetro nominal del avellanado [P] F
(mm)
G
(mm)
Diámetro nominal del ojo de la cerradura [Q] T
(mm)
Diámetro nominal del inserto roscado [M]
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 253 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 25-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 106 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.55 ~ 83 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2HL>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 253 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2HL>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 25-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2HL>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 104.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2HL>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.55 ~ 83 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparenteSin alteración de perforación>10^15-0.2~0Fresado de 4 lados (4F)M(0/-0.2)10 ~ 40010 ~ 200----5 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparenteSin alteración de perforación>10^15±0.1Fresado de 4 lados (4F)N(±0.1)10 ~ 40010 ~ 200----5 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparenteSin alteración de perforación>10^150~+0.2Fresado de 4 lados (4F)Q(+0.2/0)10 ~ 40010 ~ 200----5 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente4H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 253 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente4H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 25-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente4H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 106 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente4H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.55 ~ 83 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente6H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 991.5-3 ~ 253 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente6H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 991.5-3 ~ 25-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente6H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 106 ~ 595.56 ~ 991.5-3 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente6H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 991.55 ~ 83 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente8H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 495.5-3 ~ 253 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente8H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 495.5-3 ~ 25-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente8H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 106 ~ 595.56 ~ 495.5-3 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente8H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 495.55 ~ 83 ~ 25--
1 Pieza(s)

6 Días o más

10EstándarTransparenteSin alteración de perforación>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000----3 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 103 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 10-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 106 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.55 ~ 83 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2HL>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 103 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2HL>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 10-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2HL>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 84.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2HL>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.55 ~ 83 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrónSin alteración de perforación>10^15-0.2~0Fresado de 4 lados (4F)M(0/-0.2)10 ~ 40010 ~ 200----5 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrónSin alteración de perforación>10^15±0.1Fresado de 4 lados (4F)N(±0.1)10 ~ 40010 ~ 200----5 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrónSin alteración de perforación>10^150~+0.2Fresado de 4 lados (4F)Q(+0.2/0)10 ~ 40010 ~ 200----5 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón4H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 103 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón4H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 10-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón4H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 106 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón4H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.55 ~ 83 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón6H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 991.5-3 ~ 103 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón6H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 991.5-3 ~ 10-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón6H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 106 ~ 595.56 ~ 991.5-3 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón6H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 991.55 ~ 83 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón8H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 495.5-3 ~ 103 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón8H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 495.5-3 ~ 10-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón8H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 106 ~ 595.56 ~ 495.5-3 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón8H>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 495.55 ~ 83 ~ 10--
1 Pieza(s)

6 Días o más

10EstándarHumo marrónSin alteración de perforación>10^15±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000----3 ~ 10--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2H>10^17±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2H>10^17±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 5-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2H>10^17±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 66 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2H>10^17±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.55 ~ 83 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2HL>10^17±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2HL>10^17±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 5-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2HL>10^17±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 64.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2HL>10^17±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.55 ~ 83 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrónSin alteración de perforación>10^17-0.2~0Fresado de 4 lados (4F)M(0/-0.2)10 ~ 40010 ~ 200----5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrónSin alteración de perforación>10^17±0.1Fresado de 4 lados (4F)N(±0.1)10 ~ 40010 ~ 200----5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrónSin alteración de perforación>10^170~+0.2Fresado de 4 lados (4F)Q(+0.2/0)10 ~ 40010 ~ 200----5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón4H>10^17±1.0Sierra circular-20 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 53 ~ 4-

Cargando…

Más información

Placas de acrílico (resina): imagen relacionada
 

Información básica

Material Acrílico Temperatura de funcionamiento continuo (alta)(℃) 80~100 Temperatura de funcionamiento continuo (baja)(℃) -30
Aceites Ácidos Álcalis