(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de resina - PET antiestático

Placas de resina - PET antiestático

Nuevo: Se agregan tipos de combinación de orificios numéricos (máximo 16 orificios de montaje). [agosto de 2023]
Placas de PET respetuosas con el medio ambiente. Excelente en maquinabilidad.

  • Componentes inCAD
Placas de PET: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] GradoColorTransmitancia de luzTemperatura ambiente de funcionamiento
PYAEstándarTransparente87%-15~55°C
PYBAEstándarHumo marrón28%
PYDAEstándarNaranja45%
PYTAAntiestáticoTransparente77%
PYBTAAntiestáticoHumo marrón30%

Especificaciones

■ Tamaño estándar
Número de parte-A-B-T
PYA-1200-800-8
■ gran tamaño
Número de parte-A-B-T
L-PYA-1300-800-3
■ mecanizado de agujeros
Número de parte-A-B-T-F-G-Diámetro nominal del tornillo-L
PYBA4H
PYA4H
-
-
900
850
-
-
700
500
-
-
4
5
-
-
F750
F450
-
-
G650
G300
-
-
P4
M4

-

L4
■ Tipo estándar
Número de parteABT
Tamaño estándarIncremento de 1 mmSelección
PYA (Estándar, transparente)20~120020~10001, 2, 3, 4, 5, 8
PYBA (Estándar, marrón humo)
3, 4, 5
PYDA (Estándar, naranja)
PYTA (Antiestático, transparente)
PYBTA (Antiestático, marrón humo)
3, 5
Talla grande1201~200020~10003, 5
L-PYA (Estándar, transparente)
L-PYBA (Estándar, marrón humo)
L-PYDA (Estándar, naranja)
L-PYTA (Antiestático, transparente)
L-PYBTA (Antiestático, marrón humo)
[ ! ]Para T0.5 / 1.5, ver P.973.

• Tolerancia de dimensión T
TTolerancia dimensión T
1±0.15
2, 3±0.2
4, 5±0.3
8±0.6
• Tolerancia de dimensiones de A y B ± 1.0

■Tipo pretaladrado
Número de parteABTFGDiámetro nominal del tornillo
A través del orificioAvellanarOjo de cerraduraInserto roscado
TipoNumero de orificiosIncremento de 1 mmPYAPYBAPYDA
PYTA
PYBTA
Incremento de 0.5 mmNPQML
PYA
(Estándar, transparente)
PYBA
(Estándar, marrón humo)
PYDA
(Estándar, naranja)
PYTA
(Antiestático, transparente)
PYBTA
(Antiestático, marrón humo)
2H
(Horizontal)
2HL
(Vertical)
4H
6H
8H
20~120020~10001--6~1191.5
(2H, 4H)
4.5~1195.5
(2HL)
6~595.5
(6H, 8H)
4.5~995.5
(2H)
6~991.5
(2HL, 4H, 6H)
6~495.5
(8H)
3
4
5
6
8
10
-5
6
8
-Seleccionar de
tabla 1
2----
3333    -
44-345  3
5553456 34
8-- 456834
[ ! ]Dimensión F Rango de especificación Para 2H y 4H: d (d 1 ) + 2.5≤F≤Ad (d 1 ) -5; para 2HL: d (d 1 ) /2+2.5≤F≤Ad (d 1 ) /2-2.5;
para 6H y 8H: d (d 1 ) + 2.5≤F≤ (Ad (d 1 ) -5)/2.
[ ! ]Dimensión G Rango de especificación para 2H: d (d 1 ) /2+2.5≤G≤Bd (d 1 ) /2-2.5; para 2HL, 4H y 6H: d (d 1 ) + 2.5≤G≤Bd (d 1 ) -5;
para 8H: d (d 1 ) + 2.5≤G≤ (Bd (d 1 ) -5)/2. (d para orificio pasante, d 1 para avellanado).

Alteraciones

Placas de PET: Imagen relacionada
Placas de PET: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
L-PYA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
L-PYBA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
L-PYBTA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
L-PYDA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
L-PYTA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
PYA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4]
PYA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PYA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PYA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PYA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8]
PYA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PYA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PYA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4]
PYA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]
PYBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4]
PYBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PYBA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PYBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PYBA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PYBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PYBA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PYBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PYBA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-M[3,​4]
PYBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PYBA8H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYBA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]
PYBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4]
PYBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PYBTA2H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PYBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PYBTA2HL-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[4.5-1195.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
PYBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PYBTA4H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1191.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PYBTA6H-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-595.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSGrado Color Maquinado de orificios Resistividad de volumen
(Ω ・ cm)
A
(mm)
B
(mm)
Diámetro nominal del avellanado [P] F
(mm)
G
(mm)
Diámetro nominal del ojo de la cerradura [Q] T
(mm)
Diámetro nominal del inserto roscado [M]
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)

11 Días o más

10EstándarTransparenteSin alteración de perforación>10^111201 ~ 200020 ~ 1000----3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrónSin alteración de perforación>10^111201 ~ 200020 ~ 1000----3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrónSin alteración de perforación>10^171201 ~ 200020 ~ 1000----3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarNaranjaSin alteración de perforación>10^111201 ~ 200020 ~ 1000----3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoTransparenteSin alteración de perforación>10^171201 ~ 200020 ~ 1000----3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-1 ~ 83 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-1 ~ 8-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2H>10^1120 ~ 120020 ~ 10003 ~ 106 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-1 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.55 ~ 81 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2HL>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-1 ~ 83 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2HL>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-1 ~ 8-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2HL>10^1120 ~ 120020 ~ 10003 ~ 64.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-1 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente2HL>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.55 ~ 81 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente4H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.5-1 ~ 83 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente4H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.5-1 ~ 8-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente4H>10^1120 ~ 120020 ~ 10003 ~ 86 ~ 1191.56 ~ 991.5-1 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente4H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.55 ~ 81 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente6H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 991.5-1 ~ 83 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente6H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 991.5-1 ~ 8-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente6H>10^1120 ~ 120020 ~ 10003 ~ 66 ~ 595.56 ~ 991.5-1 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente6H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 991.55 ~ 81 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente8H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 495.5-1 ~ 83 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente8H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 495.5-1 ~ 8-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente8H>10^1120 ~ 120020 ~ 10003 ~ 106 ~ 595.56 ~ 495.5-1 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarTransparente8H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 495.55 ~ 81 ~ 8--
1 Pieza(s)

6 Días o más

10EstándarTransparenteSin alteración de perforación>10^1120 ~ 120020 ~ 1000----1 ~ 8--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 5-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2H>10^1120 ~ 120020 ~ 10003 ~ 66 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.55 ~ 83 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2HL>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2HL>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 5-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2HL>10^1120 ~ 120020 ~ 10003 ~ 64.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón2HL>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.55 ~ 83 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón4H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón4H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 5-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón4H>10^1120 ~ 120020 ~ 10003 ~ 66 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón4H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.55 ~ 83 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón6H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 991.5-3 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón6H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 991.5-3 ~ 5-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón6H>10^1120 ~ 120020 ~ 10003 ~ 66 ~ 595.56 ~ 991.5-3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón6H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 991.55 ~ 83 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón8H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 495.5-3 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón8H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 495.5-3 ~ 5-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón8H>10^1120 ~ 120020 ~ 10003 ~ 66 ~ 595.56 ~ 495.5-3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarHumo marrón8H>10^1120 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 495.55 ~ 83 ~ 5--
1 Pieza(s)

6 Días o más

10EstándarHumo marrónSin alteración de perforación>10^1120 ~ 120020 ~ 1000----3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2H>10^1720 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2H>10^1720 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 5-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2H>10^1720 ~ 120020 ~ 10003 ~ 66 ~ 1191.54.5 ~ 995.5-3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2H>10^1720 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.54.5 ~ 995.55 ~ 83 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2HL>10^1720 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2HL>10^1720 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 5-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2HL>10^1720 ~ 120020 ~ 10003 ~ 64.5 ~ 1195.56 ~ 991.5-3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón2HL>10^1720 ~ 120020 ~ 1000-4.5 ~ 1195.56 ~ 991.55 ~ 83 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón4H>10^1720 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 53 ~ 4-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón4H>10^1720 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 5-3 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón4H>10^1720 ~ 120020 ~ 10003 ~ 66 ~ 1191.56 ~ 991.5-3 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón4H>10^1720 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 1191.56 ~ 991.55 ~ 83 ~ 5--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón6H>10^1720 ~ 120020 ~ 1000-6 ~ 595.56 ~ 991.5-3 ~ 53 ~ 4-

Cargando…

Más información

Placas de PET: Imagen relacionada
 

Información básica

Material PET Temperatura de funcionamiento continuo (alta)(℃) 55~70 Temperatura de funcionamiento continuo (baja)(℃) -15
Aceites Tolerancia de dimensión A/B ±1.0