(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapas de ranura - tapa de sellado

Tapas de ranura - tapa de sellado
  • Descuento por volumen

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

  • Componentes inCAD
Cubiertas antideslizantes / Cubiertas de sellado / Cubiertas de protección: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: caucho sintético EPDM caucho sintético
[H] Dureza: Shore A60
[ ! ]Temperatura resistente al calor: -40 a 120°C

Especificaciones

Número de parte-Color-Longitud
HSCK6
HSCKF8
-
-
B
S
-
-
12
1520
■ Longitud estándar
Número de parteColorLongitud mExtrusión (tipo)
TipoNo.
HSCK5B
(negro)
S
(Gris claro)
12HFS5
6HFS6
8HFS8, HFS8-45
■Longitud configurable
Número de parteColorLongitud 1 mm IncrementoExtrusión (tipo)
TipoNo.
HSCKF5B
(negro)
S
(Gris claro)
50~3000HFS5
6HFS6
8HFS8, HFS8-45

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HSCK5-B-12
HSCK5-S-12
HSCK6-B-12
HSCK6-S-12
HSCK8-B-12
HSCK8-S-12
HSCKF5-B-[50-3000/1]
HSCKF5-S-[50-3000/1]
HSCKF6-B-[50-3000/1]
HSCKF6-S-[50-3000/1]
HSCKF8-B-[50-3000/1]
HSCKF8-S-[50-3000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor Marco compatible (serie) Longitud Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10B (negro)HFS5Longitud fija 12 m-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10S (gris claro)HFS5Longitud fija 12 m-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10B (negro)HFS6Longitud fija 12 m-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10S (gris claro)HFS6Longitud fija 12 m-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10B (negro)Para HFS8 y HFS8-45Longitud fija 12 m-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10S (gris claro)Para HFS8 y HFS8-45Longitud fija 12 m-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10B (negro)HFS5Longitud configurable50 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S (gris claro)HFS5Longitud configurable50 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10B (negro)HFS6Longitud configurable50 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S (gris claro)HFS6Longitud configurable50 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10B (negro)Para HFS8 y HFS8-45Longitud configurable50 ~ 3000
1 Pieza(s)

9 Días o más

10S (gris claro)Para HFS8 y HFS8-45Longitud configurable50 ~ 3000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Cubiertas antideslizantes / Cubiertas de sellado / Cubiertas de protección: Imagen relacionada
 

Información básica

Material EPDM Especificaciones Cubiertas de sellado