(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cubreranuras - PVC

Cubreranuras - PVC
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Cubiertas de ranuras para llenar las ranuras de extrusiones de aluminio. El tipo de plástico / plástico blando se puede utilizar como cubiertas de portaplacas.

  • Componentes inCAD
Tapas de ranura -Resina / Resina blanda / Elastómero / Esponja-: Imagen relacionada
[ ! ]Como HSCV es un tipo resistente al polvo, es más difícil de instalar que el tipo estándar (HSCA).
· Materiales
Tipo[M] MaterialTemperatura resistente al calor (° C)
HSCVPVC (negro, gris claro)0~60

Especificaciones

Número de parte-Color
HSCV6-B
■ Tamaño fijo (PVC blando)
Número de parteColorLongitud mExtrusión (Serie)
TipoNo.
HSCV
(PVC blando)
5B
S
(negro)
(Gris claro)
5HFS5
65HFS6
85HFS8
HFS8-45

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HSCV5-B
HSCV5-S
HSCV6-B
HSCV6-S
HSCV8-B
HSCV8-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor Marco compatible (serie)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10B (negro)HFS5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S (gris claro)HFS5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10B (negro)HFS6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S (gris claro)HFS6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10B (negro)Para HFS8 y HFS8-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10S (gris claro)Para HFS8 y HFS8-45

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tapas de ranura -Resina / Resina blanda / Elastómero / Esponja-: Imagen relacionada
 

Información básica

Material PVC Longitud Longitud fija 5 m SET (Venta de paquetes) No proporcionado (artículo único)
Especificaciones Tipo de cloruro de vinilo suave