(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapas de ranura - elastómero

Tapas de ranura - elastómero
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Cubiertas de las ranuras para llenar las ranuras de extrusiones de aluminio. El tipo de plástico / plástico blando se puede utilizar como cubiertas de portaplacas.

  • Componentes inCAD
Tapas de ranura -Resina / Resina blanda / Elastómero / Esponja-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialTemperatura resistente al calor (° C)
HSCBElastómero tipo estireno (Shore A60) (gris claro)-75~130

Especificaciones

Número de parte-Color
HSCB6-S
■ Longitud estándar (elastómero)
Número de parteColorLongitud mExtrusión (Serie)
TipoNo.
HSCB
(Elastómero)
5S(Gris claro)2.7HFS5
62.7HFS6
82.7HFS8
HFS8-45

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HSCB5-S
HSCB6-S
HSCB8-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMarco compatible (serie)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10HFS5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10HFS6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Para HFS8 y HFS8-45

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tapas de ranura -Resina / Resina blanda / Elastómero / Esponja-: Imagen relacionada
 

Información básica

Material Elastómero tipo estireno Color S (gris claro) Longitud Longitud fija 2.7 m
SET (Venta de paquetes) No proporcionado (artículo único) Especificaciones Tipo de elastómero