(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extrusiones de aluminio serie 8-45 (45x45) con superficie fresada

Extrusiones de aluminio serie 8-45 (45x45) con superficie fresada

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

Extrusiones de la serie 8-45 con superficies superior/inferior fresadas. Se pueden utilizar para el montaje de guías lineales.

  • Componentes inCAD
Extrusiones de aluminio serie HFS8-45 con superficie fresada: imagen relacionada
Extrusiones de aluminio serie HFS8-45 con superficie fresada: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-L
HFSP8-4545-300
■Extrusiones de longitud configurables
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesNúmero de parteL
Incremento de 0.5 mm
TA
HFSAleación de aluminio A6N01SS-T5 Anodizado claroHFSP8-454550~40004445
HFSAleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroHFSP8-505050~40004950
HFSAleación de aluminio A6N01SS-T5 Anodizado claroHFSP8-606050~40005960
HFSAleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroHFSP8-909050~40008990
GFSEquivalente de aleación de aluminio 6061-T6Anodizado claroGFSP8-454550~40004445
GFSEquivalente de aleación de aluminio 6061-T6Anodizado claroGFSP8-505050~40004950
GFSEquivalente de aleación de aluminio 6061-T6Anodizado claroGFSP8-606050~40005960
GFSEquivalente de aleación de aluminio 6061-T6Anodizado claroGFSP8-909050~40008990

Modificaciones

Extrusiones de aluminio serie HFS8-45 con superficie fresada: imagen relacionada

Las modificaciones no son aplicables a todos los marcos.

Categoría Nombres de las modificaciones Códigos Explicaciones Página del catálogo
Resumen de alteración del marco de aluminio / Chaflán / Parte # Servicio de etiqueta P2-679 y 680
Extremo roscado Extremo roscado en el orificio de centrado LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
Agregue roscas en los extremos del marco. P2-681
Extremo roscado en los 4 orificios de esquina LSP/RSP/SPW P2-692
Especifique cómo cortar Corte de precisión SC

Cambiar la tolerancia de longitud total. (L ± 0.5 → L ± 0.2)

Disponible solo para L ≦ 1500

P2-682
Corte de 45 grados L_T45/R_T45 Cortar a un ángulo de 45 grados.
Orificios de acceso para llaves Orificio de acceso para llaves en posición fija LWP/RWP Agregue agujeros de acceso a la llave en una posición fija para juntas ciegas. P2-683 y 684
Orificio de acceso para llaves en posición especificada AH/BH/AV/BV Agregue orificios de acceso para llaves en una posición especificada para juntas ciegas. P2-685 y 686
Barrenos Barrenos en la posición especificada Z6/XA100

Agregue taladros en la posición especificada. Use los agujeros para conectar los marcos y una mesa.

P2-687
Orificios para un tipo específico de junta ciega Orificio D LDH/RDH Agregue los orificios necesarios para la conexión de junta única. P2-688
Orificio S LSH/RSH Agregue los orificios necesarios para el premontaje de la conexión de junta doble. P2-689
Orificio M LMH/RMH Agregue los orificios necesarios para el montaje posterior de la conexión de junta doble. P2-690
Orificio L JLP/KLP Agregue los orificios necesarios para la conexión conjunta paralela. P2-691
Otras modificaciones Extremo roscado de la serie GNFS/GFS LTS/RTS/TSW Agregue tomas finales en marcos de alta rigidez. P2-692
Extremo roscado de la serie HFSR LTS/RTS/TSW Agregue las tomas finales necesarias para agregar una cubierta de protección en el extremo del marco de la serie HFSR.
  

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GFSP8-4545-[100-1800/0.5]
GFSP8-4545-[1801-2000/0.5]
GFSP8-5050-[100-1800/0.5]
GFSP8-5050-[1801-2000/0.5]
GFSP8-6060-[100-1800/0.5]
GFSP8-6060-[1801-2000/0.5]
GFSP8-9090-[100-1800/0.5]
GFSP8-9090-[1801-2000/0.5]
HFSP8-4545-[100-1800/0.5]
HFSP8-4545-[1801-2000/0.5]
HFSP8-5050-[100-1800/0.5]
HFSP8-5050-[1801-2000/0.5]
HFSP8-6060-[100-1800/0.5]
HFSP8-6060-[1801-2000/0.5]
HFSP8-9090-[100-1800/0.5]
HFSP8-9090-[1801-2000/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión estándar
(mm)
Tamaño de extrusión Número de ranuras de extrusión Tipo de extrusión Material Tamaño de extrusión - Ancho (A) (mm)
(mm)
Tamaño de extrusión - Espesor (T) (mm)
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

104545x451 ranura-1 ranuraGFSAleación de aluminio 6061SS-T6 equivalente4544100 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

104545x451 ranura-1 ranuraGFSAleación de aluminio 6061SS-T6 equivalente45441801 ~ 2000
1 Pieza(s)

10 Días o más

105050x501 ranura-1 ranuraGFSAleación de aluminio 6061SS-T6 equivalente5049100 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

105050x501 ranura-1 ranuraGFSAleación de aluminio 6061SS-T6 equivalente50491801 ~ 2000
1 Pieza(s)

10 Días o más

106060x601 ranura-1 ranuraGFSAleación de aluminio 6061SS-T6 equivalente6059100 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

106060x601 ranura-1 ranuraGFSAleación de aluminio 6061SS-T6 equivalente60591801 ~ 2000
1 Pieza(s)

10 Días o más

109090x902 ranuras-2 ranurasGFSAleación de aluminio 6061SS-T6 equivalente9089100 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

109090x902 ranuras-2 ranurasGFSAleación de aluminio 6061SS-T6 equivalente90891801 ~ 2000
1 Pieza(s)

10 Días o más

104545x451 ranura-1 ranuraHFSAleación de aluminio A6N01SS-T54544100 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

104545x451 ranura-1 ranuraHFSAleación de aluminio A6N01SS-T545441801 ~ 2000
1 Pieza(s)

10 Días o más

105050x501 ranura-1 ranuraHFSAleación de aluminio A6N01SS-T55049100 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

105050x501 ranura-1 ranuraHFSAleación de aluminio A6N01SS-T550491801 ~ 2000
1 Pieza(s)

10 Días o más

106060x601 ranura-1 ranuraHFSAleación de aluminio A6N01SS-T56059100 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

106060x601 ranura-1 ranuraHFSAleación de aluminio A6N01SS-T560591801 ~ 2000
1 Pieza(s)

10 Días o más

109090x902 ranuras-2 ranurasHFSAleación de aluminio A6N01SS-T59089100 ~ 1800
1 Pieza(s)

10 Días o más

109090x902 ranuras-2 ranurasHFSAleación de aluminio A6N01SS-T590891801 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Extrusiones de aluminio serie HFS8-45 con superficie fresada: imagen relacionada
 

Información básica

Serie de extrusión Serie 8-45 Tipo de extrusión Cuadrado Acabado superficial Anodizado claro
Número de superficies acanaladas Cuatro ranuras laterales Superficie fresada Molido Dimensión L fija, especificada Configurable

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la capacidad de carga de esta extrusión?
回答: Las fórmulas para determinar la capacidad de carga de las extrusiones se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico