(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Extrusiones de aluminio - Serie 8-45 (45x180)

Extrusiones de aluminio - Serie 8-45 (45x180)
  • Incremento de Especificaciones

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

  • Componentes inCAD
Extrusiones de aluminio - Serie 8-45 (45x180): imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte - L
HFS8-45180 - 800
KHFS8-45180 - 4000
■Configurable Length Extrusions
Tipo Material Tratamiento de superficies Número de parte L 0.5 mm Incremento Masa
kg/m
Área seccional mm2 Momento transversal de inercia mm4
ℓx ℓy
HFS A6N01SS-T5 Anodizado claro HFS8-45180 50~4000 7.12 2636 60.8x104 804x104
HFS A6N01SS-T5 Anodizado negro HFSB8-45180 50~4000 7.12 2636 60.8x104 804x104
[ ! ]Applicable to 6000mm depending on products.
[ ! ]For some extrusions, MISUMI may be unable to accept the order. Refer to Information of Special Orders (P.103) and contact the person in charge of Special Orders at MISUMI QCT Center.

■Fixed Length Extrusion (Effective Length 4000mm)
[ ! ]Part numbers beginning with the character "K" indicate Fixed Length Extrusion.
Tipo Material Tratamiento de superficies Número de parte L
(mm)
Área seccional mm2 Momento transversal de inercia mm4
ℓx ℓy
HFS A6N01SS-T5 Anodizado claro KHFS8-45180 4000 2636 60.8x104 804x104
HFS A6N01SS-T5 Anodizado negro KHFSB8-45180 4000 2636 60.8x104 804x104
[ ! ]"Effective Length 4000mm" represents the extrusion with 4000mm or more effective length. (several cm)

Modificaciones

Extrusiones de aluminio - Serie 8-45 (45x180): imagen relacionada

Las modificaciones no son aplicables a todos los marcos.

 

Categoría Nombres de las modificaciones Códigos Explicaciones Página del catálogo
Resumen de alteración del marco de aluminio / Chaflán / Parte # Servicio de etiquetado P2-679 y 680
Extremo roscado Extremo roscado en el orificio de centrado LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
Agregue roscas en los extremos del marco. P2-681
Extremo roscado en los 4 orificios de esquina LSP/RSP/SPW P2-692
Especifique cómo cortar Corte de precisión SC

Cambiar la tolerancia de longitud total. (L ± 0.5 → L ± 0.2)

Disponible solo para L ≦ 1500

P2-682
Corte de 45 grados L_T45/R_T45 Cortar a un ángulo de 45 grados.
Orificios de acceso para llaves Orificio de acceso para llaves en posición fija LWP/RWP Agregue agujeros de acceso a la llave en una posición fija para juntas ciegas. P2-683 y 684
Orificio de acceso para llaves en posición especificada AH/BH/AV/BV Agregue orificios de acceso para llaves en una posición especificada para juntas ciegas. P2-685 y 686
Barrenos Barrenos en la posición especificada Z6/XA100

Agregue taladros en la posición especificada. Use los agujeros para conectar los marcos y una mesa.

P2-687
Orificios para un tipo específico de junta ciega Orificio D LDH/RDH Agregue los orificios necesarios para la conexión de junta única. P2-688
Orificio S LSH/RSH Agregue los orificios necesarios para el premontaje de la conexión de junta doble. P2-689
Orificio M LMH/RMH Agregue los orificios necesarios para el montaje posterior de la conexión de junta doble. P2-690
Orificio L JLP/KLP Agregue los orificios necesarios para la conexión conjunta paralela. P2-691
Otras modificaciones Extremo roscado de la serie GNFS/GFS LTS/RTS/TSW Agregue tomas finales en marcos de alta rigidez. P2-692
Extremo roscado de la serie HFSR LTS/RTS/TSW Agregue las tomas finales necesarias para agregar una cubierta de protección en el extremo del marco de la serie HFSR.
  

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFS8-45180-[50-4000/0.5]
HFSB8-45180-[50-4000/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAcabado superficial Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

4 Días

10Anodizado claro50 ~ 4000
1 Pieza(s)

4 Días

10Anodizado negro50 ~ 4000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tamaño de extrusión estándar(mm) 45 Tamaño de extrusión 45x180 Serie de extrusión Serie 8-45
Tipo de extrusión Rectángulo Número de ranuras de extrusión 1 ranura-4 ranuras Tipo de extrusión HFS
Número de superficies acanaladas Cuatro ranuras laterales Superficie fresada Ninguno Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5
Tamaño de extrusión - Ancho (A) (mm)(mm) 45 Tamaño de extrusión - Espesor (T) (mm)(mm) 180 Dimensión L fija, especificada Configurable

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la capacidad de carga de esta extrusión?
回答: Las fórmulas para determinar la capacidad de carga de las extrusiones se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico