(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extrusión de aluminio 50 × 50 - Serie 6, base 50

Extrusión de aluminio 50 × 50 - Serie 6, base 50
  • Incremento de Especificaciones

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

Serie HFS6 de 50 mm y 100 mm SQ. Extrusiones.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Debido a la alta demanda y las limitaciones de fabricación actuales, el tiempo de espera para algunas extrusiones de aluminio puede ser mayor. Pedimos disculpas por las molestias. Si necesita ayuda para el tiempo de entrega, comuníquese con nosotros.
Extrusiones de aluminio - Serie 6, Base especial, Cuatro ranuras por lado: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte - L
HFS6-5050
KHFSL6-5050
-
-
800
4000
■Configurable Length Extrusions
Tipo Material Tratamiento de superficies Número de parte L 0.5 mm Incremento Masa
kg/m
Área seccional mm2 Momento transversal de inercia mm4
ℓx ℓy
HFS A6N01SS-T5 Aleación de aluminio (JIS) Anodizado claro HFS6-5050 50~4000 2.32 857 21.60x104 21.60x104
HFS A6N01SS-T5 Aleación de aluminio (JIS) Anodizado negro HFSB6-5050 50~4000 2.32 857 21.60x104 21.60x104
HFSL A6N01SS-T5 Aleación de aluminio (JIS) Anodizado claro HFSL6-5050 50~4000 2.05 760 18.79x104 18.79x104
[ ! ]Applicable to 6000mm depending on products.
[ ! ]For some extrusions, MISUMI may be unable to accept the order.
Refer to Information of Special Orders (P.103) and contact the person in charge of Special Orders at MISUMI QCT Center.

■Fixed Length Extrusions (Effective Length 4000mm)
[ ! ]Part numbers beginning with the character "K" indicate Fixed Length Extrusion.
Tipo Material Tratamiento de superficies Número de parte L
(mm)
Área seccional mm2 Momento transversal de inercia mm4
ℓx ℓy
HFS Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Anodizado claro KHFS6-5050 4000 857 21.60x104 21.60x104
HFS Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Anodizado negro KHFSB6-5050 4000 857 21.60x104 21.60x104
HFSL Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Anodizado claro KHFSL6-5050 4000 760 18.79x104 18.79x104
[ ! ]"Effective Length 4000mm" represents the extrusion with 4000mm or more effective length.
The actual length with extra lengths on ends is more than 4000mm (several tens of mm).
Fixed Length Extrusions need to be cut by users thus the exact length cannot be specified.

 

Modificaciones

Extrusiones de aluminio - Serie 6, Base especial, Cuatro ranuras por lado: Imagen relacionada

Las modificaciones no son aplicables a todos los marcos.

 

Categoría Nombres de las modificaciones Códigos Explicaciones Página del catálogo
Resumen de alteración del marco de aluminio / chaflán / número de pieza P2-679 y 680
Extremo roscado Extremo roscado en el orificio de centrado LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
Agregue roscas en los extremos del marco. P2-681
Extremo roscado en los 4 orificios de esquina LSP/RSP/SPW P2-692
Especifique cómo cortar Corte de precisión SC

Cambiar la tolerancia de longitud total. (L ± 0.5 → L ± 0.2)

Disponible solo para L ≦ 1500

P2-682
Corte de 45 grados L_T45/R_T45 Cortar a un ángulo de 45 grados.
Orificios de acceso para llaves Orificio de acceso para llaves en posición fija LWP/RWP Agregue agujeros de acceso a la llave en una posición fija para juntas ciegas. P2-683 y 684
Orificio de acceso para llaves en posición especificada AH/BH/AV/BV Agregue orificios de acceso para llaves en una posición especificada para juntas ciegas. P2-685 y 686
Barrenos Barrenos en la posición especificada Z6/XA100

Agregue taladros en la posición especificada. Use los agujeros para conectar los marcos y una mesa.

P2-687
Orificios para un tipo específico de junta ciega Orificio D LDH/RDH Agregue los orificios necesarios para la conexión de junta única. P2-688
Orificio S LSH/RSH Agregue los orificios necesarios para el premontaje de la conexión de junta doble. P2-689
Orificio M LMH/RMH Agregue los orificios necesarios para el montaje posterior de la conexión de junta doble. P2-690
Orificio L JLP/KLP Agregue los orificios necesarios para la conexión conjunta paralela. P2-691
Otras modificaciones Extremo roscado de la serie GNFS/GFS LTS/RTS/TSW Agregue tomas finales en marcos de alta rigidez. P2-692
Extremo roscado de la serie HFSR LTS/RTS/TSW Agregue las tomas finales necesarias para agregar una cubierta de protección en el extremo del marco de la serie HFSR.
  

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFS6-5050-[50-4000/0.5]
HFSB6-5050-[50-4000/0.5]
HFSL6-5050-[50-1800/0.5]
HFSL6-5050-[1801-2000/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de extrusión Acabado superficial Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

66 Días

10HFSAnodizado claro50 ~ 4000
1 Pieza(s)

4 Días

10HFSAnodizado negro50 ~ 4000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HFSLAnodizado claro50 ~ 1800
1 Pieza(s)

8 Días o más

10HFSLAnodizado claro1801 ~ 2000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tamaño de extrusión estándar(mm) 50 Tamaño de extrusión 50x50 Serie de extrusión 6 series
Tipo de extrusión Cuadrado Número de ranuras de extrusión 2 ranuras-2 ranuras Número de superficies acanaladas Cuatro ranuras laterales
Superficie fresada Ninguno Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Tamaño de extrusión - Ancho (A) (mm)(mm) 50
Tamaño de extrusión - Espesor (T) (mm)(mm) 50 Dimensión L fija, especificada Configurable

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: Las fórmulas para determinar la capacidad de carga de las extrusiones se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf
回答: Las fórmulas para determinar la capacidad de carga de las extrusiones se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf