(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Extrusión de aluminio - Serie 5, Base 20, Extrusión en forma de R

Extrusión de aluminio - Serie 5, Base 20, Extrusión en forma de R
  • Incremento de Especificaciones

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

Serie HFS5 de 20 mm x 40 mm para crear una extrusión en forma de R

  • Componentes inCAD
Extrusión de aluminio - Serie 5, Base 20, Extrusión en forma de R: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte - L
HFSR5-404020 - 800
■Configurable Length Extrusions
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies Número de parte L 0.5 mm Incremento Masa
kg/m
Área seccional mm2 Momento transversal de inercia mm4
ℓx ℓy
HFS Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Anodizado claro HFSR5-404020 50~4000 1.13 419 5.95x104 5.95x104
[ ! ]Applicable to 6000mm depending on products.
[ ! ]For some extrusions, MISUMI may be unable to accept the order.
Refer to Information of Special Orders (P.103) and contact the person in charge of Special Orders at MISUMI QCT Center.

Modificaciones

Extrusión de aluminio - Serie 5, Base 20, Extrusión en forma de R: imagen relacionada

Las modificaciones no son aplicables a todos los marcos.

 

Categoría Nombres de las modificaciones Códigos Explicaciones Página del catálogo
Resumen de alteración del marco de aluminio / Chaflán / Parte # Servicio de etiquetado P2-679 y 680
Extremo roscado Extremo roscado en el orificio de centrado LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
Agregue roscas en los extremos del marco. P2-681
Extremo roscado en los 4 orificios de esquina LSP/RSP/SPW P2-692
Especifique cómo cortar Corte de precisión SC

Cambiar la tolerancia de longitud total. (L ± 0.5 → L ± 0.2)

Disponible solo para L ≦ 1500

P2-682
Corte de 45 grados L_T45/R_T45 Cortar a un ángulo de 45 grados.
Orificios de acceso para llaves Orificio de acceso para llaves en posición fija LWP/RWP Agregue agujeros de acceso a la llave en una posición fija para juntas ciegas. P2-683 y 684
Orificio de acceso para llaves en posición especificada AH/BH/AV/BV Agregue orificios de acceso para llaves en una posición especificada para juntas ciegas. P2-685 y 686
Barrenos Barrenos en la posición especificada Z6/XA100

Agregue taladros en la posición especificada. Use los agujeros para conectar los marcos y una mesa.

P2-687
Orificios para un tipo específico de junta ciega Orificio D LDH/RDH Agregue los orificios necesarios para la conexión de junta única. P2-688
Orificio S LSH/RSH Agregue los orificios necesarios para el premontaje de la conexión de junta doble. P2-689
Orificio M LMH/RMH Agregue los orificios necesarios para el montaje posterior de la conexión de junta doble. P2-690
Orificio L JLP/KLP Agregue los orificios necesarios para la conexión conjunta paralela. P2-691
Otras modificaciones Extremo roscado de la serie GNFS/GFS LTS/RTS/TSW Agregue tomas finales en marcos de alta rigidez. P2-692
Extremo roscado de la serie HFSR LTS/RTS/TSW Agregue las tomas finales necesarias para agregar una cubierta de protección en el extremo del marco de la serie HFSR.
  

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFSR5-404020-[50-4000/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

4 Días

1050 ~ 4000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tamaño de extrusión estándar(mm) 20 Serie de extrusión 5 series Tipo de extrusión L forma con radio
Tipo de extrusión HFS Acabado superficial Anodizado claro Superficie fresada Ninguno
Material Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Tamaño de extrusión - Ancho (A) (mm)(mm) 40 Tamaño de extrusión - Espesor (T) (mm)(mm) 40
Dimensión L fija, especificada Configurable Tamaño de extrusión - Ancho en forma de L(mm) 20 Modificaciones 20

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la capacidad de carga de esta extrusión?
回答: Las fórmulas para determinar la capacidad de carga de las extrusiones se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf