(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas - caucho, cuadradas

Juntas - caucho, cuadradas

· Cinta adhesiva: sin adhesivo
· Mecanizado de agujeros: Sin alteración de perforación

  • Componentes inCAD

PDF

Empaques de goma / esponja: imagen relacionada
[ ! ]La tolerancia de dimensión A, B ha cambiado. Consulte los estándares de precisión anteriores.

[ ! ]El color blanco lechoso de Silicone Rubber Shore A 50 es translúcido.
· Materiales
Tipo[M] Material[H] DurezaColor
FRNCaucho nitrilo (NBR)Shore A70Negro
FRCCaucho de cloropreno (CR)Shore A65Negro
FRCANCaucho de color ámbarShore A45Color ámbar
FRSMHule de siliconaShore A70Gris claro
FRAMHule de siliconaShore A50Blanco lechoso
FRFFFluororubber (FPM)Shore A80Negro
FSNCEsponja de caucho de cloroprenoAsker C25Negro
FSNFEsponja de caucho fluoradoAsker C35Negro
FSNAEsponja de caucho de siliconaAsker C35Naranja
FREPCaucho de etileno (caucho sintético EPDM)Shore A65Negro
[ ! ]Dureza de esponja: ASKER-C

Especificaciones

Número de parte-A-B-W-V-F-G-N
     
Tipo Forma T
FRN 4H 3-A300-B200-W200-V100-F250-G150-N11
Número de parteIncremento de 1 mm (A≥B≥T)WVFGIncremento de 0.5 mm
TipoFormaTABN
CauchoEsponja
FRN
FRC
FRFF
FRSM
FRAM
FRCAN
FSNC
FSNF
FSNA
FREP
(Caucho nitrilo)
(Caucho de cloropreno)
(Caucho fluorado)
(Silicio A70)
(Silicio A50)
(Caucho de color ámbar)
(Esponja de goma de cloropreno)
(Esponja de fluororubber)
(Esponja de goma de silicona)
(Caucho de etileno EPDM Caucho sintético A65)
H
4H
6H
8H
1

2

3

5

10

15

20

30
3


5


10
25~500
(Cuando T = 30, A≥30)
25~500
(Cuando T = 30, B≥30)
Incremento de 0.5 mm
3~30
[ ! ]Para FRFF (Fluororubber) con dimensión T de 15 a 30, el valor máximo para A y B es 300.

Alteraciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRAM4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[10-492/0.5]-G[10-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[10-492/0.5]-G[10-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[10-492/0.5]-G[10-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[10-492/0.5]-G[10-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[16-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[16-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[16-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[16-492/0.5]-G[15-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H30-A[30-500/1]-B[30-500/1]-W0-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H30-A[30-500/1]-B[30-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H30-A[30-500/1]-B[30-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM4H30-A[30-500/1]-B[30-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[18-492/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H1-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H2-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H3-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H5-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H10-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H15-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W0-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V0-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FRAM6H20-A[25-500/1]-B[25-500/1]-W[10-495/0.5]-V[10-495/0.5]-F[9-246/0.5]-G[18-492/0.5]-N[3-30/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial general Espesor T
(mm)
Ancho A
(mm)
Longitud B
(mm)
Material, detalles Dureza (Shore, Asker, Penetración) Especificaciones F
(mm)
G
(mm)
N
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho125 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho125 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho125 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho125 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho225 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)10 ~ 49210 ~ 4923 ~ 3000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho225 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)10 ~ 49210 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho225 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)10 ~ 49210 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho225 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)10 ~ 49210 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho325 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho325 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho325 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho325 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho525 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)16 ~ 49215 ~ 4923 ~ 3000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho525 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)16 ~ 49215 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho525 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)16 ~ 49215 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho525 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)16 ~ 49215 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho1025 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho1025 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho1025 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho1025 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho1525 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho1525 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho1525 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho1525 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho2025 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho2025 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho2025 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho2025 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho3030 ~ 50030 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho3030 ~ 50030 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho3030 ~ 50030 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho3030 ~ 50030 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A504H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 4 orificios pasantes)18 ~ 49218 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho125 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho125 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho125 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho125 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho225 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho225 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho225 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho225 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho325 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho325 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho325 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho325 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho525 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho525 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho525 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho525 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho1025 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho1025 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho1025 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho1025 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho1525 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho1525 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho1525 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho1525 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho2025 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3000
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho2025 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3010 ~ 4950
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho2025 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 30010 ~ 495
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Caucho2025 ~ 50025 ~ 500[Caucho de silicona (SI)] Caucho de silicona (SI)Shore A506H (forma cuadrada, orificio central cuadrado + 6 orificios pasantes)9 ~ 24618 ~ 4923 ~ 3010 ~ 49510 ~ 495

Cargando…

Información básica

Cinta adhesiva Sin cinta adhesiva Maquinado de orificios Sin alteración de perforación