(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas: uretano, redondas (Números de pieza)

Juntas: uretano, redondas

· Material: Uretano
· Cinta adhesiva: sin adhesivo
· Mecanizado de agujeros: Sin alteración de perforación

  • Componentes inCAD
Juntas de uretano: imagen relacionada
[ ! ]Se ha cambiado una tolerancia de dimensión. Consulte los estándares de precisión anteriores.
· Materiales
Tipo[M] Material[H] DurezaColor
FUSPoliuretano de éterShore A95Color natural
FUHShore A90Color natural
FUMPoliuretano ésterShore A70Color natural
FULShore A50Color natural
FUTHUretano resistente al calor
(Éter poliuretano)
Shore A90Marrón

Especificaciones

Número de parte-A-V-Q-N
     
Tipo Forma T
FUH 4A 5-A400-V200-Q300-N11
Número de parteIncremento de 1 mm (A≥T)VQIncremento de 0.5 mm
TipoFormaTAN
FUS
FUH
FUM
FUL
FUTH
(Uretano A95)
(Uretano A90)
(Uretano A70)
(Uretano A50)
(Uretano resistente al calor A90)
A
1A
4A
8A
1
2
3
4
5
6
8
10
15
20
25
30
25~500
(Cuando T = 30, A≥30)
Incremento de 0.5 mm
3~30

Modificaciones

Juntas de uretano: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FUS8A20-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUS8A20-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUS8A25-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUS8A25-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUS8A30-A[30-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUS8A30-A[30-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUSA1-A[25-500/1]
FUSA2-A[25-500/1]
FUSA3-A[25-500/1]
FUSA4-A[25-500/1]
FUSA5-A[25-500/1]
FUSA6-A[25-500/1]
FUSA8-A[25-500/1]
FUSA10-A[25-500/1]
FUSA15-A[25-500/1]
FUSA20-A[25-500/1]
FUSA25-A[25-500/1]
FUSA30-A[30-500/1]
FUTH1A1-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUTH1A2-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUTH1A3-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUTH1A4-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUTH1A5-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUTH1A6-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUTH1A8-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUTH1A10-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUTH1A15-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUTH1A20-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUTH1A25-A[25-500/1]-V[3-496/0.5]
FUTH1A30-A[30-500/1]-V[3-496/0.5]
FUTH4A1-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH4A1-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH4A2-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH4A2-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH4A3-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH4A3-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH4A4-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH4A4-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH4A5-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH4A5-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH4A6-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH4A6-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH4A8-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH4A8-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH4A10-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH4A10-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH4A15-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH4A15-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH4A20-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH4A20-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH4A25-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH4A25-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH4A30-A[30-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH4A30-A[30-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH8A1-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH8A1-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH8A2-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-484/0.5]
FUTH8A2-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-484/0.5]
FUTH8A3-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH8A3-A[25-500/1]-V[11-489/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH8A4-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH8A4-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH8A5-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH8A5-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH8A6-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH8A6-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH8A8-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH8A8-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH8A10-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH8A10-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH8A15-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH8A15-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH8A20-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH8A20-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH8A25-A[25-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH8A25-A[25-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH8A30-A[30-500/1]-V0-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTH8A30-A[30-500/1]-V[3-484/0.5]-Q[11-492/0.5]-N[3-30/0.5]
FUTHA1-A[25-500/1]
FUTHA2-A[25-500/1]
FUTHA3-A[25-500/1]
FUTHA4-A[25-500/1]
FUTHA5-A[25-500/1]
FUTHA6-A[25-500/1]
FUTHA8-A[25-500/1]
FUTHA10-A[25-500/1]
FUTHA15-A[25-500/1]
FUTHA20-A[25-500/1]
FUTHA25-A[25-500/1]
FUTHA30-A[30-500/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor T
(mm)
Ancho A
(mm)
Material, detalles Dureza (Shore, Asker, Penetración) Especificaciones N
(mm)
Q
(mm)
V
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

102025 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A958 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

102025 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A958 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

102525 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A958 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

102525 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A958 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

103030 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A958 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

103030 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A958 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

10125 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95A (sin mecanizado de formas)---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10225 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95A (sin mecanizado de formas)---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10325 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95A (sin mecanizado de formas)---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10425 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95A (sin mecanizado de formas)---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10525 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95A (sin mecanizado de formas)---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10625 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95A (sin mecanizado de formas)---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10825 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95A (sin mecanizado de formas)---
1 Pieza(s)

10 Días o más

101025 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95A (sin mecanizado de formas)---
1 Pieza(s)

10 Días o más

101525 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95A (sin mecanizado de formas)---
1 Pieza(s)

10 Días o más

102025 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95A (sin mecanizado de formas)---
1 Pieza(s)

10 Días o más

102525 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95A (sin mecanizado de formas)---
1 Pieza(s)

10 Días o más

103030 ~ 500[Uretano (general)] Poliuretano de éterShore A95A (sin mecanizado de formas)---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10125 ~ 500Uretano resistente al calorShore A901 A (forma redonda)--3 ~ 496
1 Pieza(s)

10 Días o más

10225 ~ 500Uretano resistente al calorShore A901 A (forma redonda)--3 ~ 496
1 Pieza(s)

10 Días o más

10325 ~ 500Uretano resistente al calorShore A901 A (forma redonda)--3 ~ 496
1 Pieza(s)

10 Días o más

10425 ~ 500Uretano resistente al calorShore A901 A (forma redonda)--3 ~ 496
1 Pieza(s)

10 Días o más

10525 ~ 500Uretano resistente al calorShore A901 A (forma redonda)--3 ~ 496
1 Pieza(s)

10 Días o más

10625 ~ 500Uretano resistente al calorShore A901 A (forma redonda)--3 ~ 496
1 Pieza(s)

10 Días o más

10825 ~ 500Uretano resistente al calorShore A901 A (forma redonda)--3 ~ 496
1 Pieza(s)

10 Días o más

101025 ~ 500Uretano resistente al calorShore A901 A (forma redonda)--3 ~ 496
1 Pieza(s)

10 Días o más

101525 ~ 500Uretano resistente al calorShore A901 A (forma redonda)--3 ~ 496
1 Pieza(s)

10 Días o más

102025 ~ 500Uretano resistente al calorShore A901 A (forma redonda)--3 ~ 496
1 Pieza(s)

10 Días o más

102525 ~ 500Uretano resistente al calorShore A901 A (forma redonda)--3 ~ 496
1 Pieza(s)

10 Días o más

103030 ~ 500Uretano resistente al calorShore A901 A (forma redonda)--3 ~ 496
1 Pieza(s)

10 Días o más

10125 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

10125 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

10225 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

10225 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

10325 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

10325 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

10425 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

10425 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

10525 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

10525 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

10625 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

10625 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

10825 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

10825 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

101025 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

101025 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

101525 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

101525 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

102025 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

102025 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

102525 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

102525 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

103030 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

103030 ~ 500Uretano resistente al calorShore A904 A (forma redonda, 4 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

10125 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

10125 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

10225 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 48411 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

10225 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 48411 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

10325 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

10325 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 49211 ~ 489
1 Pieza(s)

10 Días o más

10425 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

10425 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

10525 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

10525 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

10625 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

10625 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

10825 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

10825 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

101025 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

101025 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

101525 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

101525 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

102025 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

102025 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

102525 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

102525 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

103030 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4920
1 Pieza(s)

10 Días o más

103030 ~ 500Uretano resistente al calorShore A908 A (forma redonda, 8 agujeros pasantes)3 ~ 3011 ~ 4923 ~ 484
1 Pieza(s)

10 Días o más

10125 ~ 500Uretano resistente al calorShore A90A (sin mecanizado de formas)---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10225 ~ 500Uretano resistente al calorShore A90A (sin mecanizado de formas)---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10325 ~ 500Uretano resistente al calorShore A90A (sin mecanizado de formas)---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10425 ~ 500Uretano resistente al calorShore A90A (sin mecanizado de formas)---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10525 ~ 500Uretano resistente al calorShore A90A (sin mecanizado de formas)---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10625 ~ 500Uretano resistente al calorShore A90A (sin mecanizado de formas)---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10825 ~ 500Uretano resistente al calorShore A90A (sin mecanizado de formas)---
1 Pieza(s)

10 Días o más

101025 ~ 500Uretano resistente al calorShore A90A (sin mecanizado de formas)---
1 Pieza(s)

10 Días o más

101525 ~ 500Uretano resistente al calorShore A90A (sin mecanizado de formas)---
1 Pieza(s)

10 Días o más

102025 ~ 500Uretano resistente al calorShore A90A (sin mecanizado de formas)---
1 Pieza(s)

10 Días o más

102525 ~ 500Uretano resistente al calorShore A90A (sin mecanizado de formas)---
1 Pieza(s)

10 Días o más

103030 ~ 500Uretano resistente al calorShore A90A (sin mecanizado de formas)---

Cargando…

Más información

■ Propiedades del material

• Éter poliuretano
Sobresale en resistencia mecánica. Baja resistencia al calor y resistencia química. Altamente resistente al agua y apto para uso en exteriores. Tiene alta resistencia al impacto.

• Poliuretano de éster
Sobresale en resistencia mecánica. Baja resistencia al calor y resistencia química. La resistencia mecánica es 30 a 100% más alta que el tipo de éter, y tiene una excelente resistividad al aceite. Tiene baja resistencia al impacto.

• Uretano resistente al calor
Este producto ha superado la debilidad de los uretanos convencionales, poca resistencia al calor. Resiste el uso a altas temperaturas de hasta 120°C, mientras que el uretano general puede soportar hasta solo 70°C.
 Resistencia al aguaResistencia al aceiteResistencia químicaResistencia al calor
Poliuretano de éter ××70°C
Poliuretano éster ××70°C
Uretano resistente al calor ×○120°C
 

Información básica

Material general Uretano Cinta adhesiva Sin cinta adhesiva Maquinado de orificios Sin alteración de perforación