(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cordones de cúpula: caucho o esponja, redondos, longitud configurable y seleccionable

Cordones de cúpula: caucho o esponja, redondos, longitud configurable y seleccionable
  • Descuento por volumen

Se puede usar para juntas en las aberturas de las puertas con el fin de mejorar la estanqueidad o evitar giros.

  • Componentes inCAD
Cuerdas de cúpula redonda / Cuerdas de cúpula trapezoidal -caucho / esponja-: imagen relacionada
· Materiales
■Estándares de exactitud
Tolerancia de la dimensión L
LTolerancia
200 o menos±1.5
201~400±2.0
401 o más±3.5

Cúpula redonda[M] Material[H] DurezaColor
KMHNCaucho nitrilo (NBR)Shore A70Negro
KMHSGoma de silicona (SI)Rojo marrón
KMHFFluororubber (FPM)Negro
KMHNSEsponja de caucho de cloroprenoAsker C20Negro
KMHSSEsponja de caucho de siliconaAsker C25Naranja

Especificaciones

Número de parte-L
KMHN8
KMHNS15
-
-
250
10M
■ Cúpula redonda
Número de parteIncremento de 1 mmL
(Metro)
TipoAL
KMHN
(Nitrilo)
KMHS
(Silicón)
KMHF
(Flúor)
820~9991M
3M
5M
10M
10
12
15
16

■ Domo redondo (tipo esponja)
Número de parteL
(Metro)
TipoA
KMHNS
(Esponja de cloropreno)
KMHSS
(Esponja de silicona)
101M
3M
5M
10M
15
15A
20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KMHF8-1M
KMHF8-3M
KMHF8-5M
KMHF8-10M
KMHF8-[20-999/1]
KMHF10-1M
KMHF10-3M
KMHF10-5M
KMHF10-10M
KMHF10-[20-999/1]
KMHF12-1M
KMHF12-3M
KMHF12-5M
KMHF12-10M
KMHF12-[20-999/1]
KMHF15-1M
KMHF15-3M
KMHF15-5M
KMHF15-10M
KMHF15-[20-999/1]
KMHF16-1M
KMHF16-3M
KMHF16-5M
KMHF16-10M
KMHF16-[20-999/1]
KMHN8-1M
KMHN8-3M
KMHN8-5M
KMHN8-10M
KMHN8-[20-999/1]
KMHN10-1M
KMHN10-3M
KMHN10-5M
KMHN10-10M
KMHN10-[20-999/1]
KMHN12-1M
KMHN12-3M
KMHN12-5M
KMHN12-10M
KMHN12-[20-999/1]
KMHN15-1M
KMHN15-3M
KMHN15-5M
KMHN15-10M
KMHN15-[20-999/1]
KMHN16-1M
KMHN16-3M
KMHN16-5M
KMHN16-10M
KMHN16-[20-999/1]
KMHNS10-1M
KMHNS10-3M
KMHNS10-5M
KMHNS10-10M
KMHNS15-1M
KMHNS15-3M
KMHNS15-5M
KMHNS15-10M
KMHNS15A-1M
KMHNS15A-3M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Detalle material Ancho A
(mm)
Longitud L
(mm)
Espesor H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)81M(1000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)83M(3000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)85M(5000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)810M(10000)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)820 ~ 999-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)101M(1000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)103M(3000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)105M(5000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)1010M(10000)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)1020 ~ 999-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)121M(1000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)123M(3000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)125M(5000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)1210M(10000)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)1220 ~ 999-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)151M(1000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)153M(3000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)155M(5000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)1510M(10000)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)1520 ~ 999-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)161M(1000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)163M(3000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)165M(5000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)1610M(10000)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CauchoFluororubber (FPM)1620 ~ 999-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)81M(1000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)83M(3000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)85M(5000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)810M(10000)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)820 ~ 999-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)101M(1000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)103M(3000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)105M(5000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)1010M(10000)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)1020 ~ 999-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)121M(1000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)123M(3000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)125M(5000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)1210M(10000)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)1220 ~ 999-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)151M(1000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)153M(3000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)155M(5000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)1510M(10000)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)1520 ~ 999-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)161M(1000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)163M(3000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)165M(5000)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)1610M(10000)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10CauchoCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)1620 ~ 999-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10EsponjaEsponja de caucho de cloropreno101M(1000)10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10EsponjaEsponja de caucho de cloropreno103M(3000)10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10EsponjaEsponja de caucho de cloropreno105M(5000)10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10EsponjaEsponja de caucho de cloropreno1010M(10000)10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10EsponjaEsponja de caucho de cloropreno151M(1000)10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10EsponjaEsponja de caucho de cloropreno153M(3000)10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10EsponjaEsponja de caucho de cloropreno155M(5000)10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10EsponjaEsponja de caucho de cloropreno1510M(10000)10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10EsponjaEsponja de caucho de cloropreno151M(1000)15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10EsponjaEsponja de caucho de cloropreno153M(3000)15

Cargando…

 

Información básica

Forma de cable de goma Cúpula redonda