(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Láminas de caucho - butilo

Láminas de caucho - butilo
  • Descuento por volumen

Fugas Para utilo Butilo / Color Á, Butilo 1 goma, ámbar 2

  • Componentes inCAD
Hojas de goma - Etileno / butilo / color ámbar: imagen relacionada
・Materials
■Accuracy Standards
T Tolerance
T Tolerancia
0.5 ±0.2
1~3 ±0.3
5 ±0.4
10 ±0.6
15~30 -0.5~+2.0

A, B Tolerance
A, B Tolerancia
200 o menos ±0.5
201~300 ±1.0
301~500 ±1.5
[ ! ]Para el tipo de adhesivo T5 o más, la cinta adhesiva puede desprenderse del cuerpo. Úselo como fijación temporal o en combinación con la fijación de pernos.
[ ! ]La tolerancia de dimensión A, B ha cambiado. Consulte los estándares de precisión anteriores.
Tipo A seleccionable Tipo A, B configurables [M] Material [H] Dureza Color
Sin adhesivo Adhesivo Sin adhesivo Adhesivo
RBRM RBRMA RBRMF RBRMFA Caucho de butilo (IIR) Shore A65 Negro
RBWM RBWMA RBWMF RBWMFA Blanco
[ ! ]Adhesive thickness is 0.14 ~ 0.2mm. [ ! ]Temperature limit for seals is 80°C.
[ ! ]For Adhesive Strength Data, see >> P.438 (ADTR).

Especificaciones

■Square Type, Band Type
Número de parte - A
RBRM5 - 300
■A, B Configurable - Standard / Hole Type
Número de parte - A - B - F - G - Diámetro nominal del tornillo
RBRMF10 - 110 - 65            
RBRMF4H20 - 200 - 150 - F140 - G100 - Z5
■Square Type
Número de parte A
Tipo T
Sin adhesivo
RBRM
RBWM
Adhesivo
RBRMA
RBWMA
1 300
500
2
3
5
10
15
20
30
[ ! ]T15 is not selectable for Butyl Rubber White.
■Band Type
Número de parte A
Tipo T
Sin adhesivo
RBRM
RBWM
Adhesivo
RBRMA
RBWMA
1 3
5
10
20
30
40
50
80
100
2
3
5
10
[ ! ]L dimension is 500mm.
■A, B Configurable - Standard Type
Número de parte Incremento de 1 mm
Tipo T A B
Sin adhesivo
RBRMF
RBWMF
Adhesivo
RBRMFA
RBWMFA
1 10~500 10~500
2
3
5
10
15
20
30
[ ! ]A≥B≥T
[ ! ]T15 is not selectable for Butyl Rubber White.
■A, B Configurable - Hole Type
Número de parte Incremento de 1 mm (A≥B≥T) Incremento de 0.5 mm Diámetro nominal del tornillo
Tipo Nominal T A B F G N (a través del orificio) Z (orificio escariado)
Sin adhesivo
RBRMF
RBWMF
Adhesivo
RBRMFA
RBWMFA
1H
2H
3H
4H
6H
1 25~500 25~500 5~495
(Tipo 1H)

9~491
(Tipos 2H, 4H)

9~245
(Tipos 3H, 6H)
5~495
(Tipos 1H, 2H, 3H)

9~491
(Tipos 4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
-
2 -
3 -
5 -
10 3 4        
15   4 5 6 8  
20   4 5 6 8  
30   4 5 6 8 10
[ ! ]Dimension F Specification Range: For 1H :d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5,
For 2H, 4H :d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5,
For 3H, 6H :d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
[ ! ]Dimension G Specification Range: For 1H, 2H, 3H :d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5,
For 4H, 6H :d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5.
(d for through holes, d1 for counterbore.)
[ ! ]T15 is not selectable for Butyl Rubber White. [ ! ]A≥B≥T

Modificaciones

Hojas de goma - Etileno / butilo / color ámbar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RBRM1-3
RBRM1-5
RBRM1-10
RBRM1-20
RBRM1-30
RBRM1-40
RBRM1-50
RBRM1-80
RBRM1-100
RBRM1-300
RBRM1-500
RBRM2-3
RBRM2-5
RBRM2-10
RBRM2-20
RBRM2-30
RBRM2-40
RBRM2-50
RBRM2-80
RBRM2-100
RBRM2-300
RBRM2-500
RBRM3-3
RBRM3-5
RBRM3-10
RBRM3-20
RBRM3-30
RBRM3-40
RBRM3-50
RBRM3-80
RBRM3-100
RBRM3-300
RBRM3-500
RBRM5-3
RBRM5-5
RBRM5-10
RBRM5-20
RBRM5-30
RBRM5-40
RBRM5-50
RBRM5-80
RBRM5-100
RBRM5-300
RBRM5-500
RBRM10-3
RBRM10-5
RBRM10-10
RBRM10-20
RBRM10-30
RBRM10-40
RBRM10-50
RBRM10-80
RBRM10-100
RBRM10-300
RBRM10-500
RBRM15-300
RBRM15-500
RBRM20-300
RBRM20-500
RBRM30-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCinta adhesiva Espesor T
(mm)
Ancho A
(mm)
Longitud B
(mm)
Color Especificaciones Maquinado de orificios Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] F
(mm)
G
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva13500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva15500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva110500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva120500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva130500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva140500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva150500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva180500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva1100500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva1300300NegroTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva1500500NegroTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva23500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva25500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva210500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva220500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva230500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva240500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva250500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva280500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva2100500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva2300300NegroTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva2500500NegroTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva33500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva35500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva310500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva320500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva330500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva340500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva350500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva380500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva3100500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva3300300NegroTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva3500500NegroTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva53500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva55500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva510500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva520500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva530500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva540500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva550500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva580500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva5100500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva5300300NegroTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva5500500NegroTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva103500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva105500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva1010500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva1020500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva1030500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva1040500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva1050500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva1080500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva10100500NegroUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva10300300NegroTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva10500500NegroTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva15300300NegroTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva15500500NegroTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva20300300NegroTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva20500500NegroTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva30300300NegroTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----

Cargando…

 

Información básica

Material general Caucho Material, detalles Caucho de butilo blanco (IIR) Dureza (Shore, Asker, Penetración) Shore A65