(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Láminas de caucho - etileno

Láminas de caucho - etileno
  • Descuento por volumen

Nuevo: Tamaño estándar disponible máximo 1000 × 1000 mm. [julio de 2023]
Tiene una excelente resistencia a la intemperie y a los productos químicos y puede servir como soporte de piezas de trabajo para la inspección de fugas.

  • Componentes inCAD
Hojas de goma - Etileno / butilo / color ámbar: imagen relacionada
Hojas de goma - Etileno / butilo / color ámbar: imagen relacionada
[ ! ]Para el tipo de adhesivo T5 o más, la cinta adhesiva puede desprenderse del cuerpo. Úselo como fijación temporal o en combinación con la fijación de pernos.
[ ! ]La tolerancia de dimensión A, B ha cambiado. Consulte los estándares de precisión anteriores.
・Materials
Tipo A seleccionable Tipo A, B configurables [M] Material [H] Dureza Color
Sin adhesivo Adhesivo Sin adhesivo Adhesivo
RBPM RBPMA RBPMF RBPMFA Caucho de etileno (caucho sintético EPDM) Shore A65 Negro
RBEW RBEWA RBEWF RBEWFA Blanco
[ ! ]Adhesive thickness is 0.14 ~ 0.2mm. [ ! ]Temperature limit for seals is 80°C.
[ ! ]For Adhesive Strength Data, see >> P.438 (ADTR).

Especificaciones

■Square Type, Band Type
Número de parte - A
RBPM5 - 300
■A, B Configurable - Standard / Hole Type
Número de parte - A - B - F - G - Diámetro nominal del tornillo
RBPMF10 - 110 - 65            
RBPMF4H20 - 200 - 150 - F140 - G100 - Z5
■Accuracy Standards
T Tolerance
T Tolerancia
0.5 ±0.2
1~3 ±0.3
5 ±0.4
10 ±0.6
15~30 -0.5~+2.0

A, B Tolerance
A, B Tolerancia
200 o menos ±0.5
201~300 ±1.0
301~500 ±1.5
■Square Type
Número de parte A
Tipo T
Sin adhesivo
RBPM
*RBEW
Adhesivo
RBPMA
*RBEWA
*1 300
500
*2
*3
5
10
15
20
30
[ ! ]Only * marked T dimensions are available for RBEW and RBEWA.
■Band Type
Número de parte A
Tipo T
Sin adhesivo
RBPM
*RBEW
Adhesivo
RBPMA
*RBEWA
*1 3
5
10
20
30
40
50
80
100
*2
*3
5
10
[ ! ]L dimension is 500mm.
[ ! ]Only * marked T dimensions are available for RBEW and RBEWA.
■A, B Configurable - Standard Type
Número de parte Incremento de 1 mm
Tipo T A B
Sin adhesivo
RBPMF
*RBEWF
Adhesivo
RBPMFA
*RBEWFA
*1 10~500 10~500
*2
*3
5
10
15
20
30
[ ! ]A≥B≥T
[ ! ]Only * marked T dimensions are available for RBEWF and RBEWFA.
■A, B Configurable - Hole Type
Número de parte Incremento de 1 mm (A≥B≥T) Incremento de 0.5 mm Diámetro nominal del tornillo
Tipo Nominal T A B F G N (a través del orificio) Z (orificio escariado)
Sin adhesivo
RBPMF
RBEWF
Adhesivo
RBPMFA
RBEWFA
1H
2H
3H
4H
6H
1 25~500 25~500 5~495
(Tipo 1H)

9~491
(Tipos 2H, 4H)

9~245
(Tipos 3H, 6H)
5~495
(Tipos 1H, 2H, 3H)

9~491
(Tipos 4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
-
2 -
3 -
5 -
10 3 4        
15   4 5 6 8  
20   4 5 6 8  
30   4 5 6 8 10
[ ! ]Dimension F Specification Range: For 1H :d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5,
For 2H, 4H :d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5,
For 3H, 6H :d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
[ ! ]Dimension G Specification Range: For 1H, 2H, 3H :d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5,
For 4H, 6H :d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5.
(d for through holes, d1 for counterbore.)
[ ! ]For RBEWF and RBEWFA, T≤3. [ ! ]A≥B≥T

Modificaciones

Hojas de goma - Etileno / butilo / color ámbar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RBEW1-3
RBEW1-5
RBEW1-10
RBEW1-20
RBEW1-30
RBEW1-40
RBEW1-50
RBEW1-80
RBEW1-100
RBEW1-300
RBEW1-500
RBEW2-3
RBEW2-5
RBEW2-10
RBEW2-20
RBEW2-30
RBEW2-40
RBEW2-50
RBEW2-80
RBEW2-100
RBEW2-300
RBEW2-500
RBEW3-3
RBEW3-5
RBEW3-10
RBEW3-20
RBEW3-30
RBEW3-40
RBEW3-50
RBEW3-80
RBEW3-100
RBEW3-300
RBEW3-500
RBEWA1-3
RBEWA1-5
RBEWA1-10
RBEWA1-20
RBEWA1-30
RBEWA1-40
RBEWA1-50
RBEWA1-80
RBEWA1-100
RBEWA1-300
RBEWA1-500
RBEWA2-3
RBEWA2-5
RBEWA2-10
RBEWA2-20
RBEWA2-30
RBEWA2-40
RBEWA2-50
RBEWA2-80
RBEWA2-100
RBEWA2-300
RBEWA2-500
RBEWA3-3
RBEWA3-5
RBEWA3-10
RBEWA3-20
RBEWA3-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCinta adhesiva Espesor T
(mm)
Ancho A
(mm)
Longitud B
(mm)
Color Especificaciones Maquinado de orificios Diámetro nominal del orificio avellanado [Z] F
(mm)
G
(mm)
Diámetro nominal del orificio pasante [N]
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva13500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva15500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva110500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva120500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva130500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva140500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva150500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva180500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva1100500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva1300300BlancoTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva1500500BlancoTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva23500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva25500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva210500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva220500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva230500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva240500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva250500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva280500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva2100500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva2300300BlancoTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva2500500BlancoTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva33500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva35500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva310500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva320500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva330500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva340500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva350500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva380500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva3100500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva3300300BlancoTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Sin cinta adhesiva3500500BlancoTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva13500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva15500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva110500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva120500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva130500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva140500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva150500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva180500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva1100500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva1300300BlancoTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva1500500BlancoTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva23500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva25500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva210500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva220500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva230500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva240500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva250500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva280500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva2100500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva2300300BlancoTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva2500500BlancoTipo fijo de dimensión (cuadrado)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva33500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva35500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva310500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva320500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Con cinta adhesiva330500BlancoUn tipo fijo de dimensión (banda)Sin alteración de perforación----

Cargando…

 

Información básica

Material general Caucho Material, detalles Caucho de etileno (caucho sintético EPDM) Dureza (Shore, Asker, Penetración) Shore A65