(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para electroimanes: redondo, cable horizontal, cable axial

Electromagnético: cable redondo y horizontal: imagen relacionada
・Materials
  [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo Acero al carbón 1018 Niquelado electrolítico
Parte de plástico Resina epoxica -

Especificaciones

Número de parte
MGET20
Número de parte H d1 d2 C M1xP Profundidad efectiva del tornillo Agujero de prevención de rotación E (L) Voltaje (V) Corriente (A) Max. Fuerza de Atracción N {kgf} Masa (g)
Tipo D m1 d h
MGET 20 28 8 17.4 3.25 4x0.7 8 - - - 700 24 0.06 28 {2.8} 70
30 40 13 27 3.95 6x1.0 12 4 3 10 700 24 0.17 180 {18} 200
[ ! ]Maximum attraction force is for subject material of 1018 Carbon Steel (polished surface, 50mm thick plate).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGET20
MGET30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30

Cargando…

  1. 1

Más información

Electromagnético: cable redondo y horizontal: imagen relacionada

Ejemplo

Electromagnético: cable redondo y horizontal: imagen relacionada
 

Información básica

Aplicación Tipo de cable axial

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm