(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Portaelectroimanes: redondo, cable horizontal, perfil estándar/bajo, orificio pasante roscado

Portaelectroimanes: redondo, cable horizontal, perfil estándar/bajo, orificio pasante roscado
  • Descuento por volumen

· Orificio roscado: Agujero pasante roscado

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Electromagnético: cable redondo y horizontal: imagen relacionada
・Materials
  [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies
Cuerpo Acero al carbón 1018 Niquelado electrolítico
Parte de plástico Resina epoxica -

Especificaciones

Número de parte
MGX20
Número de parte H d1 d2 (A) (B) C M1xP M2xP Profundidad efectiva del tornillo Agujero de prevención de rotación E (L) Voltaje (V) Corriente (A) Max. Fuerza de Atracción N {kgf} Masa (g)
Tipo D m1 m2 d h
MGX 20 28 8 17.4 5.5 3.5 4 4x0.7 3x0.5 8 16.3 - - - 700 24 0.06 16 {1.6} 70
30 40 13 27 7.2 6 10 6x1.0 4x0.7 12 22.6 4 3 10 700 24 0.17 108 {10.8} 200
MGXS 20 20 6 17 5.5 1.5 12 4x0.7 3x0.5 5 11.3 - - - 200 24 0.07 6 {0.6} 40
30 20 13 27 5.5 2 15 6x1.0 4x0.7 10 4.6 3 2 10 200 24 0.08 60 {6} 80
[ ! ]Maximum attraction force is for subject material of 1018 Carbon Steel (polished surface, 50mm thick plate).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGX20
MGX30
MGXS20
MGXS30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior D
(φ)
Aplicación
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

30Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20Tipo delgado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30Tipo delgado

Cargando…

  1. 1

Más información

Electromagnético: cable redondo y horizontal: imagen relacionada

Ejemplo

Electromagnético: cable redondo y horizontal: imagen relacionada
 

Información básica

Barrenos roscados Roscado a través del orificio